So reproduzieren Sie intermittierende Sensorfehler

Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator

Wiederholbare Fehlerbedingungen injizieren

Intermittierende Sensorfehler sind schwer zu debuggen, da sie nur kurz auftreten, in unregelmäßigen Abständen erscheinen oder von Timing-Bedingungen abhängen können, die mit einem aktiven Sensor schwer zu reproduzieren sind. Die Arbiträre Wellenformerzeugung wird verwendet, um wiederholbare Aussetzer, Glitches, Pegelverschiebungen und anormale Übergänge zu erzeugen, die diese nicht-idealen Signalverhaltensweisen nachahmen.

Ein Wellenformgenerator legt das fehlerbehaftete Signal an den Prüfling an, während ein Oszilloskop, Logikanalysator oder ein anderes Messgerät die resultierende Reaktion beobachtet. Der Zweikanalbetrieb kann verwandte Ereignisse ausrichten, eine Triggerbedingung hinzufügen oder das Fehler-Timing mit einem anderen Steuer- oder Referenzsignal vergleichen.

Lösung zur Reproduktion von Sensorfehlern

Die Reproduktion intermittierender Sensorfehler erfordert eine kontrollierbare Stimulusquelle, die kurze Glitches, fehlende Segmente, anormale Übergänge und Timing-Störungen in ein ansonsten normales Signal einfügen kann. Keysight Essential Tisch-Wellenform- und Funktionsgeneratoren unterstützen diesen Workflow, indem sie Arbiträr-Wellenformen erzeugen, die bearbeitet, wiedergegeben und an die zu untersuchenden Signalbedingungen angepasst werden können. Diese Wellenform- und Funktionsgeneratoren bieten einen Zweikanalausgang für synchronisierte Stimulus- oder Referenzmuster sowie Arbiträr-Wellenform-Fähigkeit für wiederholbares Bench-Debugging. Dies hilft Ingenieuren, die Reaktion eingebetteter Systeme zu beobachten, das Verhalten über wiederholte Läufe zu vergleichen und Fehlerbehandlungsprobleme unter kontrollierten Signalbedingungen zu isolieren.

Blockdiagramm der Lösung zur Reproduktion von Sensorfehlern anzeigen

Blockdiagramm der Lösung zur Reproduktion von Sensorfehlern

Produkte unserer Lösung zur Reproduktion von Sensorfehlern entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Sensorfehlerreproduktion

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?