Como simular formas de onda de comunicação analógica

Gerador avançado de formas de onda e funções de bancada
+ Gerador avançado de formas de onda e funções de bancada

Avaliar o comportamento do sinal analógico composto

Os circuitos de comunicação analógicos com fio podem receber sinais cuja amplitude, temporização e conteúdo de frequência variam dentro da mesma forma de onda. Uma simples onda senoidal ou quadrada pode não reproduzir essas relações; portanto, a distorção, o clipping ou o comportamento de temporização medidos no dispositivo em teste (DUT) podem não representar sua resposta ao sinal pretendido. O desafio consiste em preservar a forma de onda completa durante testes repetíveis.

O teste aplica um sinal composto definido ao circuito e compara a entrada e a saída nos domínios do tempo e da frequência. Um osciloscópio ou analisador mede o erro de amplitude, a distorção da forma de onda, o deslocamento de temporização, o clipping e as alterações no conteúdo espectral. A repetição de condições de sinal idênticas permite a comparação direta entre pontos de operação, valores de componentes ou revisões do circuito.

Solução para simulação de formas de onda de comunicação analógica

Realize o teste carregando uma forma de onda de comunicação composta definida, aplicando-a ao dispositivo em teste e capturando a entrada e a saída com um osciloscópio ou analisador. Os geradores avançados de formas de onda e funções de bancada, configurados com seu recurso opcional de forma de onda arbitrária, fornecem uma fonte de canal único de 20 MHz para estímulos personalizados repetíveis. A geração de formas de onda Trueform preserva as amostras da forma de onda projetada, enquanto o sequenciamento permite que segmentos verificados sejam reutilizados, reordenados, repetidos ou alterados por um gatilho. Defina a amplitude, o deslocamento, a taxa de amostragem, a terminação da fonte e a filtragem para a interface do circuito. Compare a forma no domínio do tempo e o conteúdo espectral resultantes para identificar erros de amplitude, saturação, desvios de temporização ou distorção.

Veja o diagrama de blocos da solução de simulação de formas de onda para comunicação analógica

Gerador de formas de onda e funções 33509B, 20 MHz, 1 canal

Conheça os produtos da nossa solução de simulação de formas de onda para comunicação analógica

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?