アナログ通信波形のシミュレーション方法

高性能卓上型波形・関数発生器
+ Advanced ベンチトップ波形/ファンクションジェネレーター

複合アナログ信号挙動の評価

有線アナログ通信回路は、振幅、タイミング、周波数成分が同一波形内で変化する信号を受信することがあります。単純な正弦波や方形波ではそれらの関係を再現できない場合があるため、被測定デバイス(DUT)で測定された歪み、クリッピング、またはタイミング挙動が、意図した信号に対する応答を反映していない可能性があります。課題は、再現性のあるテスト中に完全な波形を維持することです。

このテストでは、定義された複合信号を回路に適用し、時間ドメインおよび周波数ドメインで入力と出力を比較します。オシロスコープまたはアナライザにより、振幅誤差、波形歪み、タイミング変位、クリッピング、およびスペクトル成分の変化を測定します。同一の信号条件を繰り返すことで、動作点、コンポーネント値、または回路の改版間での直接比較が可能になります。

アナログ通信波形シミュレーションソリューション

定義済みの複合通信波形をロードし、被測定デバイスに適用し、オシロスコープまたはアナライザで入力と出力をキャプチャしてテストを実行します。オプションの任意波形機能で構成されたAdvanced ベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、再現性のあるカスタム刺激用の20 MHzシングルチャネルソースを提供します。Trueform波形生成は設計された波形サンプルを維持し、シーケンス機能により、検証済みのセグメントをトリガーによって再利用、再順序付け、繰り返し、または変更できます。回路インターフェースの振幅、オフセット、サンプルレート、ソース終端、フィルタリングを設定します。結果の時間ドメイン形状とスペクトル成分を比較して、振幅誤差、クリッピング、タイミングシフト、または歪みを特定します。

アナログ通信波形シミュレーションソリューションのブロック図を見る

33509B 波形・関数発生器、20 MHz、1チャンネル

アナログ通信波形シミュレーションソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?