Cómo simular formas de onda de comunicación analógica

Generador de funciones y formas de onda de Advanced
+ Generador de funciones y formas de onda Advanced

Evaluar el comportamiento de una señal analógica compuesta

Los circuitos de comunicación analógica por cable pueden recibir señales cuya amplitud, sincronización y contenido de frecuencia varían dentro de una misma forma de onda. Es posible que una simple onda sinusoidal o cuadrada no reproduzca esas relaciones, por lo que la distorsión, el recorte o el comportamiento temporal medidos en el dispositivo sometido a prueba (DUT) podrían no representar su respuesta a la señal prevista. El reto consiste en conservar la forma de onda completa durante las pruebas repetibles.

La prueba aplica una señal compuesta definida al circuito y compara la entrada y la salida en los dominios del tiempo y de la frecuencia. Un osciloscopio o un analizador mide el error de amplitud, la distorsión de la forma de onda, el desplazamiento temporal, el recorte y los cambios en el contenido espectral. La repetición de condiciones de señal idénticas permite realizar una comparación directa entre distintos puntos de funcionamiento, valores de componentes o revisiones del circuito.

Solución de simulación de formas de onda de comunicación analógica

Realice la prueba cargando una forma de onda de comunicación compuesta definida, aplicándola al dispositivo sometido a prueba y capturando la entrada y la salida con un osciloscopio o un analizador. Los generadores de funciones y formas de onda de sobremesa de Advanced , configurados con su función opcional de formas de onda arbitrarias, proporcionan una fuente monocanal de 20 MHz para estímulos personalizados repetibles. La generación de formas de onda Trueform conserva las muestras de la forma de onda diseñada, mientras que la secuenciación permite reutilizar, reordenar, repetir o modificar los segmentos verificados mediante un disparador. Configure la amplitud, el desplazamiento, la frecuencia de muestreo, la terminación de la fuente y el filtrado para la interfaz del circuito. Compare la forma en el dominio del tiempo y el contenido espectral resultantes para identificar errores de amplitud, recorte, desplazamientos temporales o distorsión.

Véase el diagrama de bloques de la solución de simulación de formas de onda de comunicación analógica

Generador de funciones y formas de onda 33509B, 20 MHz, 1 canal

Descubre los productos de nuestra solución de simulación de formas de onda para comunicaciones analógicas

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?