電源リジェクション比の測定方法

高性能卓上型波形・関数発生器
+ Advanced ベンチトップ波形/ファンクションジェネレーター

電源リップル除去比の測定

電源の乱れは周波数の変化に伴って回路出力に異なる影響を与えるため、除去比は単一の値ではなく、周波数依存の特性となります。この動作を正確に特性評価するには、電源リップルに対する回路の応答と、動作条件、負荷、ノイズ、測定セットアップに起因する変化とを区別する必要があります。

電源リップル除去比(PSRR)テストでは、電源レール上の既知の外乱が回路出力にどの程度現れるかを測定します。デバイスを本来の動作点に維持したまま、関心のある周波数範囲にわたって外乱を評価します。印加された電源リップルと、それによって生じる出力リップルを比較することで、電源変動が最も強く抑制される場所や出力に結合する場所を特定する、除去対周波数応答が得られます。

電源ノイズ除去比の解決策

テストを実行するには、被測定デバイス(DUT)のDC電源レールに制御された正弦波の外乱を注入しながら、印加されたリップルと結果として生じる出力リップルをモニタリングします。高度なベンチトップ波形/ファンクションジェネレータがAC刺激を提供し、必要なテスト範囲全体で除去比を評価できるように周波数と振幅を調整できます。生成された信号を適切な注入ネットワークを介してDC電源と組み合わせることで、デバイスを意図した動作点に維持します。刺激周波数をステップ状に変更しながら、オシロスコープまたはアナライザで電源と出力のリップルを測定します。これらの測定値を比較することにより、PSRRの周波数特性が求められます。

電源リップル除去比ソリューションのブロック図を見る

電源リジェクション比ソリューションのブロック図

電源リップル除去比ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

波形生成に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?