Como gerar, capturar e verificar formas de onda arbitrárias

Geradores avançados de formas de onda e funções de bancada
+ Geradores avançados de formas de onda e funções de bancada

Gerar e verificar formas de onda complexas

Os engenheiros frequentemente precisam reproduzir sinais elétricos complexos, transitórios ou acionados por eventos e confirmar se a forma de onda resultante corresponde ao comportamento pretendido. O teste se torna mais desafiador quando o sinal contém pulsos, rajadas, transições ou formas personalizadas que não podem ser representadas adequadamente por formas de onda periódicas padrão. A geração de formas de onda arbitrárias fornece um estímulo repetível, enquanto a captura de formas de onda registra a tensão resultante ao longo do tempo para análise. Testes precisos exigem controle sobre a forma da onda, amplitude, temporização, faixa de medição, taxa de amostragem, duração da aquisição e condições de disparo. Essas configurações determinam se o evento de interesse é capturado com informações suficientes de temporização e amplitude para permitir uma verificação significativa da forma de onda.

O fluxo de trabalho de medição começa com a definição da forma de onda arbitrária necessária e o estabelecimento das condições de aquisição necessárias para observar o evento. A aquisição é preparada antes que o evento de sinal ocorra, e um limiar de tensão definido inicia a aquisição acionada quando a forma de onda atinge o nível especificado. O registro capturado pode então ser examinado no domínio do tempo para avaliar a forma da onda, a amplitude, o tempo, as transições e outros comportamentos transitórios. Os engenheiros podem repetir o teste com diferentes definições de forma de onda, níveis de disparo, taxas de amostragem ou janelas de aquisição para avaliar condições operacionais variáveis. Essa abordagem permite a captura e verificação repetíveis de formas de onda para sinais elétricos personalizados, sem exigir que o engenheiro monitore continuamente o evento ou determine manualmente quando a aquisição deve começar.

Solução para geração e captura de formas de onda arbitrárias

Realize o teste criando um estímulo personalizado repetível e configurando uma medição de digitalização acionada por gatilho para capturar o evento da forma de onda resultante. Os geradores avançados de formas de onda e funções de bancada fornecem a geração de formas de onda arbitrárias necessária para reproduzir pulsos, rajadas, transições e outras formas de sinal específicas da aplicação. Os multímetros digitais avançados de bancada oferecem recursos de digitalização e acionamento por nível para a captura de formas de onda sem alterar o fluxo de trabalho da bancada. Os engenheiros podem configurar a faixa de tensão, a taxa de amostragem, a duração da aquisição e o nível de disparo para que o digitalizador do multímetro digital inicie a aquisição acionada quando o evento definido ocorrer. O registro capturado pode então ser exibido e analisado no domínio do tempo para verificação da forma de onda, amplitude, temporização e comportamento transiente do sinal. Juntas, essas classes de instrumentos oferecem uma solução coordenada de estímulo e medição que pode ser reconfigurada para diferentes eventos de forma de onda, preservando uma configuração consistente para geração, captura e verificação.

Assista ao vídeo de demonstração sobre como gerar, capturar e verificar formas de onda arbitrárias

Conheça os produtos da nossa solução de geração e captura de formas de onda arbitrárias

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?