モデル:
DM34461A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced DMMには2つのクラスがあります。DM6-classには34460A~34465AおよびDM34460A~DM34461Aが含まれ、DM7には34470Aが含まれます。
キーサイト DM34461A 6.5桁デュアルディスプレイデジタルマルチメータは、Truevolt を採用し、正確なハードウェア設計評価 デバッグを実現します。
Interface
LAN, USB
Maximum reading rate
50,000 readings/s
Memory
2,000,000 readings
Basic 1-year DCV accuracy
40 ppm
Digits of resolution
6 ½
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 282,318
モデル:
DM34461A
納期:
数量
オプション
1
デジタルマルチメータ、6 1/2桁、デジタイザ付き | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理・校正) - 5年間
1
ACライン選択 100V
結果の確度を信頼
キーサイト Smart Bench Essentials Plus DM34461Aデジタルマルチメータは、正確なハードウェア設計検証とデバッグを可能にします。内蔵のTruevoltテクノロジーは、真の測定から余分なノイズを除去し、常に信頼性の高い測定と、分解能、直線性、精度の良好なバランスを保証します。デジタイザおよびグラフ化トレンドチャート機能により、重要なテストインサイトを迅速に発見し、プロジェクトを順調に進めることができます。
Smart Bench Essentials Plusファミリーのすべての製品と同様に、3年間の保証とキーサイトCareテクニカルサポートが付属しており、プロジェクトのリスクを低減します。DM34461Aは、以下のことを可能にします:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。