Advanced Truevolt デジタルマルチメータ

高度な設計とトラブルシューティング

Advancedデジタルマルチメータ(DMM)は、当社のEssentialモデルを超え、6.5桁および7.5桁の分解能を提供することで、精度向上、ノイズ低減、測定誤差最小化を実現します。これらのDMMは、トリガおよびデジタル化機能が向上しており、最大50kサンプル/秒のサンプリングレートで、高周波回路のクロックパルスや不要な過渡ノイズ信号のような高速変化する信号を測定できます。人気のある構成から選択するか、特定のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズしてください。選択にサポートが必要な場合は、以下のリソースをご確認ください。

高速読み取りレート

電圧変動、不安定な信号、電流異常など、故障や性能問題の兆候となる事象を検出するためのリアルタイム測定を提供します。

低電流測定

1マイクロアンペアのレンジとピコアンペア分解能で、低消費電力デバイスの動的電流消費を解析します。

トリガとデジタイジング

強化されたトリガおよびデジタイジング機能により、特定のイベントを捕捉および分離し、急速に変化する信号のトラブルシューティングが可能になります。

自動校正 

温度や内部ドリフトによる誤差を低減するために定期的に自己校正を行い、長時間の特性評価試験における精度を保証します。

製品画像
  • Digits of resolution

    6 ½ ~ 7 ½

  • Basic 1-year DCV accuracy

    16 ppm ~ 75 ppm

  • Memory

    1,000 readings ~ 2,000,000 readings

  • Interface

    LAN, USB, GPIB (optional)

  • Maximum reading rate

    300 readings/s ~ 50,000 readings/s

よくあるご質問