Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced DMM은 두 가지 클래스로 제공됩니다. DM6 클래스에는 34460A-34465A 및 DM34460A-DM34461A가 포함되며, DM7에는 34470A가 포함됩니다.
키사이트 DM34461A 6.5자리 듀얼 디스플레이 디지털 멀티미터는 Truevolt 사용하여 정확한 하드웨어 설계 및 디버깅을 수행합니다.
Interface
LAN, USB
Maximum reading rate
50,000 readings/s
Memory
2,000,000 readings
Basic 1-year DCV accuracy
40 ppm
Digits of resolution
6 ½
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
결과의 정확성을 신뢰하십시오.
키사이트 Smart Bench Essentials Plus DM34461A 디지털 멀티미터는 정확한 하드웨어 설계 검증 및 디버깅을 수행할 수 있도록 합니다. 내장된 Truevolt 기술은 실제 측정에서 불필요한 노이즈를 제거하여 항상 신뢰할 수 있는 측정과 해상도, 선형성, 정확성의 균형을 보장합니다. 디지타이저 및 그래프 추세 차트 기능을 통해 핵심적인 테스트 통찰력을 신속하게 파악하여 프로젝트를 순조롭게 진행할 수 있습니다.
Smart Bench Essentials Plus 제품군의 모든 제품과 마찬가지로, 3년 보증 및 키사이트케어 기술 지원이 제공되어 프로젝트의 위험을 줄여줍니다. DM34461A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.