パラメータアナライザ
+ パラメータアナライザ

GaN電流コラプスの評価

窒化ガリウム(GaN)パワーデバイスの特性評価には、高電圧のOFF状態ストレスを印加した後の過渡電流コラプスおよび動的オン抵抗の評価が必要です。測定システムは、高電圧バイアス、ON状態への高速スイッチング、電圧・電流の同期測定、および短時間から長時間にわたる高速サンプリングをサポートし、デバイスの過渡挙動を正確に捉える必要があります。

測定プロセスには、OFF状態のストレス電圧の印加、デバイスのON状態への切り替え、および遷移直後のドレイン電流とオン抵抗の記録が含まれます。正確な特性評価は、高電圧および大電流の同期測定、ストレス条件と測定条件間の高速切り替え、および異なるストレス電圧下でのマイクロ秒からミリ秒の時間スケールにわたる回復挙動の捕捉によって決まります。

GaN電流崩壊の解決策

窒化ガリウム(GaN)電流コラプスの評価には、高電圧のOFF状態ストレスの印加、デバイスのON状態への高速スイッチング、およびマイクロ秒とミリ秒の両方の時間スケールでの過渡ドレイン電流と動的オン抵抗の捕捉が必要です。Keysight B1505A パワーデバイス・アナライザは、高電圧・大電流ソース・モニタ・ユニットとN1267A 高電圧ソース・モニタ・ユニット/大電流ソース・モニタ・ユニット高速スイッチを組み合わせることで、これらの測定を1つの統合プラットフォーム内で実行します。同期測定アーキテクチャにより、最大3000 VのOFF状態ストレス、最大20 AのON状態パルス電流、最短20 µsのスイッチング時間、および即座の電流コラプスと長期的な回復挙動の両方を観測するための高速サンプリングが可能になります。組み込みのアプリケーションテストおよびトレース測定モードにより、パッケージドおよびオンウェーハのGaNデバイスの動上オン抵抗と電流コラプスの評価が簡素化され、セットアップの複雑さが軽減され、カスタム測定プログラミングの必要性がなくなります。

GaN電流コラプスソリューションのブロック図を見る

GaNの電流崩壊効果の評価方法

GaN電流コラプスソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

GaN電流コラプス評価に関する追加リソース・インサイト

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?