Como avaliar os efeitos do colapso de corrente no GaN

Analisador de parâmetros
+ Analisador de parâmetros

Avaliação do colapso de corrente em GaN

A caracterização de dispositivos de potência de nitreto de gálio (GaN) requer a avaliação do colapso de corrente transitório e da resistência dinâmica no estado ligado após a aplicação de tensão elevada no estado desligado. O sistema de medição deve suportar polarização de alta tensão, comutação rápida para o estado ligado, medições sincronizadas de tensão e corrente, e amostragem em alta velocidade em intervalos de tempo de curta e longa duração para capturar com precisão o comportamento transitório do dispositivo.

O processo de medição envolve a aplicação de uma tensão de estresse no estado OFF, a comutação do dispositivo para o estado ON e o registro da corrente de dreno e da resistência no estado ON imediatamente após a transição. A caracterização precisa depende de medições sincronizadas de alta tensão e alta corrente, da comutação rápida entre as condições de estresse e de medição e da captura do comportamento de recuperação em escalas de tempo que variam de microssegundos a milissegundos sob diferentes tensões de estresse.

Solução para o colapso de corrente em GaN

A avaliação do colapso de corrente no nitreto de gálio (GaN) requer a aplicação de tensão elevada no estado OFF, a comutação rápida do dispositivo para o estado ON e a captura da corrente de dreno transitória e da resistência dinâmica no estado ON em escalas de tempo tanto na ordem de microssegundos quanto de milissegundos. O Analisador de Dispositivos de Potência B1505A da Keysight combina unidades de monitoramento de fonte de alta tensão e alta corrente com a Unidade de Monitoramento de Fonte de Alta Tensão/Unidade de Monitoramento de Fonte de Alta Corrente com Comutação Rápida N1267A para realizar essas medições em uma única plataforma integrada. A arquitetura de medição sincronizada permite tensão no estado “OFF” de até 3.000 V, correntes de pulso no estado “ON” de até 20 A, tempos de comutação de apenas 20 μs e amostragem em alta velocidade para observar tanto o colapso imediato da corrente quanto o comportamento de recuperação a longo prazo. Testes de aplicação integrados e modos de medição de traços simplificam a avaliação dinâmica da resistência no estado “ON” e do colapso de corrente para dispositivos GaN encapsulados e em wafer, ao mesmo tempo em que reduzem a complexidade da configuração e eliminam a necessidade de programação personalizada de medição.

Veja o diagrama de blocos da solução para o colapso de corrente em GaN

Como avaliar os efeitos do colapso de corrente no GaN

Conheça os produtos da nossa solução para colapso de corrente em GaN

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?