電気機械的音響ノイズの特性評価方法

データ収集システム
+ データ収集システム

電気機械的音響ノイズの特性評価

電気機械的音響ノイズの特性評価は、マイクロフォン、加速度計、またはその他の互換性のあるトランスューサを使用して、音や機械的振動を電気信号に変換することから始まります。デバイスが定義された負荷、速度、または動作状態で動作している間、測定場所間の位相とタイミングの関係が維持されるように、センサー出力を同時に取得します。統合電子圧電(IEPE)励振により、取得チャネルから互換性のあるセンサーに直接電力を供給できる一方で、適切な入力範囲とサンプリングレートにより、関心のある振幅と周波数成分が維持されます。各テスト条件で一貫した取得設定を使用して、時間領域波形を記録します。この動的データ取得アプローチにより、音響の特性評価にチャネル間のタイミングの違いを持ち込むことなく、センサーの場所、動作ポイント、または設計構成間で比較できる同期測定が提供されます。

デバイスの音響挙動を特性評価するために、時間領域と周波数領域の両方で記録された信号を分析します。時間領域データは、過渡現象、振幅の変化、および繰り返しパターンを明らかにし、高速フーリエ変換(FFT)分析は応答を周波数成分に分離するため、エンジニアは主要なトーン、高調波、および広帯域ノイズを特定できます。異なる速度、負荷、センサー位置、または設計状態でキャプチャされたスペクトルを比較して、動作条件によってどの周波数成分が変化するかを判断します。多チャンネル振動測定は、構造応答と測定された音響シグネチャを相関させるのにも役立ちます。テスト全体で同じサンプルレート、取得時間、および解析設定を使用することで、モーター、ファン、ポンプ、コンプレッサー、および同様の組み立て品全体における、電気機械的音響ノイズの特性評価、FFT解析、および動的データ取得のための再現可能な基礎が作成されます。

電気機械式音響ノイズの特性評価ソリューション

電気機械的音響ノイズの特性評価には、デバイスが制御された条件下で動作している間のセンサー信号の同期取得が必要です。キーサイトのソリューションは、モジュール式データ取得メインフレーム、4チャネル同時サンプリングデジタイザ、およびPCベースの解析ソフトウェアを組み合わせており、チャネル間のタイミングスキューなしで音響および振動信号をキャプチャします。互換性のあるIEPEセンサーはデジタイザから直接励振を受信できるため、測定チェーンが簡素化されます。エンジニアは複数のセンサー位置から時間領域波形を記録し、FFT解析を適用して主要なトーン、高調波、および広帯域ノイズを特定できます。異なる速度、負荷、または設計状態で取得を繰り返すことにより、一貫した測定条件下で音響シグネチャを比較することが可能になります。このワークフローは、信号のキャプチャと解析を1つの測定プラットフォーム内に維持しながら、電気機械的音響ノイズの特性評価、振動測定、FFT解析、および動的データ取得をサポートします。

動的データ取得システムを使用した音響測定のデモを見る

電気機械的音響ノイズ特性評価ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

電気機械的音響ノイズ特性評価の追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?