音響トーンと倍音を識別する方法

データ収集システム
+ データ収集システム

音響トーンおよび高調波の識別

音響測定におけるトーン成分の特定は、関心のある周波数範囲を維持できるサンプリングレートでセンサーの波形を取り込むことから始まります。マイクロホン、加速度計、またはその他の互換性のあるトランスデューサーが、音響または機械的応答を電気信号に変換し、同期集録を行います。エンジニアが異なる測定場所を比較したり、音響と振動の応答を相関させたりする必要がある場合、複数のチャネルを同時に記録できます。IEPE(Integrated Electronics Piezo-Electric)励振により、集録チャネルから直接互換性のあるセンサーに電源供給を行うことができます。入力レンジ、サンプルレート、集録時間を一定に保つことで、繰り返し測定にわたる比較可能な記録を確立できます。この動的データ集録プロセスにより、音響FFT解析、高調波解析、音響ノイズ測定、振動スペクトラム解析に必要な時間領域波形が得られます。

取り込まれた波形に高速フーリエ変換(FFT)を適用し、測定された応答を個々の周波数成分に分離します。得られたスペクトルには、卓越した基本波、基本波の整数倍で発生する高調波周波数、および測定帯域幅全体に分布する広帯域成分が現れます。エンジニアは周波数マーカーを使用してスペクトルのピークを特定し、デバイスの速度、負荷、動作モード、または設計構成を変更しながらその振幅を比較できます。一貫した集録設定とFFT設定を維持することで、スペクトルを直接比較し、テスト条件間でどの成分が変化したかを判断できます。この周波数領域のワークフローは、モーター、ファン、ポンプ、コンプレッサー、その他の電気機械アセンブリの高調波解析をサポートすると同時に、過渡挙動の調査や振動スペクトルの変化と個々の事象の相関付けのために元の時間領域測定を保持します。

音響特性および高調波解析ソリューション

音響トーンと高調波を特定するには、関心のあるスペクトル成分を維持するのに十分なサンプリング帯域幅と分解能でセンサー波形を取り込む必要があります。このソリューションは、同期された動的データ集録と周波数領域解析を組み合わせることで、複数の音響または振動チャネルを同じ動作条件下で測定できるようにします。互換性のあるIEPEセンサーはデジタイザチャネルから直接励振を受信できるため、センサーの測定経路が簡素化されます。エンジニアはまず取得した時間領域波形を検査し、次にFFTを適用して応答を基本波、高調波、および広帯域ノイズに分離します。周波数マーカーとスペクトル比較を使用して、デバイスの速度、負荷、センサーの位置、または設計構成の変化に伴う変化を追跡できます。このワークフローは、再現性のある測定プロセス内で、音響FFT解析、高調波解析、音響ノイズ測定、動的データ集録、および振動スペクトラム解析をサポートします。

動的データ集録システムを使用した音響測定のデモを見る

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。

音響トーンおよび高調波解析ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

音響トーンおよび高調波解析に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?