Como identificar tons acústicos e harmônicos

Sistema de aquisição de dados
+ Sistema de aquisição de dados

Identificar tons acústicos e harmônicos

A identificação de componentes tonais em uma medição acústica começa com a captura da forma de onda do sensor a uma taxa de amostragem que preserve a faixa de frequência de interesse. Microfones, acelerômetros ou outros transdutores compatíveis convertem a resposta acústica ou mecânica em sinais elétricos para aquisição sincronizada. Vários canais podem ser gravados simultaneamente quando os engenheiros precisam comparar diferentes locais de medição ou correlacionar respostas acústicas e de vibração. A excitação piezoelétrica com eletrônica integrada (IEPE) pode alimentar sensores compatíveis diretamente a partir dos canais de aquisição. Faixas de entrada, taxas de amostragem e durações de aquisição consistentes garantem registros comparáveis entre medições repetidas. Esse processo dinâmico de aquisição de dados produz as formas de onda no domínio do tempo necessárias para a análise FFT acústica, análise harmônica, medição de ruído acústico e análise do espectro de vibração.

Aplique uma Transformada Rápida de Fourier (FFT) à forma de onda capturada para separar a resposta medida em componentes de frequência individuais. O espectro resultante revela tons fundamentais dominantes, frequências harmônicas que ocorrem em múltiplos inteiros da fundamental e conteúdo de banda larga distribuído por toda a largura de banda da medição. Os engenheiros podem usar marcadores de frequência para localizar picos espectrais e comparar suas amplitudes ao alterar a velocidade do dispositivo, a carga, o modo de operação ou a configuração do projeto. Manter configurações consistentes de aquisição e FFT permite comparar espectros diretamente e determinar quais componentes se alteram entre as condições de teste. Esse fluxo de trabalho no domínio da frequência oferece suporte à análise harmônica de motores, ventiladores, bombas, compressores e outros conjuntos eletromecânicos, mantendo a medição original no domínio do tempo para investigar o comportamento transiente ou correlacionar eventos individuais com alterações no espectro de vibração.

Solução para análise de timbre acústico e harmônicas

A identificação de tons acústicos e harmônicos requer a captura da forma de onda do sensor com largura de banda e resolução de amostragem suficientes para preservar os componentes espectrais de interesse. A solução combina a aquisição dinâmica e sincronizada de dados com a análise no domínio da frequência, permitindo que vários canais acústicos ou de vibração sejam medidos nas mesmas condições operacionais. Sensores IEPE compatíveis podem receber excitação diretamente dos canais do digitalizador, simplificando o caminho de medição do sensor. Os engenheiros primeiro inspecionam a forma de onda adquirida no domínio do tempo e, em seguida, aplicam uma FFT para separar a resposta em tons fundamentais, harmônicos e ruído de banda larga. Marcadores de frequência e comparações espectrais podem ser usados para acompanhar mudanças à medida que a velocidade do dispositivo, a carga, a posição do sensor ou a configuração do projeto se alteram. Esse fluxo de trabalho oferece suporte à análise acústica por FFT, análise harmônica, medição de ruído acústico, aquisição dinâmica de dados e análise do espectro de vibração dentro de um processo de medição repetível.

Assista a uma demonstração de medição acústica utilizando um sistema dinâmico de aquisição de dados

×

Por favor, peça a um vendedor para entrar em contato comigo.

*Indica campo obrigatório

Selecione um método de comunicação preferencial*Campo Obrigatório
Método preferido de comunicação? Mudar o e-mail?
Método preferido de comunicação?

Ao continuar, você está fornecendo seus dados pessoais à Keysight. Consulte a Declaração de Privacidade da Keysight para obter informações sobre como usamos esses dados.

Obrigado

Um representante de vendas entrará em contato com você em breve.

Conheça os produtos da nossa solução de análise de tom acústico e harmônicas

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para análise de tom acústico e harmônicos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?