Wie man akustische Töne und Obertöne erkennt

Datenerfassungssystem
+ Datenerfassungssystem

Akustische Töne und Obertöne identifizieren

Die Identifizierung tonaler Komponenten in einer akustischen Messung beginnt mit der Erfassung des Sensorsignals mit einer Abtastrate, die den relevanten Frequenzbereich erhält. Mikrofone, Beschleunigungsmesser oder andere kompatible Wandler wandeln die akustische oder mechanische Antwort in elektrische Signale für die synchrone Datenerfassung um. Mehrere Kanäle können gleichzeitig aufgezeichnet werden, wenn Ingenieure verschiedene Messpunkte vergleichen oder akustische und Schwingungsantworten korrelieren müssen. Die piezoelektrische Anregung (IEPE) integrierter Elektronik ermöglicht die direkte Ansteuerung kompatibler Sensoren über die Erfassungskanäle. Konsistente Eingangsbereiche, Abtastraten und Erfassungsdauern gewährleisten vergleichbare Messwerte bei wiederholten Messungen. Dieser dynamische Datenerfassungsprozess erzeugt die für die akustische FFT-Analyse, die harmonische Analyse, die akustische Rauschmessung und die Schwingungsspektrumanalyse benötigten Zeitbereichssignale.

Durch Anwendung einer schnellen Fourier-Transformation (FFT) auf die erfasste Wellenform wird die gemessene Antwort in einzelne Frequenzkomponenten zerlegt. Das resultierende Spektrum zeigt dominante Grundtöne, harmonische Frequenzen bei ganzzahligen Vielfachen des Grundtons sowie breitbandige Anteile, die über die gesamte Messbandbreite verteilt sind. Ingenieure können Frequenzmarken verwenden, um Spektralspitzen zu lokalisieren und deren Amplituden zu vergleichen, während sie Drehzahl, Last, Betriebsmodus oder Konstruktionskonfiguration des Geräts ändern. Die Beibehaltung konsistenter Erfassungs- und FFT-Einstellungen ermöglicht den direkten Vergleich von Spektren und die Bestimmung der sich unter verschiedenen Testbedingungen ändernden Komponenten. Dieser Workflow im Frequenzbereich unterstützt die harmonische Analyse von Motoren, Lüftern, Pumpen, Kompressoren und anderen elektromechanischen Baugruppen, während die ursprüngliche Zeitbereichsmessung zur Untersuchung des transienten Verhaltens oder zur Korrelation einzelner Ereignisse mit Änderungen im Schwingungsspektrum erhalten bleibt.

Lösung zur Analyse von akustischen Tönen und Obertönen

Zur Identifizierung akustischer Töne und Obertöne ist es erforderlich, die Sensorwellenform mit ausreichender Abtastbandbreite und Auflösung zu erfassen, um die relevanten Spektralkomponenten zu erhalten. Die Lösung kombiniert synchronisierte dynamische Datenerfassung mit Frequenzbereichsanalyse, sodass mehrere akustische oder Vibrationskanäle unter denselben Betriebsbedingungen gemessen werden können. Kompatible IEPE-Sensoren können direkt von den Digitalisiererkanälen angeregt werden, was den Messpfad vereinfacht. Ingenieure analysieren zunächst die erfasste Zeitbereichswellenform und wenden anschließend eine FFT an, um die Antwort in Grundtöne, Obertöne und Breitbandrauschen zu zerlegen. Frequenzmarkierungen und Spektralvergleiche ermöglichen die Verfolgung von Änderungen infolge von Gerätedrehzahl, Last, Sensorposition oder Designkonfiguration. Dieser Workflow unterstützt die akustische FFT-Analyse, die Obertonanalyse, die akustische Rauschmessung, die dynamische Datenerfassung und die Vibrationsspektrumanalyse in einem reproduzierbaren Messprozess.

Sehen Sie sich eine Demo der akustischen Messung mit einem dynamischen Datenerfassungssystem an.

×

Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.

*Kennzeichnet ein erforderliches Feld

Bevorzugte Kommunikationsmethode auswählen*Erforderliches Feld
Bevorzugte Kommunikationsmethode? E-Mail ändern?
Bevorzugte Kommunikationsmethode?

Wenn Sie fortfahren, stellen Sie Keysight Ihre persönlichen Daten zur Verfügung. Informationen darüber, wie wir diese Daten verwenden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Keysight .

Danke

Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur akustischen Ton- und Obertonanalyse.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur akustischen Ton- und Obertonanalyse

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?