Como caracterizar o ruído acústico eletromecânico

Sistema de aquisição de dados
+ Sistema de aquisição de dados

Caracterizar o ruído acústico eletromecânico

A caracterização do ruído acústico eletromecânico começa com a conversão do som ou da vibração mecânica em sinais elétricos por meio de microfones, acelerômetros ou outros transdutores compatíveis. Adquira os sinais de saída dos sensores simultaneamente, de modo que as relações de fase e temporização entre os pontos de medição sejam preservadas enquanto o dispositivo opera sob uma carga, velocidade ou estado operacional definidos. A excitação piezoelétrica integrada (IEPE) pode alimentar sensores compatíveis diretamente a partir dos canais de aquisição, enquanto faixas de entrada e taxas de amostragem adequadas preservam a amplitude e o conteúdo de frequência de interesse. Registre as formas de onda no domínio do tempo utilizando configurações de aquisição consistentes para cada condição de teste. Essa abordagem de aquisição dinâmica de dados fornece medições sincronizadas que podem ser comparadas entre locais de sensores, pontos de operação ou configurações de projeto, sem introduzir diferenças de temporização entre canais na caracterização acústica.

Analise os sinais registrados tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência para caracterizar o comportamento acústico do dispositivo. Os dados do domínio do tempo revelam eventos transitórios, variações de amplitude e padrões repetitivos, enquanto a análise por Transformada Rápida de Fourier (FFT) separa a resposta em componentes de frequência, permitindo que os engenheiros identifiquem tons dominantes, harmônicos e ruído de banda larga. Compare espectros capturados em diferentes velocidades, cargas, posições dos sensores ou estados de projeto para determinar quais componentes de frequência variam de acordo com as condições operacionais. A medição multicanal de vibração também pode ajudar a correlacionar a resposta estrutural com a assinatura acústica medida. O uso da mesma taxa de amostragem, duração da aquisição e configurações de análise em todos os testes cria uma base repetível para a caracterização do ruído acústico eletromecânico, a análise FFT e a aquisição de dados dinâmicos em motores, ventiladores, bombas, compressores e conjuntos semelhantes.

Solução para caracterização de ruídos acústicos eletromecânicos

A caracterização do ruído acústico eletromecânico requer a aquisição sincronizada de sinais de sensores enquanto o dispositivo opera em condições controladas. A solução da Keysight combina um sistema central modular de aquisição de dados, um digitalizador de amostragem simultânea de quatro canais e um software de análise para PC, a fim de capturar sinais acústicos e de vibração sem desfasamento de temporização entre os canais. Sensores IEPE compatíveis podem receber excitação diretamente do digitalizador, simplificando a cadeia de medição. Os engenheiros podem registrar formas de onda no domínio do tempo a partir de vários locais de sensores e, em seguida, aplicar a análise FFT para identificar tons dominantes, harmônicos e ruído de banda larga. Repetir a aquisição em diferentes velocidades, cargas ou estados de projeto permite comparar a assinatura acústica sob condições de medição consistentes. Esse fluxo de trabalho oferece suporte à caracterização do ruído acústico eletromecânico, medição de vibração, análise FFT e aquisição dinâmica de dados, mantendo a captura e a análise de sinais em uma única plataforma de medição.

Veja a demonstração da medição acústica utilizando um sistema dinâmico de aquisição de dados

Conheça os produtos da nossa solução eletromecânica para caracterização de ruídos acústicos

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a caracterização eletromecânica do ruído acústico

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?