Wie man elektromechanisches akustisches Rauschen charakterisiert

Datenerfassungssystem
+ Datenerfassungssystem

Charakterisierung von elektromechanischem akustischem Rauschen

Die Charakterisierung von elektromechanischem akustischem Rauschen beginnt mit der Umwandlung von Schall oder mechanischen Schwingungen in elektrische Signale mithilfe von Mikrofonen, Beschleunigungsmessern oder anderen kompatiblen Wandlern. Die Sensorausgänge werden simultan erfasst, um die Phasen- und Zeitbeziehungen zwischen den Messpunkten zu erhalten, während das Gerät unter einer definierten Last, Drehzahl oder einem definierten Betriebszustand arbeitet. Die piezoelektrische Anregung (IEPE) integrierter Elektronik ermöglicht die direkte Stromversorgung kompatibler Sensoren über die Erfassungskanäle, während geeignete Eingangsbereiche und Abtastraten die relevanten Amplituden- und Frequenzanteile bewahren. Die Zeitbereichssignale werden mit konsistenten Erfassungseinstellungen für jede Testbedingung aufgezeichnet. Dieser dynamische Datenerfassungsansatz liefert synchronisierte Messungen, die über verschiedene Sensorpositionen, Betriebspunkte oder Designkonfigurationen hinweg verglichen werden können, ohne dass kanalspezifische Zeitunterschiede die akustische Charakterisierung beeinträchtigen.

Analysieren Sie die aufgezeichneten Signale im Zeit- und Frequenzbereich, um das akustische Verhalten des Geräts zu charakterisieren. Zeitbereichsdaten zeigen transiente Ereignisse, Amplitudenänderungen und wiederkehrende Muster, während die schnelle Fourier-Transformation (FFT) die Antwort in Frequenzkomponenten zerlegt, sodass Ingenieure dominante Töne, Obertöne und Breitbandrauschen identifizieren können. Vergleichen Sie Spektren, die bei unterschiedlichen Drehzahlen, Lasten, Sensorpositionen oder Betriebszuständen erfasst wurden, um festzustellen, welche Frequenzkomponenten sich mit den Betriebsbedingungen ändern. Mehrkanal-Schwingungsmessungen können zudem helfen, die Strukturantwort mit der gemessenen akustischen Signatur zu korrelieren. Die Verwendung derselben Abtastrate, Erfassungsdauer und Analyseeinstellungen für alle Tests schafft eine reproduzierbare Grundlage für die elektromechanische akustische Rauschcharakterisierung, die FFT-Analyse und die dynamische Datenerfassung bei Motoren, Lüftern, Pumpen, Kompressoren und ähnlichen Baugruppen.

Lösung zur Charakterisierung von elektromechanischem akustischem Rauschen

Die Charakterisierung von elektromechanischem akustischem Rauschen erfordert die synchrone Erfassung von Sensorsignalen im Betrieb unter kontrollierten Bedingungen. Die Keysight-Lösung kombiniert ein modulares Datenerfassungssystem, einen Vierkanal-Simultanabtast-Digitalisierer und eine PC-basierte Analysesoftware zur Erfassung von akustischen und Vibrationssignalen ohne Kanal-zu-Kanal-Zeitverzögerung. Kompatible IEPE-Sensoren können direkt vom Digitalisierer angeregt werden, was die Messkette vereinfacht. Ingenieure können Zeitbereichssignale von mehreren Sensorpositionen aufzeichnen und anschließend eine FFT-Analyse durchführen, um dominante Töne, Obertöne und Breitbandrauschen zu identifizieren. Durch die Wiederholung der Messung bei unterschiedlichen Drehzahlen, Lasten oder Betriebszuständen lässt sich die akustische Signatur unter konsistenten Messbedingungen vergleichen. Dieser Workflow unterstützt die Charakterisierung von elektromechanischem akustischem Rauschen, Vibrationsmessungen, FFT-Analysen und die dynamische Datenerfassung, wobei Signalerfassung und -analyse auf einer einzigen Messplattform erfolgen.

Demo der akustischen Messung mit einem dynamischen Datenerfassungssystem ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Charakterisierung elektromechanischer akustischer Geräusche.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Charakterisierung von elektromechanischem akustischem Lärm

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?