전기-기계적 음향 소음을 특성 분석하는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

기계 전기적 음향 노이즈 특성 분석

기계 전기적 음향 노이즈 특성 분석은 마이크, 가속도계 또는 기타 호환되는 트랜스듀서를 사용하여 소리나 기계적 진동을 전기 신호로 변환하는 것부터 시작됩니다. 장치가 정의된 부하, 속도 또는 작동 상태에서 작동하는 동안 측정 위치 간의 위상 및 타이밍 관계가 유지되도록 센서 출력을 동시에 획득합니다. 통합 전자 압전(IEPE) 여자(excitation)는 획득 채널에서 직접 호환되는 센서에 전력을 공급할 수 있으며, 적절한 입력 범위와 샘플링 속도는 관심 있는 진폭 및 주파수 콘텐츠를 유지합니다. 각 테스트 조건에 대해 일관된 획득 설정을 사용하여 시간 영역 파형을 기록합니다. 이 동적 데이터 획득 방식은 음향 특성 분석에 채널 간 타이밍 차이를 유발하지 않고 센서 위치, 작동 지점 또는 설계 구성 간에 비교할 수 있는 동기화된 측정을 제공합니다.

장치의 음향적 거동을 특성화하기 위해 시간 영역과 주파수 영역 모두에서 기록된 신호를 분석합니다. 시간 영역 데이터는 과도 이벤트, 진폭 변화 및 반복 패턴을 나타내며, 고속 푸리에 변환(FFT) 분석은 응답을 주파수 성분으로 분리하여 엔지니어가 우세한 톤, 고조파 및 광대역 노이즈를 식별할 수 있도록 합니다. 서로 다른 속도, 부하, 센서 위치 또는 설계 상태에서 캡처한 스펙트럼을 비교하여 작동 조건에 따라 변화하는 주파수 성분을 확인합니다. 다채널 진동 측정은 구조적 응답과 측정된 음향 시그니처를 연관시키는 데도 도움이 됩니다. 테스트 전반에 걸쳐 동일한 샘플 속도, 획득 지속 시간 및 분석 설정을 사용하면 모터, 팬, 펌프, 압축기 및 유사한 어셈블리에 걸쳐 기계 전기적 음향 노이즈 특성 분석, FFT 분석 및 동적 데이터 획득을 위한 반복 가능한 기반을 마련할 수 있습니다.

전기-기계적 음향 소음 특성 분석 솔루션

기계 전기적 음향 노이즈를 특성화하려면 장치가 제어된 조건에서 작동하는 동안 센서 신호의 동기화된 획득이 필요합니다. 키사이트 솔루션은 모듈형 데이터 획득 메인프레임, 4채널 동시 샘플링 디지타이저, PC 기반 분석 소프트웨어를 결합하여 채널 간 타이밍 스큐 없이 음향 및 진동 신호를 캡처합니다. 호환되는 IEPE 센서는 디지타이저로부터 직접 여자를 수신할 수 있으므로 측정 체인이 단순화됩니다. 엔지니어는 여러 센서 위치에서 시간 영역 파형을 기록한 다음 FFT 분석을 적용하여 우세한 톤, 고조파 및 광대역 노이즈를 식별할 수 있습니다. 다양한 속도, 부하 또는 설계 상태에서 획득을 반복하면 일관된 측정 조건에서 음향 시그니처를 비교할 수 있습니다. 이 워크플로는 신호 캡처 및 분석을 단일 측정 플랫폼 내에서 유지하면서 기계 전기적 음향 노이즈 특성 분석, 진동 측정, FFT 분석 및 동적 데이터 획득을 지원합니다.

동적 데이터 획득 시스템을 이용한 음향 측정 데모 보기

기계 전기적 음향 노이즈 특성 분석 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

기계 전기적 음향 노이즈 특성 분석을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?