음향 신호를 수집하고 분석하는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

동적 음향 신호 캡처

음향 신호 캡처는 적절한 변환기를 사용하여 소리 또는 기계적 진동을 전기 신호로 변환하고 동기화된 측정 채널로 파형을 획득하는 것부터 시작됩니다. 데이터 수집(DAQ) 시스템은 채널 간의 일관된 타이밍을 유지하면서 관심 주파수 대역을 보존할 수 있도록 충분히 빠른 속도로 샘플링해야 합니다. 동시 샘플링 디지타이저는 여러 센서 신호를 동시에 획득할 수 있도록 하므로 여러 위치에서의 음향 또는 진동 응답을 비교할 수 있습니다. 통합 전자식 압전(IEPE) 인터페이스를 사용하는 센서의 경우, 측정 채널을 통해 호환되는 변환기에 필요한 여자 전류를 공급할 수도 있습니다. 결과로 생성되는 동적 데이터 수집 레코드는 파형 검사, 음향 신호 캡처 및 진동 측정에 필요한 시간 도메인 정보를 제공합니다.

그런 다음 음향 신호 분석은 캡처된 시간 파형에서 주파수 도메인으로 전환될 수 있습니다. 고속 푸리에 변환(FFT)을 적용하면 샘플링된 신호가 스펙트럼으로 변환되므로 엔지니어는 측정된 응답 내에서 주요 톤, 고조파 성분 및 광대역 콘텐츠를 식별할 수 있습니다. 일관된 샘플링 레이트와 수집 설정을 사용하면 작동 상태, 센서 위치 또는 설계 구성 간에 측정값을 비교할 수 있습니다. 또한 여러 동시 채널을 함께 평가하여 장치 전체에서 음향 또는 기계적 응답이 어떻게 달라지는지 확인할 수 있습니다. 동기화된 데이터 수집, FFT 분석, 진동 측정 및 PC 기반 시각화의 이러한 조합은 모터, 압축기, 팬, 펌프 및 기타 전기机械 어셈블리의 음향 거주를 조사하기 위한 반복 가능한 워크플로를 제공합니다.

동적 음향 측정 솔루션

음향 측정에는 관심 주파수 콘텐츠를 유지하기 위한 충분한 대역폭, 동기화된 샘플링 및 신호 무결성을 갖춘 저수준 센서 신호 캡처가 필요합니다. 키사이트 솔루션은 데이터 수집 시스템과 동시 샘플링 디지타이저를 결합하여 여러 음향 또는 진동 채널을 동시에 획득하므로 엔지니어가 센서 위치 또는 작동 조건 전반에서 응답을 비교할 수 있습니다. 통합 여자 기능은 호환 가능한 IEPE 센서를 지원하므로 별도의 센서 전원 하드웨어가 필요하지 않습니다. 고해상도 디지털화와 구성 가능한 샘플링 레이트는 시간 도메인 파형과 고주파 신호 성분의 동적 데이터 수집을 모두 지원합니다. 수집 후, 기록된 데이터를 시간 도메인에서 검토하고 FFT 분석을 사용하여 변환함으로써 주요 톤, 고조파 및 광대역 노이즈를 식별할 수 있습니다. 이 워크플로는 작동 상태 또는 설계 변경에 따른 음향 신호 캡처, 음향 신호 분석, 진동 측정 및 전기机械 노이즈 소스의 반복 가능한 비교를 지원합니다.

동적 음향 측정 솔루션 데모 보기

동적 음향 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

동적 음향 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?