Cómo capturar y analizar señales acústicas

Sistema de adquisición de datos
+ Sistema de adquisición de datos

Captura de señales acústicas dinámicas

La captura de señales acústicas comienza convirtiendo el sonido o la vibración mecánica en una señal eléctrica mediante un transductor adecuado y adquiriendo la forma de onda con canales de medición sincronizados. El sistema de adquisición de datos (DAQ) debe muestrear con la rapidez suficiente para conservar el contenido de frecuencia de interés, al tiempo que mantiene una sincronización constante entre los canales. Un digitalizador de muestreo simultáneo permite adquirir varias señales de sensores en el mismo instante, lo que hace posible comparar las respuestas acústicas o de vibración de múltiples ubicaciones. En el caso de los sensores que utilizan interfaces piezoeléctricas con electrónica integrada (IEPE), el canal de medición también puede proporcionar la corriente de excitación que requiere un transductor compatible. Los registros de adquisición de datos dinámicos resultantes proporcionan la información en el dominio del tiempo necesaria para la inspección de formas de onda, la captura de señales acústicas y la medición de vibraciones.

El análisis de la señal acústica puede pasar entonces de la forma de onda temporal capturada al dominio de la frecuencia. La aplicación de una Transformada Rápida de Fourier (FFT) convierte la señal muestreada en un espectro, de modo que los ingenieros pueden identificar los tonos dominantes, los componentes armónicos y el contenido de banda ancha dentro de la respuesta medida. El uso de frecuencias de muestreo y ajustes de adquisición uniformes permite comparar las mediciones entre distintos estados de funcionamiento, posiciones de los sensores o configuraciones de diseño. También se pueden evaluar conjuntamente varios canales simultáneos para determinar cómo varían las respuestas acústicas o mecánicas a lo largo de un dispositivo. Esta combinación de adquisición de datos sincronizada, análisis FFT, medición de vibraciones y visualización en PC proporciona un flujo de trabajo repetible para investigar el comportamiento acústico en motores, compresores, ventiladores, bombas y otros conjuntos electromecánicos.

Solución de medición acústica dinámica

La medición acústica requiere capturar señales de sensores de bajo nivel con un ancho de banda suficiente, un muestreo sincronizado y una integridad de la señal que permita conservar el contenido de frecuencia de interés. La solución de Keysight combina un sistema de adquisición de datos con un digitalizador de muestreo simultáneo para adquirir múltiples canales acústicos o de vibración en el mismo instante, lo que permite a los ingenieros comparar las respuestas entre distintas ubicaciones de sensores o condiciones de funcionamiento. La excitación integrada es compatible con sensores IEPE, lo que reduce la necesidad de disponer de hardware independiente para la alimentación de los sensores. La digitalización de alta resolución y las frecuencias de muestreo configurables permiten la adquisición dinámica de datos tanto de formas de onda en el dominio del tiempo como de componentes de señal de mayor frecuencia. Tras la adquisición, los datos registrados pueden revisarse en el dominio del tiempo y transformarse mediante análisis FFT para identificar tonos dominantes, armónicos y ruido de banda ancha. Este flujo de trabajo permite la captura de señales acústicas, el análisis de señales acústicas, la medición de vibraciones y la comparación repetible de fuentes de ruido electromecánico en distintos estados de funcionamiento o ante cambios de diseño.

Ver demostración de la solución de medición acústica dinámica

Descubre los productos de nuestra solución de medición acústica dinámica

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para mediciones acústicas dinámicas

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?