Cómo controlar el estado y la temperatura de la batería

Sistema de adquisición de datos
+ Sistema de adquisición de datos

Cómo resolver los problemas de temperatura de las baterías de los vehículos eléctricos con un sistema de control de baterías

Durante la fabricación y el montaje de los paquetes de baterías de los vehículos eléctricos, es fundamental controlar la temperatura de la batería en múltiples puntos, lo que exige mediciones de precisión en muchos tipos de señales, rangos de temperatura y múltiples canales (normalmente más de 20). Por este motivo, todos los vehículos eléctricos llevan incorporado un sistema de gestión de la temperatura de la batería. El sistema sirve como sistema de validación de pruebas y ayuda a predecir fallos sistémicos, redundancia y trazabilidad de lotes durante el diseño y la fabricación.

Basándose en las anomalías de la desviación de la temperatura, el sistema de control de la temperatura le avisa rápidamente de posibles defectos de la batería, ayuda a aislar las ubicaciones de los fallos y detecta desequilibrios térmicos, puntos calientes, rendimiento relacionado con la temperatura y degradaciones de la capacidad en los paquetes de baterías. El desequilibrio térmico se minimiza utilizando un sistema de gestión de baterías (BMS) para equilibrar las celdas, igualar los voltajes y el estado de carga entre las celdas de un pack de baterías a carga completa.

Solución de control del estado de las baterías

La supervisión de la salud de las baterías requiere mediciones rápidas de registro de datos de múltiples puntos de temperatura. El sistema de adquisición de datos y conmutador multiplexor (DAQ) de Keysight permite conectar uno de muchos puntos de temperatura diferentes a un único punto, conectarse a un instrumento externo o escanear múltiples señales analógicas al multímetro digital interno. La solución proporciona mediciones de temperatura de registro de datos escalables hasta 560 canales de 2 hilos o 640 canales de 1 hilo en un único mainframe DAQ, con una velocidad de Exploreción de hasta 1000 canales/seg. La incorporación de la aplicación de software DAQ para PC de Keysight le permite establecer, configurar y ejecutar su prueba gráficamente sin la molestia de la programación.

Ver demostración de la prueba de temperatura de la batería

Explore los productos de nuestra solución de control del estado de las baterías

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?