バッテリーの状態と温度を監視する方法

データ収集システム
+ データ収集システム

バッテリー監視システムによる温度関連の電気自動車バッテリー問題の解決

電気自動車のバッテリーパックの製造および組み立てにおいて、複数のポイントでのバッテリー温度監視は極めて重要であり、多くの信号タイプ、温度範囲、および複数のチャネル(通常20以上)にわたる高精度な測定が求められます。このため、すべての電気自動車には内蔵のバッテリー温度管理システムが必要です。このシステムは、テスト検証システムとして機能し、設計および製造中のシステム障害、冗長性、およびバッチトレーサビリティの予測に役立ちます。

温度偏差の異常に基づいて、温度監視システムは潜在的なバッテリー欠陥を迅速に警告し、故障箇所を特定するのに役立ち、バッテリーパック内の熱不均衡、ホットスポット、温度関連の性能、および容量劣化を検出します。熱不均衡は、バッテリー管理システム(BMS)を使用して、満充電時にバッテリーパック内のセル間のセルバランスを取り、電圧と充電状態を均一化することで最小限に抑えられます。

バッテリー状態監視ソリューション

バッテリーの状態を監視するには、複数の温度ポイントの高速データロギング測定が必要です。キーサイトのデータ収集およびマルチプレクサスイッチシステム(DAQ)を使用すると、多数の異なる温度ポイントのいずれかを単一のポイントに接続したり、外部機器に接続したり、複数のアナログ信号を内蔵デジタルマルチメータにスキャンしたりできます。このソリューションは、単一のDAQメインフレームで最大560本の2線式チャネルまたは640本の1線式チャネルに拡張可能なデータロギング温度測定を提供し、最大1000チャネル/秒のスキャンレートを実現します。キーサイトDAQ PCソフトウェアアプリケーションを追加することで、プログラミングの手間をかけずにテストをグラフィカルにセットアップ、構成、実行できます。

バッテリー温度テストのデモをご覧ください

当社のバッテリー健全性監視ソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?