音響信号の取得と分析方法

データ収集システム
+ データ収集システム

動的音響信号のキャプチャ

音響信号のキャプチャは、適切なトランスューサを使用して音や機械的振動を電気信号に変換し、同期された測定チャネルで波形を取得することから始まります。データアクイジション(DAQ)システムは、チャネル間で一貫したタイミングを維持しながら、関心のある周波数成分を保持するのに十分な速さでサンプリングを行う必要があります。同時サンプリングデジタイザを使用すると、複数のセンサー信号をまったく同じ瞬間に取得できるため、複数の場所からの音響や振動の応答を比較することが可能になります。統合エレクトロニクス圧電(IEPE)インターフェースを使用するセンサーの場合、測定チャネルは互換性のあるトランスューサに必要な励起電流も供給できます。結果として得られる動的データアクイジションの記録は、波形検査、音響信号キャプチャ、および振動測定に必要な時間領域の情報を提供します。

その後、音響信号分析により、キャプチャされた時間波形から周波数領域へと移行できます。高速フーリエ変換(FFT)を適用してサンプリングされた信号をスペクトルに変換することで、エンジニアは測定された応答内の主要なトーン、高調波成分、および広帯域成分を特定できます。一貫したサンプルレートとアクイジション設定を使用することで、動作状態、センサー位置、または設計構成の間で測定値を比較できます。また、複数の同時チャネルを一緒に評価して、音響や機械的応答がデバイス全体でどのように変化するかを判断することもできます。この同期データアクイジション、FFT分析、振動測定、およびPCベースの視覚化の組み合わせにより、モーター、コンプレッサー、ファン、ポンプ、その他の電気機械アセンブリの音響挙動を調査するための再現性のあるワークフローが提供されます。

動的音響測定ソリューション

音響測定では、関心のある周波数成分を維持するために、十分な帯域幅、同期サンプリング、および信号整合性を備えた微小なセンサー信号をキャプチャする必要があります。キーサイトのソリューションは、データアクイジションシステムと同時サンプリングデジタイザを組み合わせて、複数の音響または振動チャネルを同時に取得するため、エンジニアはセンサーの位置や動作条件間で応答を比較できます。内蔵された励起機能が互換性のあるIEPEセンサーをサポートし、個別のセンサー電源ハードウェアの必要性を軽減します。高解像度のデジタル化と設定可能なサンプルレートにより、時間領域の波形と高周波信号成分の両方の動的データアクイジションがサポートされます。アクイジション後、記録されたデータは時間領域で確認され、FFT分析を使用して変換され、主要なトーン、高調波、広帯域ノイズが特定されます。このワークフローは、音響信号のキャプチャ、音響信号の分析、振動測定、および動作状態や設計変更における電気機械的ノイズ源の再現性のある比較をサポートします。

動的音響測定ソリューションのデモを見る

当社の動的音響測定ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

動的音響測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?