112 Gbps PAM4の電気波形を分析する方法

モジュラー式サンプリングオシロスコープ
+ モジュラーサンプリングオシロスコープ

112G PAM4信号品質とリンク挙動の解析

112 Gb/sの4レベルパルス振幅変調 (PAM4) 電気波形では、400G Ethernet、シリアライザ/デシリアライザリンク、高度なASICインターコネクトなどの高速電気インターフェースにおける信号品質とリンク挙動を評価するために、特定のワークフローが必要です。エンジニアは、アイ開口、レベル分離、ジッタ、パルス応答などの波形特性を解析し、送信機設定、チャネル条件、受信機イコライゼーションがリンク全体の性能にどのように影響するかを理解します。

測定は、電気解析モジュールとクロックリカバリを備えたサンプリングオシロスコープを使用して実行されます。このワークフローは、繰り返しPAM4信号を捕捉し、クロックをリカバリし、連続時間線形イコライゼーション (CTLE) および決定帰還型イコライゼーション (DFE) モデルを適用して、垂直アイクロージャ、パルス応答、および残留符号間干渉を評価します。異なる動作条件下でのリンク性能を比較するには、正確な波形捕捉、安定したタイミングリファレンス、および一貫したイコライザ設定が必要です。

112 Gbps PAM4 波形解析ソリューション

112 Gb/s PAM4電気波形を解析するには、リンク挙動と信号感度を理解するために、受信機イコライゼーションモデルを適用しながら、十分な帯域幅で信号を捕捉する必要があります。キーサイトの112 Gb/s PAM4波形解析ソリューションには、高精度波形解析モジュールとPAM4アイおよびイコライザ解析用ソフトウェアを備えたモジュラーサンプリングオシロスコープが含まれています。このワークフローにより、エンジニアはクロックをリカバリし、CTLEおよびDFEモデルを適用し、パルス応答と垂直アイクロージャを解析し、送信機構成とチャネル条件全体で波形品質を比較できます。

当社の112 Gbps PAM4波形解析ソリューションのブロック図を参照

112 Gbps PAM4の電気波形を分析する方法

当社の112 Gbps PAM4波形解析ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?