112 Gbps PAM4 전기 파형을 분석하는 방법

모듈형 샘플링 오실로스코프
+ 모듈형 샘플링 오실로스코프

112G PAM4 신호 품질 및 링크 동작 분석

112Gb/s, 4레벨 PAM4(Pulse Amplitude Modulation) 전기 파형의 경우, 400G 이더넷, 직렬 변환기/역직렬 변환기 링크 및 고급 ASIC 인터커넥트와 같은 고속 전기 인터페이스에서 신호 품질 및 링크 동작을 평가하기 위한 특정 워크플로우가 필요합니다. 엔지니어는 아이 개방, 레벨 분리, 지터 및 펄스 응답을 포함한 파형 특성을 분석하여 송신기 설정, 채널 조건 및 수신기 이퀄라이제이션이 전체 링크 성능에 미치는 영향을 파악합니다.

이 측정은 전기 분석 모듈과 클럭 복구 기능을 갖춘 샘플링 오실로스코프를 사용하여 수행됩니다. 워크플로우는 반복적인 PAM4 신호를 캡처하고 클럭을 복구하며, CTLE(Continuous-Time Linear Equalization) 및 DFE(Decision Feedback Equalization) 모델을 적용하여 수직 아이 클로저, 펄스 응답 및 잔류 심볼 간 간섭을 평가합니다. 다양한 작동 조건에서 링크 성능을 비교하려면 정확한 파형 수집, 안정적인 타이밍 기준 및 일관된 이퀄라이저 구성이 필요합니다.

112 Gbps PAM4 파형 분석 솔루션

112Gb/s PAM4 전기 파형을 분석하려면 링크 동작 및 신호 감도를 파악하기 위해 충분한 대역폭으로 신호를 캡처하고 수신기 이퀄라이제이션 모델을 적용해야 합니다. 키사이트의 112Gb/s PAM4 파형 분석 솔루션에는 정밀 파형 분석 모듈과 PAM4 아이 및 이퀄라이저 분석 소프트웨어를 갖춘 모듈형 샘플링 오실로스코프가 포함됩니다. 이 워크플로우를 통해 엔지니어는 클럭을 복구하고, CTLE 및 DFE 모델을 적용하며, 펄스 응답 및 수직 아이 클로저를 분석하고, 송신기 구성 및 채널 조건 전반에 걸쳐 파형 품질을 비교할 수 있습니다.

112Gbps PAM4 파형 분석 솔루션 블록 다이어그램 보기

112 Gbps PAM4 전기 파형을 분석하는 방법

112Gbps PAM4 파형 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?