Wie man elektrische PAM4-Wellenformen bei 112 Gbit/s analysiert

Modulares Abtastoszilloskop
+ Modulares Abtastoszilloskop

Analyse der 112G PAM4 Signalqualität und des Verbindungsverhaltens

Für elektrische PAM4-Signale (Pulsamplitudenmodulation) mit 112 Gbit/s und vier Pegeln ist ein spezifischer Arbeitsablauf erforderlich, um die Signalqualität und das Verbindungsverhalten in Hochgeschwindigkeitsschnittstellen wie 400G-Ethernet, Serialisierer-/Deserialisierer-Verbindungen und modernen ASIC-Verbindungen zu bewerten. Ingenieure analysieren Signalformmerkmale wie Augenöffnung, Pegeltrennung, Jitter und Impulsantwort, um zu verstehen, wie sich Sendereinstellungen, Kanalbedingungen und Empfängerentzerrung auf die Gesamtleistung der Verbindung auswirken.

Die Messung erfolgt mit einem Abtastoszilloskop mit elektrischem Analysemodul und Taktrückgewinnung. Der Arbeitsablauf erfasst repetitive PAM4-Signale, gewinnt den Takt zurück und wendet CTLE- (Continuous-Time Linear Equalization) und DFE-Modelle (Decision Feedback Equalization) an, um den vertikalen Augenschluss, die Impulsantwort und die verbleibende Intersymbolinterferenz zu bewerten. Dies erfordert eine präzise Signalformerfassung, eine stabile Zeitreferenz und eine konsistente Entzerrerkonfiguration, um die Verbindungsleistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen vergleichen zu können.

Lösung zur Analyse der PAM4-Wellenform bei 112 Gbit/s

Die Analyse von 112-Gbit/s-PAM4-Signalformen erfordert die Erfassung des Signals mit ausreichender Bandbreite unter Anwendung von Empfängerentzerrungsmodellen, um das Verbindungsverhalten und die Signalempfindlichkeit zu verstehen. Die Lösung von Keysight zur Analyse von 112-Gbit/s-PAM4-Signalformen umfasst ein modulares Abtastoszilloskop mit einem präzisen Signalformanalysemodul sowie Software zur Analyse von PAM4-Augenwinkeln und Entzerrern. Der Workflow ermöglicht es Ingenieuren, den Takt zu rekonstruieren, CTLE- und DFE-Modelle anzuwenden, die Impulsantwort und den vertikalen Augenwinkelschluss zu analysieren sowie die Signalformqualität über verschiedene Senderkonfigurationen und Kanalbedingungen hinweg zu vergleichen.

Siehe Blockdiagramm unserer 112-Gbit/s-PAM4-Wellenformanalyselösung

Wie man elektrische PAM4-Wellenformen bei 112 Gbit/s analysiert

Entdecken Sie Produkte für unsere 112-Gbit/s-PAM4-Wellenformanalyselösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?