Como analisar formas de onda elétricas PAM4 de 112 Gbps

Osciloscópio modular de amostragem
+ Osciloscópio modular de amostragem

Analisar a qualidade do sinal PAM4 de 112G e o comportamento do link

Para formas de onda elétricas de 112 Gb/s com modulação de amplitude de pulso de 4 níveis (PAM4), é necessário um fluxo de trabalho específico para avaliar a qualidade do sinal e o comportamento do link em interfaces elétricas de alta velocidade, como Ethernet 400G, links serializadores/deserializadores e interconexões ASIC avançadas. Os engenheiros analisam as características das formas de onda, incluindo abertura do olho, separação de níveis, jitter e resposta de pulso, para compreender como as configurações do transmissor, as condições do canal e a equalização do receptor afetam o desempenho geral do link.

A medição é realizada por meio de um osciloscópio de amostragem equipado com um módulo de análise elétrica e recuperação de clock. O fluxo de trabalho captura sinais PAM4 repetitivos, recupera o clock e aplica modelos de equalização linear em tempo contínuo (CTLE) e de equalização com retroalimentação de decisão (DFE) para avaliar o fechamento vertical do olho, a resposta de pulso e a interferência residual entre símbolos. Isso requer uma aquisição precisa da forma de onda, uma referência de tempo estável e uma configuração consistente do equalizador para comparar o desempenho do link em diferentes condições operacionais.

Solução de análise de forma de onda PAM4 de 112 Gbps

A análise de formas de onda elétricas PAM4 de 112 Gb/s requer a captura do sinal com largura de banda suficiente, ao mesmo tempo em que se aplicam modelos de equalização do receptor para compreender o comportamento do link e a sensibilidade do sinal. A solução de análise de formas de onda PAM4 de 112 Gb/s da Keysight inclui um osciloscópio de amostragem modular com um módulo de análise de formas de onda de precisão e software para análise do olho PAM4 e do equalizador. O fluxo de trabalho permite que os engenheiros recuperem o clock, apliquem modelos CTLE e DFE, analisem a resposta de pulso e o fechamento vertical do olho, além de compararem a qualidade das formas de onda entre diferentes configurações de transmissores e condições de canal.

Veja o diagrama de blocos da nossa solução de análise de formas de onda PAM4 de 112 Gbps

Como analisar formas de onda elétricas PAM4 de 112 Gbps

Conheça os produtos da nossa solução de análise de formas de onda PAM4 de 112 Gbps

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?