eCall / ERA-GLONASS適合性のテスト方法

ワイヤレス試験プラットフォーム
+ ワイヤレステストプラットフォーム

エミュレーションによるeCall / ERA-GLONASSモジュールの適合性検証

eCall/ERA-GLONASS適合性テストの実行には、車載システム (IVS) モジュール、全地球航法衛星システム (GNSS)、セルラーネットワーク、および公共安全応答拠点 (PSAP) の4つのシステム要素のシミュレーションが必要です。各コンポーネントは不可欠であり、システム全体の性能を確保するために、汎欧州およびERA-GLONASSプラットフォームの両方で機能についてテストする必要があります。

テスト環境のセットアップは、セルラーネットワークをエミュレートし、GNSS座標を提供するワイヤレス・テスト・セットとRF信号発生器で構成されます。このシステムには、PSAPエミュレーション・ソフトウェアも必要です。このソフトウェアは、機器を制御し、IVSモデルが緊急通報をトリガーし、生MSDデータを送信し、PSAPとの音声接続を確立できることを検証するためのタスクを実行します。さらに、テストエンジニアは、性能オーディオ・アナライザを使用して、IVNとPSAP間の音声接続のオーディオ品質をテストできます。

eCall / ERA-GLONASS適合性試験ソリューション

標準のeCallおよびERA-GLONASSモジュールの適合性を検証するには、GPS、車両、セルラーネットワーク、およびPSAPを備えた実世界のeCall環境をエミュレートする必要があります。キーサイトのeCall / ERA-GLONASS適合性テストソリューションは、PSAPをシミュレートし、ワイヤレス・テスト・セットとRF信号発生器を使用してセルラーネットワークをエミュレートし、GNSS座標を提供します。このセットアップは、車載システムまたはモデムが緊急通報をトリガーし、正しい生MSDを送信し、PSAPとの音声接続を確立できるかどうかを検証し、汎欧州およびERA-GLONASSプラットフォームの両方をテストします。

eCall / ERA-GLONASS適合性試験のデモを見る

当社のeCall / ERA-GLONASS適合性テストソリューション向けの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?