Wie prüft man die eCall / ERA-GLONASS-Konformität?

Drahtlose Testplattform
+ Drahtlose Testplattform

Überprüfung der Konformität von eCall-/ERA-GLONASS-Modulen mit Emulation

Die Durchführung von eCall/ERA-GLONASS-Konformitätstests erfordert die Simulation von vier Systemelementen: das bordeigene Systemmodul (IVS), das globale Satellitennetz (GNSS), das Mobilfunknetz und die Notrufabfragestelle (PSAP). Jede Komponente ist von grundlegender Bedeutung und muss sowohl in der paneuropäischen als auch in der ERA-GLONASS-Plattform auf ihre Funktionalität getestet werden, um die Gesamtleistung des Systems sicherzustellen.

Die Testumgebung besteht aus einem drahtlosen Testgerät und einem HF-Signalgenerator zur Emulation des Mobilfunknetzes und zur Bereitstellung von GNSS-Koordinaten. Das System erfordert außerdem eine PSAP-Emulationssoftware. Die Software steuert die Instrumente und die Ausführung von Aufgaben, um zu überprüfen, ob das IVS-Modell einen Notruf auslösen, MSD-Rohdaten senden und eine Sprachverbindung mit der Notrufzentrale herstellen kann. Darüber hinaus können die Testingenieure einen Audioanalysator verwenden, um die Audioqualität der Sprachverbindung zwischen dem IVN und der Notrufzentrale zu prüfen.

eCall / ERA-GLONASS-Konformitätstestlösung

Die Überprüfung der Konformität von Standard-eCall- und ERA-GLONASS-Modulen erfordert die Emulation einer realen eCall-Umgebung mit GPS, Auto, Mobilfunknetz und Notrufzentrale. Die Keysight eCall / ERA-GLONASS-Konformitätstestlösung simuliert eine Notrufzentrale und verwendet ein drahtloses Testgerät und einen HF-Signalgenerator, um ein Mobilfunknetz zu emulieren und GNSS-Koordinaten bereitzustellen. Die Einrichtung prüft, ob das bordeigene System oder Modem in der Lage ist, einen Notruf auszulösen, den korrekten MSD-Rohdatenwert zu senden und eine Sprachverbindung mit der Notrufzentrale herzustellen, wobei sowohl die gesamteuropäische als auch die ERA-GLONASS-Plattform getestet werden.

Siehe Demo des eCall / ERA-GLONASS-Konformitätstests

Entdecken Sie Produkte für unsere eCall / ERA-GLONASS-Konformitätstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?