このページのソリューションはキーサイトの一事業部門であるイクシアによって開発されました。

SDNとNFVソリューションにより、新しいソフトウェア定義データセンターで可視化を維持する

エンタープライズにおけるSDN、NFV、仮想化

仮想化とSDNは、ネットワークの利用率と敏捷性を飛躍的に向上させます。

キーサイトのソフトウェア定義ネットワークソリューションは、ネットワークレベルでの完全な可視化を実現し、仮想化とSDNの導入のテストを可能にします。

SDNとNFVソリューション
サービスプロバイダのグラフィックのためのSDNとNFVサービス

サービスプロバイダーにおけるSDN、NFV、仮想化

仮想化、SDN、NFVの各アーキテクチャーを活用すると、サービスプロバイダーは従来とは比較にならないスケーラビリティと高速化を実現します。

キーサイトのソリューションは、お客様のSDN/NFVアプリケーションが性能面で期待に確実に応えられるように支援します。

ビジョン・エッジOSソフトウェアのロゴ

ディスアグリゲーションされた可視性の向上

ネットワークソリューションを分解化することは、オープンスイッチでマルチベンダーのOSを動作させることにつながります。

ネットワークの分解化がうまくいけば、ネットワーク可視化の要件にも適切な場合があります。

ご要望、ご質問はございませんか?