仮想ネットワークの可視化

仮想化環境のモニタリング

仮想ネットワークの可視化

仮想ネットワークの可視化の課題

地理的に離れたマルチテナント仮想環境(支店、企業データセンター、プライベートクラウドまたはパブリッククラウドなど)でホストされるアプリケーションをサポートする一方で、セキュリティ、性能、エンドツーエンド・サービスの体感品質には妥協が許されません。 多くの利点が仮想データセンターとSD-WANにはありますが、仮想トラフィックへのアクセスとモニタリングが困難であると感じるかもしれません。

ネットワークに問題が発生した場合、お客様(あるいはSD-WANやクラウドプロバイダー)は、サービス・デリバリ・パス全体で問題が発生している場所を把握する必要があります。 これらの仮想化ネットワークやオフサイト環境における重要なアプリケーションデータに対する完全な可視性が必要です。

しかし、現実には、最新の仮想化データセンターのほとんどは、東西方向のトラフィックへのアクセスが制限されているか、まったくない状態です。 ミッションクリティカルなアプリケーションの可用性、信頼性、性能を保証するには、どうすればよいのでしょうか。 設置場所に関わらず、解析ツールやモニタリングツールに関連する重要なデータをどのように入手できるのでしょうか。

仮想ネットワークの可視化の課題
CloudLens ビジョンプラットフォーム

CloudLens – 妥協のない可視化プラットフォーム

キーサイト CloudLens™は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドのための可視化プラットフォームです。 プライベートクラウド向けに、キーサイトのCloudLensは、仮想化された可視化製品を統合し、強力な可視化プラットフォームを提供し、プライベートクラウド環境全体で完全なデータアクセス、フィルタリング、インテリジェントな配信を保証します。

CLOUDLENSのエレメント

仮想タップ(vTaps)は、仮想マシンのEast-Westトラフィックにアクセスし、物理ネットワークまたは仮想ネットワーク・パケット・ブローカーにトンネルすることを可能にします。 ネットワーク・パケット・ブローカーは、パケットとアプリケーションフローのフィルタリング、つまりNetflowに、高度なアプリケーション識別、地理的位置、セキュア・ソケット・レイヤー(SSL)の復号化、および重複排除を加え、仮想化環境におけるネットワークトラフィックをかつてないほど深く理解できるようにします。

さらに、キーサイトのHawkeye™は、仮想化ネットワークインフラの継続的なプロアクティブなモニタリングを可能にします。 ネットワーク性能を迅速かつ効果的に検証し、問題を切り分け、スケジュールされた検証テストを実行することで問題をプロアクティブに検出します。 Performance Endpointsと呼ばれるハードウェアとソフトウェアのエージェントを組み合わせて、アプリケーショントラフィックをシミュレートし、主要な主要性能指標を管理コンソールに送信して、迅速な対応を可能にします。

CLOUDLENS Privateのエレメント
マルチテナント環境における高可用性モニタリング画像

マルチテナント環境における高可用性モニタリング

キーサイトのCloudLensは、自己回復とフォールト許容値を備えています。 個々の仮想タップ(vTap)の利用可能性を継続的に確認し、利用できない場合は、同じ構成で新しいvTapをインスタンス化します。vTap Managerは、仮想マシン(VM)インスタンスのメモリ、中央処理装置(CPU)負荷、および重要なアラートを継続的にモニタリングし、自己修復による是正措置、アプリケーション負荷に基づくスケールアウト、および必要に応じて同じ持続的構成で別のモニタリングVMインスタンスを作成することができます。

vTapサービスインスタンスのモニタリングおよびフロー構成は、コントローラに永続化されるため、シャットダウンやリブートのような重要なホスト障害が発生した場合、vTapサービスエージェントは同じ構成で自動的に再スタートします。

最も包括的なハイパーバイザーのサポート

複数のハイパーバイザー環境をサポートするのに加え、キーサイトの可視化プラットフォームは、トラフィックへのアクセスを提供し、一連のトンネルオプション(Generic Routing Encapsulation(GRE)、仮想ローカル・エリア・ネットワーク(VLAN)、Encapsulated Remote Switch Port Analyzer(ERSPAN))を通じてセキュリティファブリックにトラフィックを分散させます。

プライベートクラウドやハイブリッドクラウド環境との統合を強化し、OpenStack内で仮想タップと仮想ネットワーク機能(VNF)のスピンアップを調整します。

キーサイトは、妥協のない体感品質(QoE)と、自動化と強力なモニタリングツールによる容易な設定と可視化により、信頼性の高い信頼性の高いインフラを提供します。 そして、それは収益化までの時間を短縮し、ネットワークの信頼性を向上させることができるようになります。

ハイパーバイザーのサポート

マルチテナント環境の保護

マルチテナント環境の保護

仮想化インフラを所有するプライベートクラウドおよびパブリック・クラウド・サービス・プロバイダは、複数の顧客(テナント)の作業負荷を同じ共有仮想ファブリックの上でホストしています。 クラウド・サービス・プロバイダ(CSP)がテナントの作業負荷の機密性、完全性、および可用性にどのように対処するかによって、攻撃対象が拡大し、顧客の機密データが漏洩する危険性があり、コンプライアンスとサービスレベル合意(SLA)の問題につながる可能性があります。

インフラ所有者とテナントの両方が独自のセキュリティ解析およびアプリケーション・モニタリング・ソリューションを実装しているため、データアクセスと配信のインテリジェントな可視化の設計は、テナントとインフラの両方に個別に対応する必要があります。 CloudLensは関心のあるデータへのアクセスを提供し、テナント内または複数のテナントにわたる定義された可用ゾーン、ネットワークセグメント、アプリケーションタイプ、セキュリティグループ、およびサービス内のトラフィックにアクセスすることを可能にします。

仮想および物理機能のエンドツーエンドの可視化により、運用時の知見を向上させます。

詳細をご確認ください。