何をお探しですか?
自動化
ラボ管理
ソフトウェア主導の自動化されたネットワーク・テスト・ラボのための敏捷性と速度
ラボを最大限利用
変化のスピードが急激に加速している今日の環境において、企業は競争力の維持に影響を及ぼす様々な課題に直面しています。 しかし、そのコアの目標は変わっておらず、高品質の製品とサービスを、より早く市場に投入することです。 企業はこの目標を達成するために、テストを加速させる自動化を求めています。 機器を買いだめしたり、テストベッドを手動で設置および撤去するような従来のやり方は、非効率的で時間とコストがかかります。 現代のネットワークにおける新しい技術は高価で、予算は縮小してきています。 ラボの機器利用における非効率性はもはや許されるものではありません。
ラボの機器の使用率を上げるための解決策は、自動化することです。 自動化ソリューションを長続きさせる鍵は、現在と将来のために機能するソリューションを定義する正しいツール、プロセス、そして人を選択することです。

自動化ラボ管理を誰が必要とするのでしょうか。

自動化ラボ管理は、継続的なネットワークテストを行うチーム、特に複雑なラボ環境を持つチームや、社内のグループや施設に分散しているチームに向いています。
- サービスプロバイダーサービスのオンボーディング、アップデートやパッチのテスト、新サービスの開発およびテストの迅速化
- ネットワーク機器メーカー — ラボの自動化をDevOpsの継続的統合、展開、テスト、製品開発への提供に統合し、将来のお客様へのソリューションデモを促進し、カスタマーサポート時間を短縮
- 企業 — 新規サービスの開始、開発、テストを簡素化
- セキュリティ— 簡単にカスタマイズ可能なシナリオにより、サイバー・レンジ・トレーニングを強化
少ないリソースでより多くを実行
従来、組織には複数のチームがあり、それらの機能を実行するために機器にアクセスする必要があります。 開発、QA、テクニカルサポート、そして営業チームでさえ、非常に高価なリソースを必要とします。
ネットワークの技術が複雑化すればするほど、より高価になります。 これらのチームは、もはや独自の機器を購入するための十分な予算を持っておらず、代わりにリソースをプールし、ラボを統合し、機器を共有しようと試みています。 しかし、共有するためにとてもよくプロセスを組織化したり、使いやすいラボ運用ソリューションがなければ、共有は溜め込みになり、利用率の最適化は実現されません。
ネットワーキングのためのラボ運用は、複数のチームにまたがる統合ラボで、リソースを効率的に利用するためのソリューション

自動化ラボ管理の利点
市場投入までの時間を短縮
再現可能なブループリントを備えたサンドボックスは、環境設定と設定時間を削減し、QAと検証サイクルを短縮し、ライフサイクルの一貫性を実現し、製造に移行する際の複雑さを軽減します。
どこからでもアクセス
自動化されたラボにより、組織全体のラボとリソースをプールし、物理層の接続を自動化することで、買いだめ、重複購入、全体的な出費を削減します。 クラウドベースのアクセスを世界中のユーザーに提供しながら、テスト機器を最大限に活用し、無駄や重複を減らすことで、より良いROIを得られるようになりました。
可視性の向上
誰がどのリソースをどれだけ使用しているかを確認できます。 使いやすいWebベースのダッシュボードで、より良い知見と容易なスケジューリングを実現します。
品質の向上
ソフトウェアや製品のライフサイクルの早い段階で製造環境のようなモデルを作成し、継続的なプロセスと統合することで、不具合を早期に発見し、テストと革新をシフトレフトし、全体の品質を向上させることができます。
変化のペースに追いつく
ネットワークがますますソフトウェア中心になるにつれ、テクノロジーの進歩は5年前には想像もできなかったスピードで加速しています。 ソフトウェアが定義するネットワーキングの採用がデータセンターとコアネットワークで加速しています。 仮想ネットワーク機能が進化を続け、プロバイダはお客様に対してほぼ瞬時にダイナミックにサービスを提供し、拡張できるようになりました。
変化のスピードが速いため、これらの技術は、AGILEの継続的な開発/テスト/デリバリープロセスの一部として、テストと展開が必要です。 今日のテストラボで使用されている自動化ラボ管理は、物理ラボと仮想ラボ、およびプライベートとパブリックのクラウドアーキテクチャーを調整させることができなければなりません。
自動化ラボ管理の特徴
- 物理、仮想、クラウド、ネットワークのコンポーネントを含む複雑なインフラとアプリケーションのブループリントをモデル化し、プロビジョニング
- セルフサービスカタログを介した対話的なブループリントの展開、あるいはサンドボックスAPIを介した外部プロセスによる自動的な展開
- オンデマンドでサンドボックスのセットアップとティアダウンを自動化することにより、溜め込みを最小化
- ラボとデータセンターへの年中無休のグローバルアクセスを可能に
- グローバルサイトを単一のセルフサービスクラウドに連結
- ポートレベルまでのインフラ使用量の管理、追跡、制御
- 真の「完全自動」オペレーションに向けた動的な電力制御が可能に
DevOpsの世界でのテスト

DevOps開発・デリバリーの一部であるアジャイルプロセスによって変化のペースが加速する中、テスト機能は、組織が設定された運用目標やビジネス目標を達成するのを妨げるボトルネックになる危険性があります。
テストチームは、テスト自動化を導入し、CD/CI/CT/CDプロセスのすべての段階でスクリプト作業を活用することで、よりスマートに作業できるように進化する必要があります。
自動化テストラボをサポートする専門家に相談してください
テストを高速化して、効率をアップします。 自動化ラボ管理は、ネットワーク・テスト・ラボの管理に、迅速、再現可能、かつ正確なアプローチを提供します。 テスト機器の費用を最小限に抑えながら、ラボ資産への投資を最適化します。 企業文化や事業のニーズに合わせて、ワールドクラスのラボ管理プロセスを構築します。
専門的サービス:
- 世界をリードするテストラボ自動化の専門家へのアクセス
- ラボの運用を迅速に開始
- ベストプラクティスに基づいた、実績があって再現性の高い、カスタマイズされたラボのプロセス
- 経験豊富なテスト専門家が企業の技術担当者を支援

ご要望、ご質問はございませんか。