何をお探しですか?
SDNの導入を加速
確信を持ってSDNを導入
SDNを成功させるための道
ソフトウェア定義ネットワーキング (SDN) は、ネットワーク業界が今日直面している最も変革的で深遠なパラダイムシフトです。 急速に変化するビジネス需要に対応するため、最新のネットワークはより簡単に導入・管理できるものでなければなりません。 OpenFlowの登場以来、SDNは高度な技術革新とともに進化し、制御と転送の分離機能、集中制御、明確なインターフェースを提供し、ネットワークのプログラマビリティを実現しました。 正しく導入すれば、ネットワークの運用や拡張において、効率性、俊敏性、柔軟性の飛躍的な向上が約束されます。
キーサイトでは、キャリア、データセンター、企業のSDNネットワークにおける様々なSDNユースケースや導入シナリオの検証を支援するソリューションを提供しています。 当社のネットワークテストとエミュレーションアプリケーションは、現実的な規模で現実的なワークロードを生成し、最先端技術の検証、概念実証(PoC)とラボの検証を加速させます。
SDNの約束を実現するための鍵は「検証」にある
ネットワークのライフサイクルの各段階におけるテスト
SDNのパラダイムシフトは多くの未知数をもたらし、SDNが約束する利益を確実に実現するためには、大規模なテストと検証が必要です。 移行経路のすべてのステップで検証を行うことで、盲点を発見して取り除くことで採用を早めるだけでなく、導入失敗のリスクを最小化することができます。
キーサイトは、ネットワーク設計やベンダーの選定からラボでの試用や本番導入まで、ネットワークのライフサイクルのあらゆる段階において、SDN技術特有の課題に対応した信頼性と規模のテストを提供します。 IxNetwork® および IxNetwork VE は何千台ものデバイスを持つキャリアスケールのマルチサービス複合SDNトポロジーをエミュレートし、動的な条件下で被試験機器(DUT)やエンドツーエンドのネットワークにストレスを負荷します。 IxChariot®は、SDNネットワークを評価し、SDN導入の前後で最適なパフォーマンスとスケーリングを確保します。
キャリアネットワークのSDN
SDNの俊敏性と柔軟性は、キャリアがネットワークを変革し、アプリケーション主導の高速なサービス提供をより良くサポートし、ネットワークリソースの使用を最適化し、Capex/Opexを削減する上で大きな可能性を秘めています。 SDN移行における成功戦略には、綿密な計画、段階的導入、キャリアグレードのパフォーマンスなどがあり、企業はSDNのメリットを段階的に実現することができます。
キーサイトは、セグメントルーティングによるネットワークインフラの簡素化、BGP-LSによるネットワークトポロジーとトラフィックエンジニアリングの発見、PCEPまたはBGPによる集中的かつ動的なパスの提供など、キャリアグレードSDNを実現する技術に対して豊富な検証機能セットを提供しています。 この拡張性の高いソリューション、リアルなネットワークエミュレーション、柔軟な制御とトラブルシューティングにより、IxNetworkはサービスプロバイダが確信を持って移行と展開を計画できるようサポートします。 キーサイトのキャリアネットワークのSDNに関する動画シリーズ でその方法をご覧ください。
データーセンター・ネットワークのSDN
技術革新により、SDNの採用・導入は現代のデータセンターに革命をもたらし、ネットワークのプロビジョニングにかかる時間を数週間から数日、あるいは数分にまで短縮することができました。 リソースの需要やオンデマンドベースで継続的なサービスを動的に提供し、リアルタイムのネットワークフィードバックに基づいてルーティングを優先させ、スパインとリーフファブリックの管理を簡素化することができます。
キーサイトの IxNetworkは、VXLAN、BGP EVPN、OVSDBなど、さまざまなネットワークオーバーレイ・テクノロジーやオーバーレイ・ネットワークのプロビジョニングを検証するための拡張性の高いソリューションを提供します。 アーキテクチャー設計の検証から、ベンダーの選定、ラボでの試用、そして本番まで、スケールアップしたデータセンター・ネットワーク構築の全サイクルをテストすることができます。
詳細はこちら
SDNオープンフロー
OpenFlowは、制御経路と転送経路を分離して下層ネットワークの構築方法を変えます。 フォークリフトが必要なため、グリーンフィールドでの展開に最適です。 OpenFlowの導入には、ネットワーク設計とパフォーマンスの検証における新しいアプローチが必要です。 ロス、レイテンシー、ジッタ、収束時間などの主要性能指標(KPI)は、スイッチの転送能力だけでなく、コントローラーとスイッチ間の効果的な相互作用にも影響されます。
キーサイトは、現実的なトポロジーのエミュレーション、包括的な機能セット、定型のベンチマーク・スイートにより、OpenFlowコントローラーとスイッチの実装を検証する業界トップクラスのソリューションを提供します。 ユーザーは安心して検証を行い、スムーズな展開を実現可能です。
詳細はこちら
WANの進化
ソフトウェア定義WAN (SDWAN) は2016年に最も議論されたSDNアプリケーションの一つでした。 既存のWANは、専用のMPLSリンクを使って設計されていました。 SDNの進化でWANにプログラマビリティが提供されますが、SDWAN導入の最大のビジネス上の理論的根拠は、MPLSの専用リンクの代わりにインターネットの帯域を利用してコストを下げることです。 インターネット帯域コストは、従来のMPLS帯域コストの2%に過ぎません。 そこで、専用MPLS、ブロードバンド、4Gを企業ネットワークに統合する「ハイブリッドWAN」の概念が生まれたのです。
キーサイトのIxNetworkは、WANトラフィックのQoS特性を回線速度で測定する、ネットワーク業界で最も一般的なソリューションです。 ゲートウェイにストレスを与えるために、パケットサイズやレートの異なる様々なアプリケーションのトラフィック・プロファイルを生成することができます。 受信側では、IxNetworkがWANトラフィックのレイテンシーを正確に測定することができます。
オーケストレーションとプログラマビリティ
オーケストレーションは、敏速なサービスを実現するSDNアーキテクチャの重要な構成要素です。 SDNコントローラが共通でオープンなAPIでネットワークをプログラムすることが求められます。 このことは自動化し人の介入を最小限に抑えることで、数分単位での迅速なサービス提供を実現しています。
IxNetworkは、REST、Python、その他のAPI(TCL、Perl、Ruby)を用いて、テスト設定と開始をシステム全体のオーケストレーションに統合するエンドツーエンドの自動化を提供します。 ハードウェアプラットフォームと仮想プラットフォーム(IxNetwork-VE)の両方に対応しているため、物理的インフラと仮想インフラの両方を検証するためのテストを簡単に導入することができます。 これにより、新製品や新サービスを展開する前に、継続的な検証を行うことができます。
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。