キーサイトは、Essential、Expert、Proの3つのパフォーマンスグレードのベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザを提供しています。必要な機能と性能に基づいて、これらのいずれかを構築できます。
基本分析から高度な研究開発まで、幅広いアナライザ
包括的なRFフィールドテスト向けの、堅牢で持ち運びやすい製品。
キャプチャおよびデコードするモジュラーでスケーラブルなテストプラットフォーム
高性能測定向けの設定可能なオーディオテストソリューション
ラックスペースを最小限に抑えるスケーラブルで柔軟なマルチチャネルソリューション
現場で実際のGNSS、携帯電話、Wi-Fi信号を捕捉し、試験室でそれを再現することにより、再現性のある制御されたテストシナリオを実現します。
キーサイトのベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザは、設計のトラブルシューティングとデバッグを可能にし、より高度なRF解析を実行し、5G New Radio (NR)、Wi-Fi 6E / 7、Narrowband IoT (NB-IoT) といった次世代規格への準拠を保証します。最大周波数、解析帯域幅、位相ノイズに基づいて、必要なアナライザのパフォーマンスを選択してください。EssentialからProまでのパフォーマンスグレードの幅広いベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザの中から、お客様のアプリケーションに最適なものをお探しください。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
キーサイト FieldFox ハンドヘルド スペクトラム・アナライザには、ハンドヘルド・アナライザが含まれます。 これらはRFフィールドテスト向けの多用途ツールであり、スペクトラム解析、ベクトル・ネットワーク解析、パワー測定、パルス生成における包括的な機能を提供します。 25を超えるライセンスキーでアクティブ化されるソフトウェアオプションにより、アナライザをリモートでアップグレードして、フィールドテストのニーズに対応できます。
キーサイト XA30-class ワイヤレスアナライザにはWaveJudgeモデルが含まれており、モデム、チップセット、無線アクセスネットワーク(RAN)向けの包括的な5Gソリューションを提供します。フィールドでの相互運用性テストを提供し、迅速なデバッグを可能にし、展開を加速します。当社のワイヤレスアナライザは、複数のレイヤーにわたるイベントを可視化する詳細な解析ツールを通じて、ワイヤレスネットワーク内の問題解決機能を提供します。終端機器のログに見られないプロトコル交換エラーを特定し、PHYレイヤーが上位レイヤーのパフォーマンスにどのように影響するかを理解できます。
キーサイト AZ2-class オーディオアナライザにはU8903Bが含まれます。多機能かつ高性能な測定向けに設計されたキーサイトのオーディオアナライザは、-110 dB未満の低残留歪みと1.5 MHzの解析帯域幅を提供します。これにより、2チャネル測定で利用可能な最高の分解能を確実に達成できます。Bluetooth®オーディオ測定、デジタルオーディオ、音声品質解析などの多機能なオプションにより、当社のオーディオアナライザは特定のアプリケーションニーズに合わせて完全に構成可能です。オーディオテストにおける精度と柔軟性を体験してください。
キーサイトのモジュラー スペクトラム 、コンパクトで柔軟なフォームファクタにベンチトップ アナライザの性能を凝縮し、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential 信号アナライザと同等の性能を、高密度PXIe®モジュールで実現します。
キーサイトのポータブル・アナライザは、3つの独立したポートを介して、実際の無線周波数 (RF) 信号(全地球測位衛星システム (GNSS)、セルラー、Wi-Fi)を捕捉します。その後、ポータブル・アナライザは、要求に応じてラボで信号を再生します。これにより、高価で非効率的、かつ再現が困難なフィールド試験を回避できます。GSS6450レコード/プレイバック・システムは、最大80 MHzの帯域幅と80 dBのダイナミックレンジで記録します。リアルタイムでRF環境を監視し、2.2 kgのポータブル・ケースに収められ、バッテリー駆動します。現場に戻ることなく、受信機、ナビゲーション・システム、および接続デバイスを、実際の信号条件に対して検証できます。
キーサイトのベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザは、設計のトラブルシューティングとデバッグを可能にし、より高度なRF解析を実行し、5G New Radio (NR)、Wi-Fi 6E / 7、Narrowband IoT (NB-IoT) といった次世代規格への準拠を保証します。最大周波数、解析帯域幅、位相ノイズに基づいて、必要なアナライザのパフォーマンスを選択してください。EssentialからProまでのパフォーマンスグレードの幅広いベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザの中から、お客様のアプリケーションに最適なものをお探しください。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
キーサイト FieldFox ハンドヘルド スペクトラム・アナライザには、ハンドヘルド・アナライザが含まれます。 これらはRFフィールドテスト向けの多用途ツールであり、スペクトラム解析、ベクトル・ネットワーク解析、パワー測定、パルス生成における包括的な機能を提供します。 25を超えるライセンスキーでアクティブ化されるソフトウェアオプションにより、アナライザをリモートでアップグレードして、フィールドテストのニーズに対応できます。
キーサイト XA30-class ワイヤレスアナライザにはWaveJudgeモデルが含まれており、モデム、チップセット、無線アクセスネットワーク(RAN)向けの包括的な5Gソリューションを提供します。フィールドでの相互運用性テストを提供し、迅速なデバッグを可能にし、展開を加速します。当社のワイヤレスアナライザは、複数のレイヤーにわたるイベントを可視化する詳細な解析ツールを通じて、ワイヤレスネットワーク内の問題解決機能を提供します。終端機器のログに見られないプロトコル交換エラーを特定し、PHYレイヤーが上位レイヤーのパフォーマンスにどのように影響するかを理解できます。
キーサイト AZ2-class オーディオアナライザにはU8903Bが含まれます。多機能かつ高性能な測定向けに設計されたキーサイトのオーディオアナライザは、-110 dB未満の低残留歪みと1.5 MHzの解析帯域幅を提供します。これにより、2チャネル測定で利用可能な最高の分解能を確実に達成できます。Bluetooth®オーディオ測定、デジタルオーディオ、音声品質解析などの多機能なオプションにより、当社のオーディオアナライザは特定のアプリケーションニーズに合わせて完全に構成可能です。オーディオテストにおける精度と柔軟性を体験してください。
キーサイトのモジュラー スペクトラム 、コンパクトで柔軟なフォームファクタにベンチトップ アナライザの性能を凝縮し、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential 信号アナライザと同等の性能を、高密度PXIe®モジュールで実現します。
キーサイトのポータブル・アナライザは、3つの独立したポートを介して、実際の無線周波数 (RF) 信号(全地球測位衛星システム (GNSS)、セルラー、Wi-Fi)を捕捉します。その後、ポータブル・アナライザは、要求に応じてラボで信号を再生します。これにより、高価で非効率的、かつ再現が困難なフィールド試験を回避できます。GSS6450レコード/プレイバック・システムは、最大80 MHzの帯域幅と80 dBのダイナミックレンジで記録します。リアルタイムでRF環境を監視し、2.2 kgのポータブル・ケースに収められ、バッテリー駆動します。現場に戻ることなく、受信機、ナビゲーション・システム、および接続デバイスを、実際の信号条件に対して検証できます。
ワイヤレス通信
5G NRレシーバにおけるシステムノイズを抑制することで、正確なEVMを測定する方法を学びます。
あらゆるレベルのエンジニア向けに厳選された学習プログラムを通じて、技術知識を深めましょう。製品の基礎知識、測定手法、実用的な動画デモを自分のペースで学び、ますます複雑化するエンジニアリング上の課題にキーサイトのソリューションをどのように活用できるかを習得してください。
シグナルアナライザの基礎知識とデモンストレーションを通じて、スペクトル、変調、および信号品質の分析に関する理解を深めましょう。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
スペクトラム・アナライザは、周波数の関数として信号振幅を測定および可視化するために使用される測定器です。RF、マイクロ波、ワイヤレス、および電気信号の周波数ドメイン表示を提供し、エンジニアが信号パワー、高調波、歪み、スプリアス放射、干渉、およびノイズを特定するのに役立ちます。
電圧対時間を表示するオシロスコープとは異なり、スペクトラム・アナライザは、信号エネルギーが周波数全体にどのように分布しているかを示します。
最新のスペクトラム・アナライザは、以下の測定に使用されます。
キーサイトのシグナル/スペクトラム・アナライザは、5G New Radio、Wi-Fi 6E / 7、Narrowband IoT、レーダー、衛星通信、EMIトラブルシューティング、フィールド干渉解析などのRFおよびワイヤレス・アプリケーションをサポートします。
測定タスクに合わせて、測定器の周波数カバレージ、解析帯域幅、感度、ダイナミックレンジ、位相ノイズ、ポータビリティ、およびソフトウェア機能を考慮して、シグナル、スペクトラム、またはワイヤレス・アナライザを選択してください。
以下のアプリケーション要件から始めます。
キーサイトは、最大周波数、解析帯域幅、位相ノイズ、DANL、およびリアルタイム・スペクトラム解析機能に基づいて選択できるEssential、Expert、Proのベンチトップ・シグナル/スペクトラム・アナライザを提供しています。
シグナル、スペクトラム、またはワイヤレス・アナライザの主要な仕様には、周波数範囲、分解能帯域幅、解析帯域幅、ダイナミックレンジ、DANL、位相ノイズ、振幅確度、リアルタイム帯域幅、および測定ソフトウェアのサポートが含まれます。
重要な仕様は以下のとおりです。
スペクトラムアナライザは、周波数に対する信号パワーを測定します。ベクトル信号アナライザは、デジタル変調信号を解析するために振幅と位相の両方を測定します。リアルタイムスペクトラムアナライザは、短時間または断続的なRFイベントを検出するために、スペクトラムアクティビティを継続的に捕捉します。
キーサイトの信号/スペクトラムアナライザのワークフローは、無線、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズのアプリケーション向けに、スペクトラム解析、ベクトル信号解析、リアルタイムスペクトラム解析、およびソフトウェア駆動型測定をサポートできます。
信号アナライザは主に周波数ドメイン解析に使用され、一方、オシロスコープは主に時間ドメイン解析に使用されます。
A 信号アナライザ は、パワーが周波数全体にどのように分布しているかを表示します。エンジニアは、搬送波周波数、信号振幅、位相ノイズ、高調波、占有帯域幅、スプリアスエミッション、干渉などのRF特性を測定するためにこれを使用します。
An オシロスコープ は、電圧が時間とともにどのように変化するかを表示します。エンジニアは、波形形状、タイミング、立ち上がり時間、ジッタ、過渡現象、デジタルスイッチング動作、回路レベルのイベントを表示するためにこれを使用します。
実際には: