お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサー
豊富な品揃えのパワーデバイス・アナライザは、さまざまなパワーデバイス(IGBT、スーパージャンクションMOSFET、パワーMOSFET、サイリスター、GTO、ダイオードなど)に対応する広い電圧/電流範囲を備えています。 IVに加えて、キャパシタンスやゲート電荷も評価できます。
キーサイトのパワーデバイス・アナライザは、パワーデバイスの評価に最適なソリューションです。すべてのパワーデバイス・アナライザが広い電圧/電流範囲や機能を備えているので、あらゆるタイプのパワーデバイスに対応できます。
B1505Aパワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサーがパワーデバイス・メーカーのニーズに重点を置いているのに対して、B1506A回路デザイン用パワーデバイス・アナライザはパワーエレクトロニクス回路/製品メーカーのニーズに重点を置いています。B1507Aパワーデバイス・キャパシタンス・アナライザを使用すれば、パワーデバイスの開発エンジニアもパワー回路のデザイナーも、デバイスのキャパシタンス特性を明確にして、製品の価値を最大限に高めることができます。
最適なモデルを選択
前
B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサーは、サブpAから10 kV & 1500 Aまでのパワーデバイスを評価するためのワンボックスソリューションです。 10 µsパルスおよびµΩオン抵抗測定機能による精密測定機能。
B1505AP(モジュールおよびフィクスチャ搭載のB1505A)には、8種類の構成済みパッケージがあり、さまざまなパワー・デバイス測定要件を満たしています。パッケージは、電圧/電流レンジの要件および容量測定の要件に合わせて選択できます。
次へ
イノベーション資産を保護する
注目のリソース パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサー
ご要望、ご質問はございませんか。