Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
フィルターなし
フィルターなし
W3631Bは、発電および送電、AD、車載、データセンター、民生用電子機器、IoTアプリケーション向けの電源コンバーター設計用に設計されています。
W3631Bは、発電および送電、AD、車載、データセンター、民生用電子機器、IoTアプリケーション向けの電源コンバーター設計用に設計されています。
W3631B
W3631Bは、発電および送電、AD、車載、データセンター、民生用電子機器、IoTアプリケーション向けの電源コンバーター設計用に設計されています。
W3631B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+PEPro+PE Ckt Simは以下を含みます:
キーサイトのパワーエレクトロニクス用ソリューションはデバイスモデリングとパワー・エレクトロニクス・シミュレーションの両方を提供し、周期的な定常状態信号の正確な解析やクローズトループ解析に使用されるハーモニックバランスのようなパワーエレクトロニクス Pro (PEPro) 解析機能も含まれます。 また、オープンループ解析のようなスイッチングの特性評価の解析用のトランジェント・デザイン・シミュレーションを含みます。 電磁界 (EM)ソルバーにより、レイアウト寄生の基板への影響をシミュレートすることができます。 PEProデザインスイートの新たな機能は内層ニアフィールド可視化で、電流や磁界の長期信頼性を見極める上で大変重要です。 発熱効果を起こし、信頼性に影響する恐れのある電流集中の領域の発見が可能です。 基板の解析はモーメント法(MoM)によるプレーナーシミュレーション、有限要素法(FEM)に基づいた3D効果の両方をサポートしています。
発電、送電、航空宇宙/防衛、自動車、データセンター、民生エレクトロニクス、IoTアプリケーション向けのパワー・コンバータ・デザインに対応
発電、送電、航空宇宙/防衛、自動車、データセンター、民生エレクトロニクス、IoTアプリケーション向けのパワー・コンバータ・デザインに対応
W3035E
発電、送電、航空宇宙/防衛、自動車、データセンター、民生エレクトロニクス、IoTアプリケーション向けのパワー・コンバータ・デザインに対応
W3035E PathWave PEProは以下を含みます:
キーサイトのパワーエレクトロニクス向けソリューションには、レイアウト寄生による基板効果のシミュレーションを可能にする電磁界ソルバーなどの解析機能が含まれています。 パワー・エレクトロニクス・プロ(PEPro)設計スイートの新たな機能は内層ニアフィールド可視化で、電流や磁界の長期信頼性を見極める上で大変重要です。 発熱効果を起こし、信頼性に影響する恐れのある電流集中の領域の発見が可能です。 基板の解析はモーメント法(MoM)によるプレーナーシミュレーション、有限要素法(FEM)に基づいた3D効果の両方をサポートしています。
注:このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
実環境のパワーデバイスモデルを作成し、設計サイクルを短縮し、信頼性の高いシミュレーションを実現します。
実環境のパワーデバイスモデルを作成し、設計サイクルを短縮し、信頼性の高いシミュレーションを実現します。
PD1000A
実環境のパワーデバイスモデルを作成し、設計サイクルを短縮し、信頼性の高いシミュレーションを実現します。
ハイブリッド電気自動車/電気自動車(HEV/EV)市場は急成長しています。 自動車市場での電気自動車の増加により、設計や製造で新たな問題が生じています。 多くのHEV/EVメーカーはパワー変換のデザインをシリコンカーバイド(SiC)やガリウムナイトライド(GaN)のようなワイドバンドギャップ(WBG)デバイスに移行して、小型かつ軽量な低温(加熱が少ない)パッケージで高い効率(範囲の拡大)とハイパワーを得ようとしています。 しかし、このような新しいデザインの信頼性と安全性を確立するには重要な問題があります。
キーサイトはHEV/EVパワー変換市場の業界をリードする企業と協調して、WBGデバイスをデザインに使用するための移行をスムーズに行えるように支援しています。 このような協調の成果として、キーサイトは最先端のモデリングとパワー回路シミュレータ・ツール・スイートを開発しました。これを使用してWBGデバイスを使う回路設計者は従来よりも容易にモデルを作成できます。 テストスイートはカーブ・トレーサー・システム、Sパラメータシステム、ダブルパルス・テスターから構成され、WBGデバイスから得られた測定を利用して、高度なソフトウェアを使用して、キーサイト独自の高度なモデルを作成できます。 これらのモデルは、キーサイトのAdvanced Design Systemソフトウェアで使用することが可能で、高周波コンポーネントがデザインの信頼性や電磁波干渉に与える影響をシミュレーションおよび解析することができます。 最初の試作前に設計変更が可能なため、不要な設計サイクルを省くことで、時間とコストを削減できます。