Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Eliminieren Sie Entwicklungszyklen durch die Erstellung realer Leistungselektronikgerätemodelle, die zu Simulationen führen, denen Sie vertrauen können.
Eliminieren Sie Entwicklungszyklen durch die Erstellung realer Leistungselektronikgerätemodelle, die zu Simulationen führen, denen Sie vertrauen können.
PD1000A
Eliminieren Sie Entwicklungszyklen durch die Erstellung realer Leistungselektronikgerätemodelle, die zu Simulationen führen, denen Sie vertrauen können.
Der Markt für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/EV) wächst rasant. Die zunehmende Elektrifizierung des Automobilmarktes bringt neue Herausforderungen für Design und Fertigung mit sich. Viele HEV- und EV-Hersteller migrieren ihre Leistungswandlungsdesigns hin zu Wide-Bandgap-Bauelementen (WBG) wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid, um höhere Effizienz (größere Reichweite) und höhere Leistung in kleineren, leichteren und kühleren Gehäusen zu erzielen. Es bestehen jedoch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser neuen Designs.
Keysight arbeitet mit führenden Unternehmen im Bereich der Leistungsumwandlung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge zusammen, um ihnen den reibungslosen Übergang zu WBG-Bauelementen in ihren Designs zu ermöglichen. Dank dieser Partnerschaften hat Keysight eine hochmoderne Modellierungssuite mit Simulationswerkzeugen für Leistungsschaltungen entwickelt, die es Entwicklern von WBG-Bauelementen ermöglicht, auf einfache Weise bisher unmögliche Modelle zu erstellen. Die Testsuite, bestehend aus Hardware für Kennlinienmessung, S-Parameter-Messung und Doppelimpulsmessung, erfasst Messwerte von WBG-Bauelementen und nutzt fortschrittliche Software, um exklusive, anspruchsvolle Simulationsmodelle von Keysight zu erstellen. Diese Simulationsmodelle können in Keysights Software verwendet werden. Advanced Die Software „Design System“ simuliert und analysiert die Auswirkungen von Hochfrequenzkomponenten auf die Zuverlässigkeit und die elektromagnetischen Störungen des Designs. Designänderungen können bereits vor dem ersten Prototyp vorgenommen werden, wodurch Zeit und Kosten durch den Wegfall unnötiger Entwicklungszyklen gespart werden.
Konzipiert für die Entwicklung von Leistungswandlern für die Stromerzeugung und -übertragung, die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobilindustrie, Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und IoT-Anwendungen.
Konzipiert für die Entwicklung von Leistungswandlern für die Stromerzeugung und -übertragung, die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobilindustrie, Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und IoT-Anwendungen.
W3035E
Konzipiert für die Entwicklung von Leistungswandlern für die Stromerzeugung und -übertragung, die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobilindustrie, Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und IoT-Anwendungen.
Das W3035E PEPro umfasst:
Die Leistungselektronik-Lösung von Keysight umfasst Analysefunktionen wie elektromagnetische Solver, die die Simulation von Board-Effekten durch Layout-Parasitika ermöglichen. Neu in der Power Electronics Pro (PEPro) Design-Suite ist die Nahfeld-Visualisierung von Innenschichten, die von entscheidender Bedeutung ist, um Ströme und Felder im Hinblick auf langfristige Zuverlässigkeit zu betrachten. Sie können Bereiche mit Stromeinschnürungen entdecken, die zu Erwärmungseffekten führen und die Zuverlässigkeit beeinträchtigen können. Die Board-Analyse unterstützt sowohl die planare Simulation nach der Momentenmethode (MoM) als auch die Finite-Elemente-Methode (FEM) für 3D-Effekte.
Hinweis: Für die Nutzung dieser Elementlizenz ist ein Host-Bundle erforderlich. Empfohlene Bundle-Konfigurationen finden Sie hier .
Der W3631B ist für die Entwicklung von Stromrichtern für Stromerzeugung und -übertragung, AD, Automobilindustrie, Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und IoT-Anwendungen konzipiert.
Der W3631B ist für die Entwicklung von Stromrichtern für Stromerzeugung und -übertragung, AD, Automobilindustrie, Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und IoT-Anwendungen konzipiert.
W3631B
Der W3631B ist für die Entwicklung von Stromrichtern für Stromerzeugung und -übertragung, AD, Automobilindustrie, Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und IoT-Anwendungen konzipiert.
Das W3631B ADS Core, EM Design, Layout, PEPro, PE Ckt Sim beinhaltet:
Die Leistungselektronik-Lösung von Keysight umfasst sowohl Bauteilmodellierung als auch Leistungselektroniksimulation sowie Power Electronics Pro (PEPro) Analysefunktionen wie die harmonische Balance für die präzise Analyse von periodischen stationären Signalen und Closed-Loop-Analysen. Sie beinhaltet auch transiente Designsimulationen zur Analyse der Schalteigenschaften einschließlich der Open-Loop-Analyse. Der elektromagnetische (EM) Solver ermöglicht die Simulation von Board-Effekten durch Layout-Parasitika. Neu in der PEPro Design-Suite ist die Nahfeld-Visualisierung von Innenschichten, die von entscheidender Bedeutung ist, um Ströme und Felder im Hinblick auf langfristige Zuverlässigkeit zu betrachten. Sie können Bereiche mit Stromeinschnürungen entdecken, die zu Erwärmungseffekten führen und die Zuverlässigkeit beeinträchtigen können. Die Board-Analyse unterstützt sowohl die planare Simulation nach der Momentenmethode (MoM) als auch die Finite-Elemente-Methode (FEM) für 3D-Effekte.