Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
付属のコネクタで端子構成を変換することにより、カスタムテストフィクスチャを容易に構築できます。
付属のコネクタで端子構成を変換することにより、カスタムテストフィクスチャを容易に構築できます。
N1427B
付属のコネクタで端子構成を変換することにより、カスタムテストフィクスチャを容易に構築できます。
N1427BはB2985A/87A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用です。トライアキシャル(特殊ねじ型)メス型コネクタと、高電圧BNC(特殊型)メス型コネクタが別途付属しているので、端子構成を他の構成に任意に変更できます。これにより、カスタム・テスト・フィクスチャを容易に作成できます。N1427BをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイ・レジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
この1.5mケーブルを使用すると、最大1,000 Vの高電圧測定を安全に行うことができます。
この1.5mケーブルを使用すると、最大1,000 Vの高電圧測定を安全に行うことができます。
N1427A
この1.5mケーブルを使用すると、最大1,000 Vの高電圧測定を安全に行うことができます。
N1427AはB2985A/87A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用です。トライアキシャル(特殊ねじ型)メス型コネクタと、高電圧BNC(特殊型)メス型コネクタが別途付属しているので、端子構成を他の構成に任意に変更できます。これにより、カスタム・テスト・フィクスチャを容易に作成できます。N1427AをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイ・レジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
これらの3mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
これらの3mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
N1425B
これらの3mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
N1425Bは、B2985A/87A用に設計されています。N1426Cと一緒に使用している、大きな端子を備えたDUTを保持できます。N1426AとN1425Bの組み合わせは、プリント基板、ICソケットなどの小型DUTの測定に使用可能です。N1426BとN1425Bにより、単純なカスタムモードのテストリードを構成できます。N1425BをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイレジスタンスメータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
これらの1.5mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
これらの1.5mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
N1425A
これらの1.5mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
N1425Aは、B2985A/87Aとの連携動作に特化して設計されています。N1426Cと組み合わせて使用される大型端子付きDUTを保持できます。N1425AとN1426Aの組み合わせは、PCボードやICソケットなどの小型DUTの測定に利用できます。N1425AとN1426Bの組み合わせにより、シンプルなカスタムテストリードの構築が可能です。N1425AをB2985A/87Aに接続するには、N1413A高抵抗計フィクスチャアダプタも必要です。
キーサイト B2980Aシリーズ フェムトメータ/ピコアンメータおよびエレクトロメータ/高抵抗計について詳しくはこちらをご覧ください。
SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスを保持できる2つのコンポーネントモジュールが付属しています。
SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスを保持できる2つのコンポーネントモジュールが付属しています。
N1428A
SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスを保持できる2つのコンポーネントモジュールが付属しています。
N1428AはB2985A/87A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用です。SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスを保持するためのコンポーネントモジュールが2個付属しています。シールド付きケースの使用により、電気的ノイズの影響が軽減されます。内蔵インターロック回路により安全な高電圧測定が可能です。N1428AをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイ・レジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
16493Bは、40 V、200 mAまでの一般および低ノイズのアプリケーションとして最適
16493Bは、40 V、200 mAまでの一般および低ノイズのアプリケーションとして最適
16493B
16493Bは、40 V、200 mAまでの一般および低ノイズのアプリケーションとして最適
ケーブル長(オプション):
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
16493L
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
ケーブル長(オプション):
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
16494A
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
ケーブル長(オプション):
B2985A/B2987Aでの簡単で便利な測定用に、ケーブル (N1415A) およびアダプター (N1414A) セットが付属しています。
B2985A/B2987Aでの簡単で便利な測定用に、ケーブル (N1415A) およびアダプター (N1414A) セットが付属しています。
N1410A
B2985A/B2987Aでの簡単で便利な測定用に、ケーブル (N1415A) およびアダプター (N1414A) セットが付属しています。
N1410Aは、B2985A/B2987A電位計/ハイレジスタンス・メータ用のスタータ・キットで、N1414A高抵抗測定用ユニバーサル・アダプタとN1415Aトライアキシャル-ワニ口ケーブルが付属しています。N1414Aを使用すれば、ケーブルのセットアップや配線設定が容易です。N1415Aは、1 nAを超える電流の測定に推奨されますが、適切なシールドを施すことにより、1 nA未満の電流も測定できます。
B2980Aシリーズの電流計/高抵抗計による高抵抗測定の接続を簡素化します。
B2980Aシリーズの電流計/高抵抗計による高抵抗測定の接続を簡素化します。
N1414A
B2980Aシリーズの電流計/高抵抗計による高抵抗測定の接続を簡素化します。
N1414Aは、B2980Aシリーズ電位計/ハイレジスタンス・メータ(B2985A、B2987A)による高抵抗測定用の接続を容易にするためのアダプタです。このアクセサリを用いれば、電流測定用のトライアキシャル・ケーブルと、DUT(高抵抗値の抵抗)にバイアスを印加するためのバナナ・ケーブルを使用するだけで測定できます。
N1254Aには、測定器用のいくつかのオプションアクセサリとアダプターが含まれています。
N1254Aには、測定器用のいくつかのオプションアクセサリとアダプターが含まれています。
いくつかのオプションアクセサリとアダプタをオンラインで購入できます。N1254Aアクセサリとアダプタの詳細についてはこちらをご覧ください。
B2983A フェムト/ピコアンメータおよびB2987A エレクトロメータ/高抵抗計に使用します。
B2983A フェムト/ピコアンメータおよびB2987A エレクトロメータ/高抵抗計に使用します。
N1418A
B2983A フェムト/ピコアンメータおよびB2987A エレクトロメータ/高抵抗計に使用します。
N1418Aは、B2983Aフェムト/ピコ電流計およびB2987Aエレクトロメータ/絶縁抵抗計用のバッテリー・パックです。これらの製品に付属するバッテリーと同じものです。バッテリーを充電するために、N1419Aベンチトップ・バッテリー充電器を使用できます。