장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

15개 중 12개 표시

N1413용 노이즈 케이블 (B2980 시리즈, 3m) 이미지
B2980 시리즈용 N1413 저잡음 테스트 케이블, 3m
모델
N1427B

포함된 커넥터로 터미널 구성을 변환하여 맞춤형 테스트 픽스처를 쉽게 구성할 수 있습니다.

N1413용 B2980 시리즈 노이즈 케이블, 1.5m
B2980 시리즈용 N1413 저잡음 테스트 케이블, 1.5m
모델
N1427A

이 1.5m 케이블로 최대 1,000V의 고전압 측정을 안전하게 수행하십시오.

N1413용 저잡음 노이즈 리드 (B2980 시리즈, 3m) 이미지
B2980 시리즈용 N1413 저잡음 테스트 리드, 3m
모델
N1425B

이 3m 차폐 테스트 리드를 사용하여 최대 100 GΩ의 고저항을 정확하게 측정하십시오.

N1413용 노이즈 리드 (B2980 시리즈, 1.5m) 이미지
B2980 시리즈용 N1413 저잡음 테스트 리드, 1.5m
모델
N1425A

이 1.5m 차폐 테스트 리드를 사용하여 최대 100 GΩ의 고저항을 정확하게 측정하십시오.

N1413용 B2980 시리즈 부품 테스트 고정 장치 이미지
N1413 및 B2980 시리즈용 구성 요소 테스트 픽스처
모델
N1428A

SMD, 리드 및 다양한 유형의 디바이스를 고정할 수 있는 두 개의 부품 모듈이 함께 제공됩니다.

저누출 삼축 케이블(0.4m / 0.8m / 1.5m / 3m / 4m) 이미지
저누출 삼축 케이블(0.4m / 0.8m / 1.5m / 3m / 4m)
모델
16494A

16494A는 fA 레벨 미만까지 저전류 분야에 적합합니다. 최대 200 V / 1A DC의 전압/전류를 지원합니다.

B2985/B2987용 스타터 키트 이미지
B2985/B2987용 스타터 키트
모델
N1410A

B2985A/B2987A로 쉽고 편리하게 측정할 수 있는 케이블(N1415A) 및 어댑터(N1414A) 세트가 포함됩니다.

고저항 측정 범용 어댑터 이미지
고저항 측정 범용 어댑터
모델
N1414A

B2980A 시리즈 전위계/고저항 측정기를 사용하여 고저항 측정을 위한 연결을 간소화합니다.

BNC 동축 케이블(1.5m 또는 3m) 이미지
BNC 동축 케이블 (1.5m 또는 3m)
모델
16493B

16493B는 최대 40V 및 200mA의 일반 및 저잡음 애플리케이션에 적합합니다.

1A 초과 전류용 삼축 케이블 이미지 (1.5m 또는 3m)
1A 초과 전류용 트라이액셜 케이블 (1.5m 또는 3m)
모델
16493L

16493L은 최대 4.2A DC 및 200V의 고전류 애플리케이션을 위한 범용 트라이액셜 케이블로 사용할 수 있습니다. 또한 서브 피코암페어(pA) 수준의 저전류 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.

계측기 고정 장치용 액세서리 이미지
계측기 및 픽스처용 액세서리
모델
N1254A

N1254A에는 계측기를 위한 여러 옵션 액세서리 및 어댑터가 포함되어 있습니다.

B2983/B2987용 리튬 이온 배터리 팩 이미지
B2983/B2987용 리튬 이온 배터리 팩
모델
N1418A

B2983A 펨토/피코암미터 및 B2987A 전위계/고저항 미터에 사용하십시오.

모두 지우기