Maximize Your Memory Promo

For a limited time, get 1.6 Gpts of memory for FREE when you purchase a new Infiniium MXR oscilloscope.

ハイライト

See More.視える、 Do More.多機能、 Save Time. 時間の短縮

Infiniium MXRシリーズ オシロスコープがあれば、複雑なデザインの複雑な相互作用を確認できます。 すべての重要な信号を明瞭に表示するMXRシリーズにより、症状確認から根本原因、解決までにかかる時間を数時間から数分へと短縮することができます。 Infiniium UXRシリーズと同じハードウェアアクセラレーションASICを搭載しているMXRシリーズは、アイダイアグラムやマスク試験、波形更新スピードを大幅に加速し、キーサイトオシロに期待される優れたシグナルインテグリティーを実現します。 また、MXRシリーズはチャネル数や帯域幅などフルにアップグレード対応し、将来にわたる投資保護を可能にします。 今必要なものだけを購入し、MXRシリーズ オシロスコープに後で機能を追加できます。

  • 4または8個のアナログチャネルすべてで500 MHz~6 GHzの帯域幅
  • Infiniium UXRシリーズのASICにより、これまで以上に高速なテスト速度
  • 最高9.0の有効ビット数(ENOB)、43 μVの低ノイズにより正確な測定を実現
  • オシロスコープ、ロジック・アナライザ、プロトコル・アナライザ、DVM、カウンタ、リアルタイム・スペクトラム・アナライザ、ボードプロット、波形発生器の8種類の測定器を1台に統合
  • フルHD 1920×1080解像度を備えた、大型モニターに拡張もしくは複製できる15.6インチディスプレイ搭載
  • 数十種類のオプションであらゆる方法でアップグレードが可能になり、テストの高速化、簡素化、また人的ミスの削減を実現

バンドル/トレードインプログラム

左角からのMXR

構成済みバンドルを選んで保存

新しいMXRオシロスコープを最大25 %お得にご購入いただき、お客様のニーズに最適なバンドルを選びましょう。

アイダイアグラムを表示するInfiniium MXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ

Infiniium Sシリーズ オシロスコープをトレードイン

お使いのSシリーズオシロスコープを下取りに出すと最大35 %お得に新しいMXRオシロスコープをご購入いただけます。

PathWave Bench ソフトウェアは、プログラミングなしで各接続と制御を可能にします

データ収集と分析を簡素化

MXRシリーズには、シグナルインテグリティー、パワーインテグリティー、プロトコルデコード、トリガアプリケーション、コンプライアンス・テスト・アプリケーションのための信頼性の高い高性能なソフトウェア セットが備わっています。

Infiniium MXRシリーズで以下のことが可能になります。

  • 高速で変化する信号のテストに最適なリアルタイムスペクトラム解析
  • 10ビットで>750,000 UI/sアイダイアグラム
  • 8チャネルで6 GHz
  • 8チャネルで16 GSa/s
  • チャネルメモリあたり200 Mポイント、標準
  • 例外なくフルアップグレード可能

Key Specifications

Bandwidth

0.5~6 GHz

Analog Channels

4 or 8, upgradeable

Sampling Rate

16 GSa/s

Standard Memory

200Mpts/ch

Waveform Update Rate

>200,000 wfms/sec

その他の詳細仕様もご覧ください。

自分に合ったモデルを見つける

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。