キーサイトは4つのパフォーマンスグレードのオシロスコープを提供しています — Essential、Advanced、Expert、Pro。これらのいずれでも、機能と性能に基づいて構成を拡張できます。
汎用解析から最先端の研究まで対応
コンパクトな形状にベンチトップ機能を搭載し、ラックスペースを節約
キーサイトのInfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープは、4つの性能グレードにわたり8つの機能クラスで提供されます。最も手頃な価格のエントリーモデルであるEssentialは、XR1、XR2、または XR3の3クラスから構成可能で、日常的な測定の幅広い範囲に対応します。 AdvancedにはXR4およびXR5-classが含まれ、周波数範囲とサンプリングレートを拡張します。ExpertにはXR6-classが含まれ、自動テスト機能を備えた6GHz帯域幅を実現します。ProにはXR8およびXR9-classが含まれ、最高性能の研究レベル機能を提供します。研究所に最適なパフォーマンスグレードとクラスを見つけるための包括的なオシロスコープリソースライブラリが利用可能です。
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidthキーサイトのモジュラーオシロスコープ 、コンパクトで柔軟なフォームファクターにベンチトップ の性能をオシロスコープ 、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential および Advanced オシロスコープ 、高密度PXIeモジュールオシロスコープ 実現します。
200 MHzから1 GHzまでの3つのモデルがあり、お客様のアプリケーションに最適なモジュラーオシロスコープをお選びいただけます。選択にお困りの場合は、以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのInfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープは、4つの性能グレードにわたり8つの機能クラスで提供されます。最も手頃な価格のエントリーモデルであるEssentialは、XR1、XR2、または XR3の3クラスから構成可能で、日常的な測定の幅広い範囲に対応します。 AdvancedにはXR4およびXR5-classが含まれ、周波数範囲とサンプリングレートを拡張します。ExpertにはXR6-classが含まれ、自動テスト機能を備えた6GHz帯域幅を実現します。ProにはXR8およびXR9-classが含まれ、最高性能の研究レベル機能を提供します。研究所に最適なパフォーマンスグレードとクラスを見つけるための包括的なオシロスコープリソースライブラリが利用可能です。
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidthキーサイトのモジュラーオシロスコープ 、コンパクトで柔軟なフォームファクターにベンチトップ の性能をオシロスコープ 、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential および Advanced オシロスコープ 、高密度PXIeモジュールオシロスコープ 実現します。
200 MHzから1 GHzまでの3つのモデルがあり、お客様のアプリケーションに最適なモジュラーオシロスコープをお選びいただけます。選択にお困りの場合は、以下のリソースをご覧ください。
新しいマルチコア、12ビットオシロスコープにより、最大33 GHzまでのデジタル検証を加速します。新しいソフトウェアプラットフォームを基盤とするXR8オシロスコープは、複数の処理コアを活用することで、より高速な解析と応答を実現します。超低ノイズと高ENOBを実現するように設計されたカスタムフロントエンドASICにより、複雑な信号挙動に対する即座の洞察を可能にします。
XR8オシロスコープは、シグナルインテグリティおよびジッタ解析、デバッグおよび可視化ツール、USB、DDR、DisplayPortなどのトランスミッタ・コンプライアンス・アプリケーションを含む、次世代の検証およびコンプライアンス・ソフトウェアをサポートします。性能を損なうことなくベンチスペースを節約できる、小型、軽量、高電力効率の設計で、より高速でクリアな信号解析を実現します。
有線通信
PCI-SIG®仕様に準拠するため、PCIe® 6.0トランスミッタの相互運用性とコンプライアンスをテストします。
有線通信
100Gb/秒イーサネット電気トランスミッタの相互運用性を評価します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
オシロスコープは、電圧を時間に対してプロットすることで電気信号を測定し、視覚化するために使用される電子計測器です。エンジニアは、電子システムの設計、テスト、デバッグにおいて、波形形状、振幅、周波数、タイミング、および信号の完全性を観察するためにオシロスコープを使用します。
キーサイトが設計したような最新のデジタルオシロスコープは、アナログ信号をデジタルデータに変換し、高精度な測定、高度なトリガリング、および詳細な信号解析を可能にします。
テストエンジニアや開発者は、研究開発、検証、品質保証、ならびに電子システム、回路基板、集積回路のトラブルシューティングやデバッグにおいて、オシロスコープを使用して電気信号を表示・可視化・解析します。オシロスコープは、高速デジタル電子回路、光通信、RF、パワーエレクトロニクス、自動車、航空宇宙・防衛分野など、幅広いアプリケーションや技術領域において、あらゆる業界で重要な役割を果たしています。
オシロスコープは、電気信号の挙動を観測、解析、または記録するための極めて重要なテスト機器です。電子実験室における具体的な用途としては、電圧波形の測定、電子信号の解析、不要なノイズやクロストークの検出、電源システムにおける有害な過渡現象の評価などが挙げられます。
高速信号解析においては、オシロスコープはアイ・ダイアグラムを表示・測定することで、アイ開口(アイ高さ・アイ幅)などを用いた信号品質(シグナル・インテグリティ)の評価を可能にします。
ミックスドシグナル・オシロスコープは、測定したデジタル信号の論理状態やタイミングを可視化することで、デジタル回路のデバッグを支援します。さらに、高性能オシロスコープは、送信機評価のための理想的な基準受信器のエミュレーション、光電変換トランシーバを用いた光ファイバ信号の測定、RF信号の解析などにも活用できます。
このように高い汎用性を備えるオシロスコープは、用途に応じてさまざまな性能レベルやソフトウェア機能を備えています。電子機器の開発、トラブルシューティング、解析において、オシロスコープは不可欠なツールです。
オシロスコープを選定する際には、帯域幅、チャネル数、サンプルレート、メモリ長、ディスプレイサイズなど、いくつかの仕様を考慮する必要があります。これらのパラメータは、オシロスコープが実際の信号動作をどれだけ正確に捕捉し、表現するかを決定します。以下に、お客様のニーズに合ったオシロスコープを選択する際に評価すべき最も重要な質問を示します。
オシロスコープの帯域幅とは何ですか?
帯域幅は、オシロスコープが正確に再現できる周波数範囲を決定します。帯域幅が高いほど、より高い周波数信号を表示できます。そのため、用途に必要な帯域幅を考慮することが重要です。たとえば、高速デジタル信号を扱う場合は、過渡的な信号の細部まで正確に捉えるために、高帯域幅のオシロスコープが必要になります。一方、基本的なトラブルシューティングや時間領域解析が目的であれば、より低い帯域幅でも十分な場合があります。
チャネル数とは?
オシロスコープのチャネル数とは、同時に測定できる入力信号の数を指し、各チャネルはアナログまたはデジタルのいずれかの入力に専用です。アナログチャネルは、連続的なリアルタイム信号を捕捉して表示し、通常、正弦波のようなアナログ信号の電圧変動を波形として示します。一方、デジタルチャネルは、デジタル回路における離散的なバイナリ信号(0または1)を観測し、正確なタイミングとロジック解析のために段階的に処理および表示することで、ロジック信号、パルス、データパターンの解析に役立ちます。一般的なオシロスコープは2、4、またはそれ以上のアナログチャネルを持つ場合があり、特にミックスドシグナルオシロスコープでは、通常、最大16以上のデジタルチャネルを提供します。より多くのチャネルを持つことで、複数の信号を同時に観測でき、複雑なシステムを解析し、異なる信号タイプ間の相互作用を検出する能力が向上します。
サンプルレートとは?
オシロスコープのサンプルレートは、1秒あたりに取得されるサンプル数です。サンプルレートが高いほど、信号分解能が高くなります。ナイキストの定理によれば、エイリアシングなしでサンプリングするには、測定しようとしている信号の最高周波数の少なくとも2倍以上のサンプルレートが必要です。実際には、高速信号を捕捉するために、帯域幅の少なくとも3~5倍のサンプルレートが推奨されます。このため、サンプルレートを設定する際には、分解能と速度のバランスを見つけることが理想的です。一部の信号の詳細は低いサンプルレートで正確に捕捉できますが、他の信号は正しく表現するために高いレートが必要となる場合があります。例えば、高速エッジレートのデジタル回路をテストしている場合、すべての詳細を正確に捕捉するには、高いサンプルレートのスコープを使用する必要があります。一方、ゆっくりと変化する信号を観測している場合は、低いサンプルレートでも対応できます。
メモリ長とは何ですか?
メモリ深度とは、オシロスコープが保存および表示できるデータ量です。メモリが深いほど、高分解能で捕捉できる信号データの時間範囲が長くなります。これは重要です。なぜなら、メモリが浅いスコープでは数秒分のデータしか保存できず、何が起こっているのかを正確に把握するには不十分な場合があるからです。しかし、深いメモリを持つスコープは、数時間、あるいは数日分のデータを捕捉でき、関心のある特定の信号部分を高分解能でズームインして表示できます。より深いメモリを持つことは、時々しか発生しない間欠的な問題を追跡しようとしている場合に役立ちます。浅いメモリではそのイベントをまったく捕捉できない可能性がありますが、深いメモリではスクロールバックして、イベントの前後で何が起こったかを詳しく確認できます。
ディスプレイサイズはどれくらいですか?
ディスプレイサイズはユーザー体験や測定精度に影響を与え、リアルタイム解析を助けるため、考慮すべき重要な要素です。特に高周波信号、多チャンネル信号解析、詳細な波形解釈においては、より大きな表示サイズが重要です。例えば、大きな表示は波形の詳細の明瞭さを向上させるため、間欠的な問題をより容易に発見し、故障や異常が発生した正確な瞬間を特定できます。
オシロスコープは電気信号を測定し、それを視覚的な波形に変換して、垂直軸に電圧、水平軸に時間を配置した画面に表示します。これにより、エンジニアは信号が時間とともにどのように変化するかを観察し、電子回路における波形動作を評価することができます。
入力信号はまず、減衰、増幅、およびコンディショニング回路を通過します。デジタルオシロスコープでは、信号はその後、アナログ-デジタルコンバータ (ADC) によってデジタルサンプルに変換され、メモリに保存されます。機器はこれらのサンプルを使用して波形を再構築し、画面に表示します。トリガシステムは、繰り返し信号を安定させたり、特定のイベントを捕捉したりするのに役立ち、エンジニアが回路内のグリッチ、ノイズ、またはタイミング異常を解析することを可能にします。
オシロスコープは、捕捉した波形から幅広い電気測定を行うことができます。一般的な測定には、電圧振幅、周波数、周期、立ち上がり時間、立ち下がり時間、パルス幅、デューティサイクル、信号間の位相差、およびジッタなどのタイミング変動が含まれます。
最新のデジタルオシロスコープは、自動測定機能や、波形動作、信号の完全性、タイミング関係のより高度な解析もサポートしています。エンジニアはこれらの機能を使用して、回路性能の評価、チャネル間の信号比較、および高速設計の問題調査を行います。キーサイトのオシロスコープは、汎用デバッグとより高度な電子テストアプリケーションの両方に対応する測定および解析ツールを提供します。
適切なオシロスコープを選択するには、まず、アプリケーションで必要とされる信号、インターフェース、および測定に機器を合わせることから始まります。エンジニアは通常、観察する必要がある波形動作に基づいて、帯域幅、サンプルレート、チャネル数、メモリ長、トリガリング、およびソフトウェア解析を評価します。
組み込み設計では、エンジニアはミックスドシグナルチャネル、シリアルプロトコルデコード、およびトリガオプションを優先する場合があります。パワーエレクトロニクスでは、高電圧プロービング、絶縁測定、およびパワー解析に重点を置く場合があります。高速デジタル設計では、信号の完全性、ノイズフロア、タイミング精度、および大容量メモリが最も重要となることがよくあります。キーサイトのオシロスコープは、汎用デバッグから高度な検証およびコンプライアンス試験まで、これらのユースケース全体で使用されています。
帯域幅とサンプルレートは、オシロスコープが信号コンテンツをどれだけ正確に捕捉するかを決定します。オシロスコープの帯域幅は、機器が許容可能な忠実度で測定できる周波数範囲を表し、一般的に-3 dBポイントで規定されます。サンプルレートは、アナログ信号をデジタルデータに変換する際に1秒あたりに捕捉されるサンプル数です。
正確な測定のためには、エンジニアは観察する必要がある最高周波数成分と信号の詳細に基づいてオシロスコープの帯域幅を選択します。高帯域幅のオシロスコープは、高速エッジレート、過渡現象の詳細、および高速デジタル信号に通常必要とされますが、低帯域幅は基本的なトラブルシューティングや低速な時間領域解析で十分な場合があります。サンプルレートはエイリアシングを避けるのに十分な高さである必要があります。最高信号周波数の2倍が理論上の最小値ですが、実際には、波形の詳細、エッジ遷移、およびタイミング精度を維持するために、エンジニアはオシロスコープの帯域幅の少なくとも3~5倍のサンプルレートを使用することがよくあります。
デジタル、アナログ、ミックスドシグナルオシロスコープは、信号の捕捉、表示、および解析方法が異なります。アナログオシロスコープは、連続的な電圧増幅を使用して信号を直接表示し、従来はCRTディスプレイを使用していましたが、デジタルオシロスコープは、信号をデジタルデータに変換して表示、保存、および解析を行います。ミックスドシグナルオシロスコープは、アナログ測定チャネルとデジタル入力を組み合わせて、波形とロジックアクティビティの両方を解析します。
アナログオシロスコープはリアルタイムの波形視覚化を提供しますが、ストレージと解析機能が限られています。デジタルオシロスコープは、波形ストレージ、自動測定、プロトコルデコード、およびより高度な信号解析をサポートしており、これが現代の電子機器のテストおよび設計で広く使用されている理由です。ミックスドシグナルオシロスコープは、組み込みシステムやミックスドメインシステムにおいて、アナログ波形とデジタルロジック信号を相関させることができるため、デジタルオシロスコープの機能を拡張します。キーサイトは、さまざまな測定ニーズに対応するデジタルストレージオシロスコープ、ミックスドシグナルオシロスコープ、モジュラーオシロスコープ、およびサンプリングオシロスコープを提供しています。
オシロスコープを使用して信号を測定し、トラブルシューティングを行うには、適切なプローブの選択、電圧および時間設定のスケーリング、安定したトリガの設定から始め、その後、振幅、周波数、立ち上がり時間、タイミング、ノイズ、歪み、またはプロトコル動作などの波形特性を調べます。
エンジニアは、オーバーシュート、リンギング、ジッタ、タイミング違反、間欠的な障害、電源レール不安定性、および通信エラーなどの問題を調査するためにオシロスコープに依存しています。一般的なアプローチは、プローブを接続して補償し、明確な波形捕捉のためにディスプレイを調整し、適切なトリガ条件を選択し、その後、測定、カーソル、演算機能、またはプロトコルデコードを適用して問題の原因を特定することです。キーサイトのオシロスコープは、設計検証、デバッグ、およびテストで使用される標準的なエンジニアリング測定機能と高度な解析ツールにより、このワークフローをサポートします。