Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose quatre gammes d'oscilloscopes : Essential, Advanced, Expert et Pro. Chacune d'entre elles peut être personnalisée en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Effectuer des analyses générales pour des recherches de pointe
Gagnez de l'espace dans votre rack grâce à des fonctionnalités de table dans un format compact.
Les oscilloscopes Keysight InfiniiVision et Infiniium sont désormais proposés dans huit classes de capacités réparties sur quatre niveaux de performance. Essential, qui comprend nos oscilloscopes d'entrée de gamme les plus abordables, peut être configurée selon l'une des trois classes suivantes — XR1, XR2 ou XR3 — pour couvrir le plus large éventail de mesures quotidiennes. Advanced les classes XR4 et XR5, qui étendent la gamme de fréquences et les taux d'échantillonnage. Expert la classe XR6, qui offre des bandes passantes allant jusqu'à 6 GHz avec des fonctions de test automatisées. La gamme Pro comprend les classes XR8 et XR9, qui offrent nos fonctionnalités de recherche les plus performantes. Une bibliothèque complète de ressources sur les oscilloscopes est disponible pour vous aider à trouver le niveau de performance et la classe les mieux adaptés à votre laboratoire.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Les oscilloscopes modulaires Keysight vous offrent toute la puissance d'un oscilloscope de table dans un format compact et flexible, vous permettant ainsi de gagner un espace précieux dans votre rack. Bénéficiez du même niveau de performances que nos Advanced Essential Advanced dans un module PXIe haute densité.
Avec trois modèles allant de 200 MHz à 1 GHz, choisissez l'oscilloscope modulaire qui convient à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les oscilloscopes Keysight InfiniiVision et Infiniium sont désormais proposés dans huit classes de capacités réparties sur quatre niveaux de performance. Essential, qui comprend nos oscilloscopes d'entrée de gamme les plus abordables, peut être configurée selon l'une des trois classes suivantes — XR1, XR2 ou XR3 — pour couvrir le plus large éventail de mesures quotidiennes. Advanced les classes XR4 et XR5, qui étendent la gamme de fréquences et les taux d'échantillonnage. Expert la classe XR6, qui offre des bandes passantes allant jusqu'à 6 GHz avec des fonctions de test automatisées. La gamme Pro comprend les classes XR8 et XR9, qui offrent nos fonctionnalités de recherche les plus performantes. Une bibliothèque complète de ressources sur les oscilloscopes est disponible pour vous aider à trouver le niveau de performance et la classe les mieux adaptés à votre laboratoire.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Les oscilloscopes modulaires Keysight vous offrent toute la puissance d'un oscilloscope de table dans un format compact et flexible, vous permettant ainsi de gagner un espace précieux dans votre rack. Bénéficiez du même niveau de performances que nos Advanced Essential Advanced dans un module PXIe haute densité.
Avec trois modèles allant de 200 MHz à 1 GHz, choisissez l'oscilloscope modulaire qui convient à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Accélérez la validation numérique jusqu'à 33 GHz grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits. Reposant sur une nouvelle plateforme logicielle, l'oscilloscope XR8 analyse et réagit plus rapidement en tirant parti de plusieurs cœurs de traitement. Bénéficiez d'une compréhension immédiate du comportement des signaux complexes grâce à un circuit ASIC frontal sur mesure, conçu pour offrir un bruit ultra-faible et un nombre de bits effectifs (ENOB) élevé.
L'oscilloscope XR8 prend en charge les logiciels de validation et de conformité de nouvelle génération, notamment pour l'analyse de l'intégrité du signal et de la gigue, les outils de débogage et de visualisation, ainsi que les applications de conformité des émetteurs USB, DDR, DisplayPort et bien d'autres encore. Bénéficiez d'une analyse des signaux plus rapide et plus précise grâce à un design plus compact, plus léger et plus économe en énergie, qui libère de l'espace sur le banc d'essai sans compromettre les performances.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels de conformité, de débogage et spécifiques à certaines applications, ou d'accessoires tels que des sondes, des câbles, des kits d'étalonnage, etc.
Électronique grand public
Déboguez et résolvez les petits signaux et les anomalies rares à l'aide d'un oscilloscope et d'un logiciel d'analyse de protocole.
Automobile
Déboguer la couche physique des conceptions Ethernet automobiles par rapport aux dernières normes.
Communication filaire
Testez l'interopérabilité et la conformité des émetteurs PCIe® 6.0 afin de respecter les spécifications PCI-SIG®.
Communication sans fil
Testez les systèmes de communication sans fil 5G avec diverses formes d'ondes conformes aux normes.
Communication filaire
Évaluer l'interopérabilité des émetteurs électriques Ethernet 100 Gb/s.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un oscilloscope est un instrument de mesure électronique utilisé pour mesurer et visualiser des signaux électriques sous forme de courbes de tension en fonction du temps. Les ingénieurs utilisent les oscilloscopes pour observer la forme d'onde, l'amplitude, la fréquence, la synchronisation et l'intégrité du signal lors de la conception, des essais et du débogage de systèmes électroniques.
Les oscilloscopes numériques modernes, tels que ceux conçus par Keysight, convertissent les signaux analogiques en données numériques, ce qui permet d'effectuer des mesures précises, d'utiliser des fonctions de déclenchement avancées et de réaliser une analyse approfondie des signaux.
Les ingénieurs de test et les développeurs utilisent des oscilloscopes pour afficher, représenter graphiquement et analyser les signaux électriques lors de la recherche et du développement, de la validation, de l'assurance qualité et du dépannage ou du débogage de systèmes électroniques, de cartes de circuits imprimés et de circuits intégrés. Les oscilloscopes jouent un rôle clé dans tous les secteurs industriels pour une grande variété d'applications et de technologies, notamment l'électronique numérique à haute vitesse, les communications optiques, les radiofréquences, l'électronique de puissance, l'automobile, l'aérospatiale et la défense.
Un oscilloscope est un instrument de test essentiel pour observer, analyser ou enregistrer le comportement d'un signal électrique. Parmi les utilisations spécifiques des oscilloscopes dans un laboratoire d'électronique, on peut citer la mesure des formes d'onde de tension, l'analyse des signaux électroniques, la détection des bruits indésirables et de la diaphonie, ainsi que l'évaluation des transitoires nuisibles dans les systèmes d'alimentation électrique.
Dans l'analyse des signaux à haute vitesse, les oscilloscopes peuvent mesurer l'intégrité des signaux en affichant et en mesurant les diagrammes en œil, y compris la hauteur et la largeur de l'œil. Les oscilloscopes à signaux mixtes peuvent aider à déboguer les circuits numériques en affichant l'état logique et la synchronisation des signaux numériques mesurés. Les oscilloscopes haute performance peuvent même aider à émuler des récepteurs de référence idéaux pour les tests d'émetteurs, utiliser des émetteurs-récepteurs optiques-électriques pour mesurer les signaux de fibre optique et analyser les signaux RF.
En raison de leur polyvalence, les oscilloscopes offrent différents niveaux de performances et fonctionnalités logicielles en fonction de l'application. Ils constituent des outils indispensables pour le développement, le dépannage et l'analyse électroniques.
Il existe plusieurs caractéristiques à prendre en compte lors du choix d'un oscilloscope, telles que la bande passante, le nombre de canaux, la fréquence d'échantillonnage, la capacité de mémoire, la taille de l'écran, etc. Ces paramètres déterminent la précision avec laquelle l'oscilloscope capture et reproduit le comportement réel du signal. Vous trouverez ci-dessous les critères les plus importants à évaluer pour choisir un oscilloscope adapté à vos besoins :
Quelle est la bande passante de l'oscilloscope ?
La bande passante détermine la gamme de fréquences qu'un oscilloscope peut reproduire avec précision. Plus la bande passante est élevée, plus les fréquences qu'il peut afficher sont élevées. Il est important de tenir compte des exigences de bande passante de votre application. Par exemple, si vous travaillez avec des signaux numériques à haute vitesse, vous aurez besoin d'un oscilloscope à bande passante élevée pour capturer avec précision tous les détails transitoires. Une bande passante plus faible peut être suffisante si vous utilisez votre oscilloscope pour un dépannage de base ou une analyse dans le domaine temporel.
Quel est le nombre de chaînes ?
Le nombre de canaux d'un oscilloscope correspond au nombre de signaux d'entrée qu'il peut mesurer simultanément, chaque canal étant dédié à une entrée analogique ou numérique. Les canaux analogiques capturent et affichent des signaux continus en temps réel, montrant les fluctuations de tension sous forme d'ondes, généralement pour les signaux analogiques tels que les ondes sinusoïdales. Les canaux numériques, quant à eux, observent les signaux binaires discrets (0 ou 1) dans les circuits numériques, ce qui permet d'analyser les signaux logiques, les impulsions et les modèles de données en les traitant et en les affichant par étapes pour une analyse précise du timing et de la logique. Les oscilloscopes courants peuvent avoir 2, 4 ou plus de canaux analogiques et offrent généralement jusqu'à 16 canaux numériques ou plus, en particulier dans les oscilloscopes à signaux mixtes. Le fait d'avoir plus de canaux permet d'observer simultanément plusieurs signaux, ce qui améliore la capacité à analyser des systèmes complexes et à détecter les interactions entre différents types de signaux.
Qu'est-ce que le taux d'échantillonnage ?
La fréquence d'échantillonnage d'un oscilloscope correspond au nombre d'échantillons prélevés par seconde. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la résolution du signal est élevée. Selon le théorème de Nyquist, le taux d'échantillonnage de l'oscilloscope doit être au moins deux fois supérieur à la fréquence la plus élevée du signal que vous essayez de mesurer pour échantillonner sans aliasing. En pratique, un taux d'échantillonnage plus élevé, au moins trois à cinq fois supérieur à la bande passante, est recommandé pour capturer les signaux à grande vitesse. C'est pourquoi il est idéal de trouver un équilibre entre la résolution et la vitesse lors du réglage du taux d'échantillonnage. Certains détails du signal peuvent être capturés avec précision avec un taux d'échantillonnage plus faible, tandis que d'autres peuvent nécessiter un taux plus élevé pour être représentés correctement. Par exemple, si vous testez un circuit numérique avec un taux de bord rapide, vous devrez utiliser un oscilloscope avec un taux d'échantillonnage élevé pour capturer tous les détails avec précision. En revanche, si vous observez un signal à mouvement lent, vous pouvez vous contenter d'un taux d'échantillonnage plus faible.
Quelle est la profondeur de mémoire ?
La profondeur de mémoire correspond à la quantité de données qu'un oscilloscope peut stocker et afficher. Plus la mémoire est profonde, plus les intervalles de temps des données de signal pouvant être capturés avec une haute résolution sont longs. Ceci est important car un oscilloscope avec une mémoire peu profonde peut ne stocker que quelques secondes de données, ce qui peut s'avérer insuffisant pour vraiment voir ce qui se passe. En revanche, un oscilloscope doté d'une mémoire profonde peut capturer plusieurs heures, voire plusieurs jours, de données, ce qui vous permet de zoomer pour obtenir une vue haute résolution de la partie spécifique du signal qui vous intéresse. Une mémoire plus profonde peut être utile lorsque vous essayez de traquer un problème intermittent qui ne se produit que de temps en temps. Une mémoire peu profonde pourrait ne pas capturer l'événement du tout, mais une mémoire profonde vous permettra de revenir en arrière et d'examiner de près ce qui s'est passé avant et après l'événement.
Quelle est la taille de l'écran ?
La taille de l'écran est un facteur important à prendre en compte, car elle influe sur l'expérience utilisateur, la précision des mesures et facilite l'analyse en temps réel. Un écran plus grand est particulièrement important pour les signaux à haute fréquence, l'analyse de signaux multicanaux et l'interprétation détaillée des formes d'onde. Par exemple, un écran plus grand améliore la clarté des détails des formes d'onde, ce qui vous permet de détecter plus facilement les problèmes intermittents et de localiser le moment exact où une défaillance ou une anomalie se produit.
Les oscilloscopes mesurent un signal électrique, le convertissent en une forme d'onde visible et l'affichent sur un écran, avec la tension sur l'axe vertical et le temps sur l'axe horizontal. Cela permet aux ingénieurs d'observer l'évolution d'un signal dans le temps et d'évaluer le comportement des formes d'onde dans les circuits électroniques.
Le signal d'entrée passe d'abord par des circuits d'atténuation, d'amplification et de conditionnement. Dans les oscilloscopes numériques, le signal est ensuite converti en échantillons numériques par un convertisseur analogique-numérique (CAN) et stocké en mémoire. L'appareil utilise ces échantillons pour reconstituer et afficher la forme d'onde à l'écran. Les systèmes de déclenchement permettent de stabiliser les signaux répétitifs ou de capturer des événements spécifiques, ce qui permet aux ingénieurs d'analyser les perturbations, le bruit ou les anomalies de synchronisation dans les circuits.
Un oscilloscope permet d'effectuer un large éventail de mesures électriques à partir des formes d'onde acquises. Parmi les mesures courantes, on peut citer l'amplitude de tension, la fréquence, la période, le temps de montée, le temps de descente, la largeur d'impulsion, le rapport cyclique, la différence de phase entre les signaux et les variations de synchronisation telles que la gigue.
Les oscilloscopes numériques modernes prennent également en charge les mesures automatisées et l'analyse avancée du comportement des formes d'onde, de l'intégrité des signaux et des relations de synchronisation. Les ingénieurs utilisent ces fonctionnalités pour évaluer les performances des circuits, comparer les signaux entre les canaux et analyser les problèmes liés à la conception haute vitesse. Les oscilloscopes Keysight offrent des outils de mesure et d'analyse adaptés aussi bien au débogage général qu'aux applications de test électronique plus avancées.
Pour choisir le bon oscilloscope, il faut avant tout adapter l'instrument aux signaux, aux interfaces et aux mesures requis par votre application. Les ingénieurs évaluent généralement la bande passante, la fréquence d'échantillonnage, le nombre de canaux, la capacité de mémoire, le déclenchement et les fonctions d'analyse logicielle en fonction du comportement des formes d'onde qu'ils doivent observer.
Dans le domaine de la conception embarquée, les ingénieurs peuvent privilégier les canaux à signaux mixtes, le décodage des protocoles série et les options de déclenchement. En électronique de puissance, ils peuvent se concentrer sur la mesure haute tension, les mesures isolées et l'analyse de puissance. Pour la conception numérique à haute vitesse, l'intégrité du signal, le niveau de bruit, la précision de synchronisation et la mémoire profonde sont souvent les critères les plus importants. Les oscilloscopes Keysight sont utilisés dans tous ces cas d'utilisation, du débogage général aux tests avancés de validation et de conformité.
La bande passante et la fréquence d'échantillonnage déterminent la précision avec laquelle un oscilloscope capture le contenu d'un signal. La bande passante d'un oscilloscope désigne la gamme de fréquences que l'instrument est capable de mesurer avec une fidélité acceptable ; elle est généralement indiquée au point de -3 dB. La fréquence d'échantillonnage correspond au nombre d'échantillons capturés par seconde lors de la conversion d'un signal analogique en données numériques.
Pour obtenir des mesures précises, les ingénieurs choisissent la bande passante de l'oscilloscope en fonction de la fréquence la plus élevée et des détails du signal qu'ils doivent observer. Les oscilloscopes à large bande passante sont généralement nécessaires pour les vitesses de front élevées, les détails transitoires et les signaux numériques à haute vitesse, tandis qu'une bande passante plus faible peut suffire pour un dépannage de base ou une analyse dans le domaine temporel à plus faible vitesse. La fréquence d'échantillonnage doit être suffisamment élevée pour éviter l'aliasing ; bien que le double de la fréquence maximale du signal constitue le minimum théorique, dans la pratique, les ingénieurs utilisent souvent une fréquence d'échantillonnage au moins trois à cinq fois supérieure à la bande passante de l'oscilloscope afin de préserver les détails de la forme d'onde, les transitions de front et la précision de synchronisation.
Les oscilloscopes numériques, analogiques et à signaux mixtes se distinguent par leur manière d'acquérir, d'afficher et d'analyser les signaux. Les oscilloscopes analogiques affichent les signaux directement grâce à une amplification continue de la tension et utilisent généralement un écran à tube cathodique, tandis que les oscilloscopes numériques convertissent les signaux en données numériques pour les afficher, les stocker et les analyser. Les oscilloscopes à signaux mixtes combinent des canaux de mesure analogiques avec des entrées numériques afin d'analyser à la fois les formes d'onde et l'activité logique.
Les oscilloscopes analogiques permettent de visualiser les formes d'onde en temps réel, mais leurs capacités de stockage et d'analyse sont limitées. Les oscilloscopes numériques prennent en charge le stockage des formes d'onde, les mesures automatisées, le décodage de protocoles et une analyse plus avancée des signaux, ce qui explique leur large utilisation dans les tests et la conception électroniques modernes. Les oscilloscopes à signaux mixtes étendent les capacités des oscilloscopes numériques en permettant aux ingénieurs de corréler des formes d'onde analogiques avec des signaux logiques numériques dans les systèmes embarqués et à domaines mixtes. Keysight propose des oscilloscopes à mémoire numérique, des oscilloscopes à signaux mixtes, des oscilloscopes modulaires et des oscilloscopes à échantillonnage pour répondre à différents besoins de mesure.
Pour mesurer et dépanner des signaux à l'aide d'un oscilloscope, il faut commencer par choisir la sonde appropriée, régler les paramètres de tension et de temps, définir un déclenchement stable, puis examiner les caractéristiques de la forme d'onde telles que l'amplitude, la fréquence, le temps de montée, la synchronisation, le bruit, la distorsion ou le comportement du protocole.
Les ingénieurs s'appuient sur les oscilloscopes pour analyser des problèmes tels que le dépassement, l'oscillation résiduelle, la gigue, les violations de synchronisation, les défauts intermittents, l'instabilité des rails d'alimentation et les erreurs de communication. Une approche classique consiste à connecter et à compenser la sonde, à régler l'affichage pour obtenir une capture claire des formes d'onde, à choisir la condition de déclenchement appropriée, puis à utiliser des mesures, des curseurs, des fonctions mathématiques ou le décodage de protocole pour isoler la source du problème. Les oscilloscopes Keysight prennent en charge ce flux de travail grâce à des fonctions de mesure d'ingénierie standard et à des outils d'analyse avancés utilisés pour la validation de conception, le débogage et les tests.