ラボで現実の無線環境をエミュレートし、無線性能を確実に検証します。
高性能RF信号処理のための拡張可能なエミュレーションプラットフォーム
ラボでの検証から、最も複雑なフェージングおよび干渉課題に対応する実環境無線チャネルエミュレーションまで
RF性能試験向けの実環境電波伝搬モデリング。
高速・長距離かつミッションクリティカルな通信システムを対象とした、現実的かつ再現性の高い無線チャネル試験
現実的な伝搬、モビリティ、および干渉条件下でワイヤレスシステムの性能を検証
チャネルエミュレーション用ハードウェアプラットフォーム
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションハードウェアは、実環境のワイヤレス条件をラボに再現し、5G、6G、WLAN、および衛星システムの開発と検証を加速します。大規模MIMO(Multiple-Input / Multiple-Output)、ビームフォーミング、高速モビリティを含む複雑なRF環境を正確にエミュレートするように設計されており、PROPSIMチャネルエミュレータは、サブ6 GHz帯およびミリ波(mmWave)帯全体で、スケーラブルで再現性の高いテストを可能にします。基地局、デバイス、または衛星端末を開発しているかどうかにかかわらず、当社のチャネルエミュレーションソリューションは、制御された環境でマルチパスフェージング、ドップラー効果、ハンドオーバーを再現することで、フィールドテストへの依存を減らすのに役立ちます。
汎用チャネルエミュレーションソリューション
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションは、エンジニアが研究室で現実的かつ再現可能な無線環境を再現することを可能にし、初期開発から最終的な性能テストまで、ワイヤレスシステムの検証を加速します。これらのソリューションは、複雑な伝搬効果、フェージング条件、モビリティシナリオ、および干渉源をモデル化するように設計されており、ワイヤレス、航空宇宙、防衛、衛星、および新しい通信アプリケーションの幅広い分野でのテストをサポートします。その柔軟なアーキテクチャにより、ユーザーは、現場で再現することが困難、高コスト、または不可能な、制御されながらも非常に現実的な条件下で、デバイス、チップセット、およびシステムの動作を評価できます。正確なチャネルモデリングとスケーラブルなハードウェア構成を組み合わせることで、キーサイトのPROPSIMソリューションは、チームがテストの再現性を向上させ、開発リスクを低減し、システム性能に関するより深い洞察を得るのに役立ちます。その結果、設計最適化の迅速化、より信頼性の高い検証、および展開前の信頼性の向上が実現します。
Channel Studio モデリングソフトウェア
Channel Studioは、デジタルツインシミュレーションや、デバイス、無線システム、トランシーバのリアルタイム性能テストのための最先端の電波伝搬モデリングソフトウェアです。統計的および決定論的な高周波(RF)レイトレーシング・チャネル・モデルを幅広くサポートしています。Channel Studioソフトウェアを使用することにより、ユーザー定義の無線数とリンク、モビリティ、アンテナシステムの定義を、業界標準またはユーザー定義のチャネルモデルと組み合わせてシナリオを作成することができます。使いやすい直感的なユーザーインターフェースにより、モデルのプロパティを検証および文書化するための数値データとグラフが提供されます。モデリング機能には、動的な移動速度とマルチパスプロファイルを持つマルチセル/マルチデバイスシナリオ、リンク遅延とドップラーモデリング、ならびに基地局および移動無線用のアンテナモデルの組み込みが含まれます。マルチアンテナおよびアンテナアレイモデルの組み込みは、現実的で時間変動する多入力多出力(MIMO)相関のエミュレーションや、単一または複数のユーザー(マルチユーザーMIMOまたはMU-MIMO)向けのビームフォーミングをサポートします。
航空宇宙、衛星、防衛分野のソリューション
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションは、航空宇宙、衛星、および防衛通信の現実的で再現可能なテストを可能にします。モビリティ、ドップラーシフト、長遅延、フェージング、干渉、動的なネットワーク条件を含む実環境の伝搬効果を、制御されたラボ環境で正確に再現することにより、エンジニアは、展開前にシステム性能、相互運用性、および回復力を評価できます。PROPSIMソリューションは、開発を加速し、フィールドテストのコストと複雑さを削減し、ミッションクリティカルな通信が高速、長距離、および運用上厳しい環境で確実に機能するというより大きな信頼性を提供します。
基地局、デバイス、およびWLANソリューション
キーサイトのPROPSIMソリューションは、実環境での動作条件下におけるワイヤレス性能を検証するための包括的なチャネルエミュレーションポートフォリオを提供します。セルラーインフラストラクチャ、ユーザー機器、WLANデバイス、チップセット、および高度な通信システムをサポートし、これらのソリューションは、設定可能なフェージング、モビリティ、干渉、マルチパス効果を備えた現実的な伝搬環境を再現します。エンジニアは、ラボでの特性評価や適合性テストから、システムレベルの検証や最適化まで、幅広い展開シナリオで無線性能を評価できます。PROPSIMポートフォリオは、4G、5G、5G Advanced、WLAN、および新興ワイヤレス技術の開発をサポートし、無線環境では達成が困難な再現性と制御されたテストを可能にします。スケーラブルなチャネルエミュレーション機能と標準ベースおよびカスタムチャネルモデルを組み合わせることで、キーサイトはメーカー、チップセットベンダー、ネットワーク機器プロバイダー、およびテストラボが開発サイクルを加速し、製品品質を向上させ、複雑な実環境でワイヤレスシステムが確実に機能するという確信を高めるのに役立ちます。
チャネルエミュレーション用ハードウェアプラットフォーム
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションハードウェアは、実環境のワイヤレス条件をラボに再現し、5G、6G、WLAN、および衛星システムの開発と検証を加速します。大規模MIMO(Multiple-Input / Multiple-Output)、ビームフォーミング、高速モビリティを含む複雑なRF環境を正確にエミュレートするように設計されており、PROPSIMチャネルエミュレータは、サブ6 GHz帯およびミリ波(mmWave)帯全体で、スケーラブルで再現性の高いテストを可能にします。基地局、デバイス、または衛星端末を開発しているかどうかにかかわらず、当社のチャネルエミュレーションソリューションは、制御された環境でマルチパスフェージング、ドップラー効果、ハンドオーバーを再現することで、フィールドテストへの依存を減らすのに役立ちます。
汎用チャネルエミュレーションソリューション
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションは、エンジニアが研究室で現実的かつ再現可能な無線環境を再現することを可能にし、初期開発から最終的な性能テストまで、ワイヤレスシステムの検証を加速します。これらのソリューションは、複雑な伝搬効果、フェージング条件、モビリティシナリオ、および干渉源をモデル化するように設計されており、ワイヤレス、航空宇宙、防衛、衛星、および新しい通信アプリケーションの幅広い分野でのテストをサポートします。その柔軟なアーキテクチャにより、ユーザーは、現場で再現することが困難、高コスト、または不可能な、制御されながらも非常に現実的な条件下で、デバイス、チップセット、およびシステムの動作を評価できます。正確なチャネルモデリングとスケーラブルなハードウェア構成を組み合わせることで、キーサイトのPROPSIMソリューションは、チームがテストの再現性を向上させ、開発リスクを低減し、システム性能に関するより深い洞察を得るのに役立ちます。その結果、設計最適化の迅速化、より信頼性の高い検証、および展開前の信頼性の向上が実現します。
Channel Studio モデリングソフトウェア
Channel Studioは、デジタルツインシミュレーションや、デバイス、無線システム、トランシーバのリアルタイム性能テストのための最先端の電波伝搬モデリングソフトウェアです。統計的および決定論的な高周波(RF)レイトレーシング・チャネル・モデルを幅広くサポートしています。Channel Studioソフトウェアを使用することにより、ユーザー定義の無線数とリンク、モビリティ、アンテナシステムの定義を、業界標準またはユーザー定義のチャネルモデルと組み合わせてシナリオを作成することができます。使いやすい直感的なユーザーインターフェースにより、モデルのプロパティを検証および文書化するための数値データとグラフが提供されます。モデリング機能には、動的な移動速度とマルチパスプロファイルを持つマルチセル/マルチデバイスシナリオ、リンク遅延とドップラーモデリング、ならびに基地局および移動無線用のアンテナモデルの組み込みが含まれます。マルチアンテナおよびアンテナアレイモデルの組み込みは、現実的で時間変動する多入力多出力(MIMO)相関のエミュレーションや、単一または複数のユーザー(マルチユーザーMIMOまたはMU-MIMO)向けのビームフォーミングをサポートします。
航空宇宙、衛星、防衛分野のソリューション
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションは、航空宇宙、衛星、および防衛通信の現実的で再現可能なテストを可能にします。モビリティ、ドップラーシフト、長遅延、フェージング、干渉、動的なネットワーク条件を含む実環境の伝搬効果を、制御されたラボ環境で正確に再現することにより、エンジニアは、展開前にシステム性能、相互運用性、および回復力を評価できます。PROPSIMソリューションは、開発を加速し、フィールドテストのコストと複雑さを削減し、ミッションクリティカルな通信が高速、長距離、および運用上厳しい環境で確実に機能するというより大きな信頼性を提供します。
基地局、デバイス、およびWLANソリューション
キーサイトのPROPSIMソリューションは、実環境での動作条件下におけるワイヤレス性能を検証するための包括的なチャネルエミュレーションポートフォリオを提供します。セルラーインフラストラクチャ、ユーザー機器、WLANデバイス、チップセット、および高度な通信システムをサポートし、これらのソリューションは、設定可能なフェージング、モビリティ、干渉、マルチパス効果を備えた現実的な伝搬環境を再現します。エンジニアは、ラボでの特性評価や適合性テストから、システムレベルの検証や最適化まで、幅広い展開シナリオで無線性能を評価できます。PROPSIMポートフォリオは、4G、5G、5G Advanced、WLAN、および新興ワイヤレス技術の開発をサポートし、無線環境では達成が困難な再現性と制御されたテストを可能にします。スケーラブルなチャネルエミュレーション機能と標準ベースおよびカスタムチャネルモデルを組み合わせることで、キーサイトはメーカー、チップセットベンダー、ネットワーク機器プロバイダー、およびテストラボが開発サイクルを加速し、製品品質を向上させ、複雑な実環境でワイヤレスシステムが確実に機能するという確信を高めるのに役立ちます。
6Gの統合センシングおよび通信(ISAC)は、ワイヤレスネットワークを、ユーザーを接続するだけでなく周囲の環境をセンシングするプラットフォームへと変革することが期待されています。オペレータがネットワークセンシングから新たな価値を創造する方法をご覧いただき、Keysight S8808A ISACチャネルエミュレーションツールセットがデジタルツインとリアルタイムチャネルエミュレーションを使用して現実的なラボ検証をどのように実現するのかをご確認ください。
6Gは、物理世界、デジタル世界、人間世界を結びつけ、新しいスペクトル利用、AI、デジタルツイン、新しいネットワークアーキテクチャを中心に形成されると予測されています。キーサイトのAI支援無線チャネルエミュレーションソリューションにより、ネットワークセンシング、エクストリームMIMOなどの新しい6Gテクノロジーの評価を可能にする、ラボでのアッパーミッドバンド(FR3)のエンドツーエンドテストの実行方法をご覧ください。
航空宇宙・防衛
衛星軌道ダイナミクス、ドップラー効果、および周波数誤差を理解することにより、異なるネットワークエンティティ間の衛星無線リンクを再現します。
無線通信
ジオメトリベースの確率的チャネルモデリング、および半決定論的および決定論的なサイト固有チャネルモデリングを使用して、6G FR3テストを実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切なチャネルエミュレータの選択は、テストする必要がある無線デバイス、ネットワーク機器、またはアクセスポイントと、再現する必要がある実環境の無線条件から始まります。異なるアプリケーションでは、OTA検証、MIMO OTAテスト、衛星および航空宇宙リンク、モバイルアドホックネットワーク(MANET)シナリオ、RFフィールドからラボへのワークフロー、または6G FR3研究に対して異なる機能が必要となる場合があります。
無線条件をエミュレートし、モビリティ、干渉、フェージングをモデル化し、再現可能で制御可能なシナリオで性能を検証できるソリューションを探してください。高度なアプリケーションの場合、テストセットアップに高性能RF信号処理、現実的なOTAエミュレーション、衛星遅延およびドップラー補償、動的なフィールド条件モデリング、またはリンクエミュレーション、フェージングプロファイル、シナリオモデリング用のソフトウェアが必要かどうかを検討してください。
主要なチャネルエミュレータの考慮事項には、RFチャネル数、スケーラビリティ、サポートされるフェージングプロファイル、遅延およびドップラー機能、干渉モデリング、モビリティモデリング、およびラボで複雑な無線チャネル条件を再現する能力が含まれます。これらの機能は、エミュレータが無線信号が実環境の動作で経験する条件をどれだけ効果的に再現できるかを決定します。
また、完全なワークフローに必要なソフトウェアとアクセサリも考慮する必要があります。チャネルエミュレータソフトウェアは、リンクエミュレーション、フェージングプロファイル、シナリオモデリングをサポートでき、トランシーバやインターフェースユニットなどのアクセサリは、より複雑な無線、OTA、衛星、MANET、またはフィールドからラボへのシナリオのテスト構成を完了するのに役立ちます。
チャネルエミュレータは、ラボ環境で無線デバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器、およびWLANアクセスポイントをテストするために使用できます。また、OTA検証、MIMO OTAテスト、衛星および航空宇宙通信、非地上ネットワークテスト、MANETおよび戦術無線エコシステム、5Gデバイスのベンチマーク、新興の6G FR3研究などのアプリケーションもサポートします。
必要なセットアップはアプリケーションによって異なります。5Gデバイスのテストでは、実環境のフィールド条件とモビリティシナリオに焦点を当てる場合があります。衛星およびNTNテストでは、エミュレートされた衛星チャネル、長遅延補償、ドップラー効果、周波数誤差、およびリンク歪みが必要となる場合があります。6G FR3研究では、幾何学ベースの確率的チャネルモデリング、半決定論的モデリング、または決定論的なサイト固有のチャネルモデリングが必要となる場合があります。
チャネルエミュレータは、エンドツーエンドのシステム性能に影響を与えるマルチパス、フェージング、遅延、ドップラー、干渉、およびモビリティの影響を再現することで、最新の無線テストをサポートします。MIMO OTA環境では、制御されていないフィールドテストのみに依存することなく、現実的な無線環境下でデバイスをテストするのに役立ちます。
これは、高度な無線システムにとって重要です。なぜなら、性能はデバイスとネットワーク機器が複雑で変化する無線環境にどのように応答するかに依存するからです。5G、WLAN、NTN、および6G FR3のワークフローでは、チャネルエミュレーションにより、モビリティ、フェージング、衛星チャネルの動作、および極端なMIMO研究条件などの現実的なシナリオの再現可能なテストが可能になります。
チャネルエミュレータは通常、ハードウェアエミュレータ、ソフトウェアツール、OTAシステム、電波暗室、トランシーバユニット、インターフェースユニット、およびアプリケーション固有のテスト機器を含む、より大規模な無線テスト環境の一部です。目標は、制御、再現性、および測定の一貫性を維持しながら、ラボで実環境の無線条件を再現することです。
OTA、MIMO OTA、衛星、MANET、およびRFフィールドからラボへのワークフローの場合、統合は、完全な信号経路、シナリオモデリング、RF経路の動作、モビリティ条件、および再現可能なテスト実行を考慮する必要があります。リンクエミュレーション、フェージングプロファイル、シナリオモデリング用のソフトウェアは、エンジニアが開発および検証ワークフロー全体でテスト条件を構成および再現するのに役立ちます。
一般的なチャネルエミュレーションの課題には、現実的なフィールド条件の再現、複雑なフェージングと干渉のモデリング、高度なシナリオ向けテストセットアップのスケーリング、およびOTA、衛星、MANET、MIMO、および6G研究ワークフロー全体での再現性の維持が含まれます。これらの課題は、モビリティ、高ドップラーシフト、長遅延補償、または動的なフィールド環境をテストする際に、より要求が厳しくなります。
これらは、アプリケーションに適合したチャネルエミュレーションソリューションを選択し、ハードウェア、ソフトウェア、アクセサリ、およびシナリオモデルの適切な組み合わせを使用することで対処できます。フィールドからラボへのワークフロー、フェージングプロファイル、リンクエミュレーション、再現可能なシナリオ制御、およびアプリケーション固有のツールセットは、エンジニアがより高い信頼性で無線性能を検証し、予測不可能なフィールドトライアルへの依存を減らすのに役立ちます。