Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのチャネルエミュレーションソリューションは、エンジニアがラボで現実的かつ再現可能な無線環境を再現することを可能にし、初期開発から最終的な性能テストまで、ワイヤレスシステムの検証を加速するのに役立ちます。複雑な伝搬効果、フェージング条件、モビリティシナリオ、および干渉源をモデル化するように設計されており、これらのソリューションは、商用ワイヤレス、航空宇宙、防衛、衛星、公共安全、研究 および新興通信を含む幅広いアプリケーションでのテストをサポートします。
その柔軟なアーキテクチャにより、ユーザーは、現場で再現することが困難、高コスト、または不可能な、制御されながらも非常に現実的な条件下で、デバイス、チップセット、およびシステムの動作を評価できます。正確なチャネルモデリングとスケーラブルなハードウェア構成を組み合わせることで、キーサイトのソリューションは、チームがテストの再現性を向上させ、開発リスクを低減し、システム性能に関するより深い洞察を得るのに役立ちます。その結果、設計の最適化が加速され、より信頼性の高い検証が可能になり、展開前の確信度が高まります。
現実世界のフェージング、モビリティ、および伝搬効果を再現し、過酷な動作環境下におけるワイヤレスパフォーマンスを検証します。
幅広いチャネル数と構成をサポートし、コンポーネントテストから複雑なシステム検証まで容易に適応します。
フィールド測定で一般的に発生する変動性を排除する、制御されたシナリオで、一貫したラボテストを実施します。
現実的なチャネルモデルを用いたマルチパス、フェージング、および干渉シナリオのエミュレーションにより、正確なパフォーマンス評価を実現します。
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
Technology
All wireless
Test types
RF, Channel modeling
キーサイトのコンパクトなPROPSIM FS16チャネルエミュレーターでユーザーは、ラボ内でデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのベンチマークを実行することができます。
キーサイトのコンパクトなPROPSIM FS16チャネルエミュレーターでユーザーは、ラボ内でデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのベンチマークを実行することができます。
S8820A
キーサイトのコンパクトなPROPSIM FS16チャネルエミュレーターでユーザーは、ラボ内でデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのベンチマークを実行することができます。
キーサイトのS8820A PROPSIM FS16チャネル・エミュレーション・ツールセットは、研究開発から受け入れ、フィールドでの性能最適化まで、製品ワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのラボでのベンチマークを実行することが可能です。 このツールセットはコンパクトなPROPSIM FS16チャネルエミュレーターをベースにしており、トランスミッターとレシーバーの間のダイナミックな無線チャネルをリアルタイムでエミュレートします。 5G、LTE、航空宇宙/防衛用途の無線テストで必要とされる単一方向および双方向のフェージングテスト構成をコスト効率よくサポートします。
PROPSIM FS16チャネルエミュレーターの高いモジュール性は、各RFポートの柔軟な単一方向および双方向の操作により、コスト効率の高いフェージング性能テストシステムを実装することができます。
PROPSIM FS16は、3 MHzから44 GHzまでの幅広いRF周波数レンジと超広帯域瞬時信号帯域幅機能をサポートし、以下の使用例において現実的で再現性のある低コストのラボテストが可能です:
S8800A PROPSIM F64チャネルエミュレーターは、製品のワークフロー全体におけるデバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのラボでのベンチマークを実行するよう設計されています。
S8800A PROPSIM F64チャネルエミュレーターは、製品のワークフロー全体におけるデバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのラボでのベンチマークを実行するよう設計されています。
S8800A
S8800A PROPSIM F64チャネルエミュレーターは、製品のワークフロー全体におけるデバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのラボでのベンチマークを実行するよう設計されています。
キーサイトのS8800A PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセットは、市場初のPROPSIM F64 5Gチャネルエミュレーターをベースにしており、ユーザーは研究開発から受け入れ、フィールドでの性能最適化まで、製品のワークフロー全体にわたって、デバイス、基地局、デジタル無線機、センサシステムのベンチマークを行うことができます。 テストの大部分を現実的なラボ環境で実施することにより、ユーザーは成熟度の向上による市場投入までの時間の最適化、製品開発および保全に関わるコストの削減が可能になります。
業界をリードするモバイル機器、モデム、ネットワーク機器メーカーは、キーサイトのS8800A PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセットを使用して、5G NRおよび4G LTEの新製品機能の統合や、24時間365日の自動テスト環境での新しいハードウェアおよびソフトウェアリリースの検証を行っています。 世界中のモバイルネットワーク事業者は、製品展開や運用ネットワークへのソフトウェア導入の前に、S8800Aツールセットを使用して5G NRおよびLTE-Aデバイスと基地局を検証しています。
キーサイトの PROPSIM F64 チャネルエミュレータは、3 MHzから44 GHzまでの周波数レンジをサポートし、航空宇宙/防衛アプリケーション向けにGCM-MANETおよび航空宇宙エミュレーション・ツール・オプションも提供しています。 これらのユニークな機能により、ユーザーは航空宇宙、航空電子、衛星、防衛産業における幅広いRFおよびミリ波アプリケーションを検証することができます。
主なアプリケーション分野は以下の通りです:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。