Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Kanalemulationslösungen von Keysight ermöglichen es Ingenieuren, realistische und reproduzierbare Funkumgebungen im Labor zu schaffen und so die Validierung drahtloser Systeme von der frühen Entwicklungsphase bis hin zu finalen Leistungstests zu beschleunigen. Die Lösungen sind darauf ausgelegt, komplexe Ausbreitungseffekte, Fading-Bedingungen, Mobilitätsszenarien und Interferenzquellen zu modellieren und unterstützen Tests in einem breiten Anwendungsspektrum, darunter kommerzielle drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Satellitenkommunikation, öffentliche Sicherheit und Forschung. und neue Kommunikationsformen.
Ihre flexible Architektur ermöglicht es Anwendern, das Verhalten von Geräten, Chipsätzen und Systemen unter kontrollierten, aber dennoch hochrealistischen Bedingungen zu evaluieren, die in der Praxis schwer, kostspielig oder gar nicht zu reproduzieren wären. Durch die Kombination präziser Kanalmodellierung mit skalierbaren Hardwarekonfigurationen unterstützen die Lösungen von Keysight Teams dabei, die Testwiederholbarkeit zu verbessern, Entwicklungsrisiken zu reduzieren und tiefere Einblicke in die Systemleistung zu gewinnen. Das Ergebnis sind eine schnellere Designoptimierung, eine zuverlässigere Validierung und mehr Sicherheit vor der Markteinführung.
Reale Fading-, Mobilitäts- und Ausbreitungseffekte werden nachgebildet, um die Leistung drahtloser Verbindungen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen zu validieren.
Unterstützt eine breite Palette von Kanalanzahlen und Konfigurationen und lässt sich problemlos von Komponententests bis hin zur Validierung komplexer Systeme anpassen.
Führen Sie konsistente Labortests mit kontrollierten Szenarien durch, um die bei Feldmessungen häufig auftretende Variabilität zu eliminieren.
Simulieren Sie Mehrwegeausbreitungs-, Fading- und Interferenzszenarien mit realistischen Kanalmodellen für eine genaue Leistungsbewertung.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
Technology
All wireless
Test types
RF, Channel modeling
Kompakter Kanalemulator zur Durchführung von Benchmarking-Tests von Geräten, Basisstationen, Digitalfunk und Sensorsystemen im gesamten Produktworkflow unter Laborbedingungen.
Kompakter Kanalemulator zur Durchführung von Benchmarking-Tests von Geräten, Basisstationen, Digitalfunk und Sensorsystemen im gesamten Produktworkflow unter Laborbedingungen.
S8820A
Kompakter Kanalemulator zur Durchführung von Benchmarking-Tests von Geräten, Basisstationen, Digitalfunk und Sensorsystemen im gesamten Produktworkflow unter Laborbedingungen.
Das S8820A PROPSIM FS16 Channel Emulation Toolset von Keysight ermöglicht es Ihnen, Benchmarks von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen im Labor über den gesamten Produkt-Workflow hinweg durchzuführen – von Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Leistungsoptimierung im Feld. Das Toolset basiert auf dem kompakten Kanalemulator PROPSIM FS16, der die dynamischen Funkkanäle zwischen Sendern und Empfängern in Echtzeit emuliert. Es unterstützt kostengünstig die für kabellose Tests über 5G-, LTE- sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen erforderlichen unidirektionalen und bidirektionalen Fading-Testkonfigurationen.
Die hohe Modularität des Kanalemulators PROPSIM FS16 mit flexiblem uni- und bidirektionalem Betrieb jedes HF-Ports versetzt Benutzer in die Lage, kostengünstige Fading-Leistungstestsysteme zu implementieren für:
PROPSIM FS16 unterstützt einen breiten HF-Frequenzbereich von 3 MHz bis 49 GHz sowie eine ultrasbreite momentane Signalbandbreitenfunktion für realistische, wiederholbare und kostengünstige Labortests in den folgenden Anwendungsfällen:
Der S8800A PROPSIM F64 Kanalemulator wurde für die Durchführung von Benchmarking-Tests von Geräten, Basisstationen, Digitalfunksystemen und Sensorsystemen im Laborumfeld entlang Ihres Produktworkflows entwickelt.
Der S8800A PROPSIM F64 Kanalemulator wurde für die Durchführung von Benchmarking-Tests von Geräten, Basisstationen, Digitalfunksystemen und Sensorsystemen im Laborumfeld entlang Ihres Produktworkflows entwickelt.
S8800A
Der S8800A PROPSIM F64 Kanalemulator wurde für die Durchführung von Benchmarking-Tests von Geräten, Basisstationen, Digitalfunksystemen und Sensorsystemen im Laborumfeld entlang Ihres Produktworkflows entwickelt.
Keysights S8800A PROPSIM F64 Channel Emulation Toolset basiert auf dem marktführenden PROPSIM F64 5G-Kanalemulator. Er ermöglicht Anwendern Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen entlang des gesamten Produktworkflows – von Forschung und Entwicklung über die Abnahme bis hin zur Optimierung der Feldleistung. Durch die Durchführung der meisten Tests in einer realistischen Laborumgebung können Anwender die Markteinführungszeit durch höhere Produktreife optimieren und die Kosten für Produktentwicklung und -wartung senken.
Führende Hersteller von Mobilgeräten, Modems und Netzwerkgeräten nutzen Keysights S8800A PROPSIM F64 Channel Emulation Toolset, um neue 5G NR- und 4G LTE-Produktfunktionen zu integrieren und neue Hardware- und Softwareversionen in einer automatisierten Testumgebung rund um die Uhr zu verifizieren. Mobilfunknetzbetreiber weltweit verwenden das S8800A-Toolset, um 5G NR- und LTE-A-Geräte sowie Basisstationen vor der Produkteinführung oder Softwarebereitstellung in laufenden Netzen zu validieren.
Der Kanalemulator PROPSIM F64 von Keysight unterstützt einen Frequenzbereich von 3 MHz bis zu 49 GHz sowie GCM-MANET- und Aerospace-Emulationstool-Optionen für Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungen. Diese einzigartigen Funktionen ermöglichen es Anwendern, eine Vielzahl von HF- und mmWellen-Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt-, Avionik-, Satelliten- und Verteidigungsindustrie zu validieren.
Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten gehören:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.