Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 채널 에뮬레이션 솔루션은 엔지니어가 연구실에서 현실적이고 반복 가능한 무선 환경을 재현하여 초기 개발부터 최종 성능 테스트에 이르기까지 무선 시스템 검증을 가속화하도록 돕습니다. 복잡한 전파 효과, 페이딩 조건, 이동성 시나리오 및 간섭원을 모델링하도록 설계된 이 솔루션은 상업용 무선, 항공우주, 방위, 위성, 공공 안전, 연구 및 신흥 통신을 포함한 광범위한 애플리케이션 전반의 테스트를 지원합니다.
유연한 아키텍처를 통해 사용자는 현장에서 재현하기 어렵거나 비용이 많이 들거나 불가능한, 제어되면서도 매우 현실적인 조건에서 디바이스, 칩셋 및 시스템 동작을 평가할 수 있습니다. 정확한 채널 모델링과 확장 가능한 하드웨어 구성을 결합함으로써 키사이트의 솔루션은 팀이 테스트 반복성을 향상하고, 개발 위험을 줄이며, 시스템 성능에 대한 더 깊은 통찰력을 얻는 데 도움을 줍니다. 그 결과는 더 빠른 설계 최적화, 더 신뢰할 수 있는 검증, 그리고 배포 전 더 큰 자신감입니다.
실제 페이딩, 이동성 및 전파 효과를 재현하여 까다로운 작동 환경에서 무선 성능을 검증합니다.
광범위한 채널 수와 구성을 지원하며, 부품 테스트부터 복잡한 시스템 검증까지 쉽게 적용할 수 있습니다.
현장 측정 시 일반적으로 발생하는 가변성을 제거하는 제어된 시나리오로 일관된 연구실 테스트를 수행합니다.
정확한 성능 평가를 위해 현실적인 채널 모델로 다중 경로, 페이딩 및 간섭 시나리오를 에뮬레이트합니다.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
Technology
All wireless
Test types
RF, Channel modeling
키사이트의 소형 S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이터를 사용하여 사용자는 실험실에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템 벤치마킹을 수행할 수 있습니다.
키사이트의 소형 S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이터를 사용하여 사용자는 실험실에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템 벤치마킹을 수행할 수 있습니다.
S8820A
키사이트의 소형 S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이터를 사용하여 사용자는 실험실에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템 벤치마킹을 수행할 수 있습니다.
키사이트의 S8820A PROPSIM FS16 채널 에뮬레이션 툴셋을 사용하면 연구 개발에서 승인 및 현장 성능 최적화에 이르기까지 전체 제품 워크플로에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행할 수 있습니다. 이 툴셋은 송신기와 수신기 간 동적 무선 채널을 실시간으로 에뮬레이션하는 소형 PROPSIM FS16 채널 에뮬레이터를 기반으로 합니다. 5G, LTE, 항공우주 및 방위 산업 전반에 걸친 무선 테스트에 필요한 단방향 및 양방향 페이딩 테스트 구성을 비용 효율적으로 지원합니다.
각 RF 포트의 유연한 단방향 및 양방향 작동과 함께 PROPSIM FS16 채널 에뮬레이터의 높은 모듈화 덕분에 사용자는 다음과 같은 용도의 비용 효율적인 페이딩 성능 테스트 시스템을 구현할 수 있습니다.
PROPSIM FS16은 3MHz ~ 44GHz 범위의 넓은 RF 주파수 범위와 매우 넓은 즉각 신호 대역폭 기능을 지원하므로 다음과 같은 사용 사례에서 현실적이고 반복 가능한 저비용 실험실 테스트가 가능합니다.
S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이터는 제품 워크플로 전반에 걸쳐 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행하도록 설계되었습니다.
S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이터는 제품 워크플로 전반에 걸쳐 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행하도록 설계되었습니다.
S8800A
S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이터는 제품 워크플로 전반에 걸쳐 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행하도록 설계되었습니다.
키사이트의 S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이션 툴셋은 처음 출시된 PROPSIM F64 5G 채널 에뮬레이터를 사용하여 사용자는 연구 개발에서 수용 및 현장 성능 최적화에 이르기까지 전체 제품 워크플로에 걸쳐 디바이스, 기지국, 디지털 무선 및 센서 시스템의 벤치마킹을 수행할 수 있습니다. 현실적인 실험실 환경에서 대부분의 테스트를 수행하기 때문에 사용자는 항상 향상된 성숙도로 출시 시기를 최적화하고 제품 개발 및 유지보수와 관련된 비용을 절감할 수 있습니다.
Industry-leading mobile device, modem, and network equipment manufacturers are using Keysight's S8800A PROPSIM F64, a channel emulation toolset that allows them to integrate new 5G NR and 4G LTE product features and validate new hardware and software releases in a constantly automated test environment. Mobile operators worldwide are using the S8800A toolset to validate 5G NR and LTE-A devices and base stations before deploying products or distributing software to their operational networks.
키사이트의 PROPSIM F64 채널 에뮬레이터는 항공우주 및 방위 분야에 사용할 수 있도록 3 MHz ~ 44 GHz의 주파수 범위와 GCM-MANET 및 항공우주 에뮬레이션 도구 옵션을 지원합니다. 이러한 독자적인 역량을 활용해서 항공우주, 항공 전자기기, 위성 및 방위 산업에서 폭넓은 RF 및 mmWave 분야를 검증할 수 있습니다.
주요 응용 분야:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.