Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- チャネル・エミュレーション・ソリューション
- S8825A 衛星と航空宇宙のチャネル・エミュレーション・ツールセット
S8825A 衛星と航空宇宙の
チャネル・エミュレーション・ツールセット
現実的な無線伝搬条件での衛星、航空宇宙、空中無線リンクのテスト。 携帯電話からの衛星接続による5G NTNテストに対応。 完全なエンド・ツーエンド・システム・テストのための相互接続ネットワーク。
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
S8825A 衛星と航空宇宙のチャネル・エミュレーション・ツールセットは、キーサイトのF8800A F64 または F8820A FS16 PROPSIM チャネルエミュレーターに基づいています。 このツールセットにより、衛星、航空宇宙、航空機の無線システムの性能検証を、妥協のないコヒーレントな実世界の複雑な3D伝搬条件下で行うことができます。
今日の宇宙アプリケーションでは、より広い信号帯域幅、より高い周波数、ビームフォーミングなど、新しい先端技術が導入されています。 これに伴う複雑な問題に対処するため、キーサイトは、5G NTN航空宇宙および地上リンクの性能をテストするために、最も広い信号帯域幅と最も多くのフェージングチャネルを提供する市場初のチャネルエミュレーションソリューションを単一機器で導入しました。
高速航空宇宙環境の性能検証には、衛星リンクで一般的な高ドップラー周波数をエミュレートし、長い遅延をサポートするテスト環境が必要です。 PROPSIM チャネル・エミュレーション・ ソリューションは、最高の要件を満たす高速テスト環境の構築を実現させます。 このソリューションにより、ユーザーはPROPSIMツールを使ってテストシナリオを作成したり、サードパーティーのツールからシナリオをインポートしたりすることができます。 ファイルベースのテストシナリオのエミュレーションを使用することで、キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションは、無線航空宇宙、テレメトリ、衛星、高移動度ブロードバンド通信アプリケーションにおいて、正確で現実的、再現性の高いテスト条件を保証します。
PROPSIM RFチャネル・エミュレータは、正確で現実的、再現性のある無線チャンネル条件を作成するための最も高い要求を満たしています PROPSIMチャネルエミュレーターとキーサイトのE7770Aコモン・インタフェース・ユニットおよびキーサイトのリモート無線ヘッド(5G用M1740A ミリ波トランシーバー)を組み合わせることで、6~12 GHzおよびミリ波の24/28/37/44 GHz帯域の周波数にも対応できるようになります。
チャネルスタジオ
キーサイトのF9860000A チャネルスタジオでS8826A ツールセットを拡張できます。 業界最高のチャネル・スタジオ・ソフトウェアで、お客様専用にカスタマイズしたチャネルモデルを作ることが可能になります。 ダイナミックなモデリング機能には、 ダイナミック・モバイル・スピード、マルチパスプロファイル、レンジ遅延、基地局信号によって起こるノイズおよび符号間干渉やデバイスへの伝搬経路の反射を含む基地局アンテナ相関、 などがあります。
チャネルスタジオは高度な無線チャネルモデリングを提供し以下のことを可能にします:
- デバイス、無線システム、チャネル・エミュレーター・プラットフォーム付きのトランシーバーのリアルタイムテストおよび性能評価
- 無線リンクおよびシステムレベルのシミュレーションソフトウェア
注目のリソース
関連製品とソリューション
さらに詳しく
ニュース
ご要望、ご質問はございませんか。