Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのチャネルエミュレータハードウェアは、現実世界のワイヤレス条件をラボにもたらし、5G、6G、Wi-Fi®、および衛星システムの開発と検証を加速します。大規模MIMO、ビームフォーミング、高速モビリティを含む複雑なRF環境を正確にエミュレートするように設計されたキーサイトのチャネルエミュレータは、サブ6 GHz帯およびミリ波(mmWave)帯全体でスケーラブルで再現性のあるテストを可能にします。基地局、デバイス、または衛星端末を構築しているかどうかにかかわらず、当社のチャネルエミュレーションソリューションは、制御された環境でマルチパスフェージング、ドップラー効果、ハンドオーバーを再現することにより、フィールドテストへの依存を減らすのに役立ちます。当社の人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご依頼ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
数十のRFチャネルにわたる高精度な空間および動的モデリングにより、Massive MIMOおよびアクティブアンテナシステムの実環境伝搬をエミュレートします。
サブ6 GHzおよびミリ波周波数帯でのエミュレーションをサポートし、最大1.6 GHzのスケーラブルな帯域幅を備え、5G New Radio (NR)、FR2、および6Gの探求に最適です。
ライブOTAテスト中にフェージング、モビリティ、干渉パラメータを動的に調整し、時間変動する伝搬効果をシミュレートします。
位相および時間コヒーレントな動的無線チャネルをエミュレートするカスタムテストシナリオを作成し、多様なRFトランシーバーのテストに対応します。
Maximum number of channels
16 ~ 64
Maximum RF bandwidth
1,200 MHz ~ 1,600 MHz
周波数レンジ
3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz, 450 MHz to 7.25 GHz, 7.25 GHz to 15 GHz
MIMO Topology
16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16, 2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8
F8820A
F8820A PROPSIM FS16 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能最適化に至るまで、製品ワークフロー全体にわたって、デバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのラボ内ベンチマークを可能にします。
キーサイトのF8820A PROPSIM FS16 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能最適化に至るまで、製品ワークフロー全体にわたって、デバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのラボ内ベンチマークを可能にします。PROPSIM FS16は、送信機と受信機間の動的な無線チャネルをリアルタイムでエミュレートします。5G、LTE、航空宇宙および防衛アプリケーションにおけるワイヤレステストで必要とされる単方向および双方向フェージングテスト構成を費用対効果の高い方法でサポートします。
F8820Aは、幅広い展開シナリオをサポートします。*
* 該当する製品構成とライセンスが必要です
F8800A
キーサイトが初めて市場に投入したF8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能の最適化まで、製品のワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのベンチマークを実行
キーサイトが初めて市場に投入したF8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能の最適化まで、製品のワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのベンチマークを実行できます。現実的なラボ環境でテストの大部分を実行することで、ユーザーは成熟度を向上させて市場投入までの時間を最適化し、製品開発とメンテナンスに関連するコストを削減できます。
F8800Aは、幅広い展開シナリオをサポートします:*
* 該当する製品構成とライセンスが必要です
F8800B
キーサイトが初めて市場に投入したF8800B PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能の最適化まで、製品のワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのベンチマークを実行できます。
キーサイトが初めて市場に投入したF8800B PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能の最適化まで、製品のワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのベンチマークを実行できます。現実的なラボ環境でテストの大部分を実行することで、ユーザーは成熟度を向上させて市場投入までの時間を最適化し、製品開発とメンテナンスに関連するコストを削減できます。
F8800Bは、幅広い展開シナリオとテクノロジーをサポートします:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
チャネルエミュレータハードウェアは、エンジニアが実際のワイヤレスチャネル条件をラボ環境で再現することを可能にします。これは、5G、6G、LTE、Wi-Fi 6/7、V2X、衛星などのテクノロジーにおいて、都市部、農村部、屋内展開といった複雑なRF環境で信号がどのように動作するかをエミュレートするために使用されます。
チャネルエミュレーションハードウェアを使用すると、チームはマルチパスフェージング、ドップラー、遅延、ハンドオーバー、干渉、MIMOチャネル動作などの制御された再現可能な障害下でワイヤレスデバイスとシステムをテストできます。これは、初期のR&Dおよびプロトタイピングから、適合性およびシステム検証まであらゆるものをサポートし、通信、自動車、衛星、IoTアプリケーションにとってミッションクリティカルなソリューションとなります。
はい、チャネルエミュレータハードウェアは、主要な研究機関や通信ベンダーによって6Gの初期開発に利用されています。これにより、以下のテストが可能になります。
チャネルエミュレーションハードウェアは、柔軟な波形定義とオープンAPIをサポートし、6Gプロトタイピング、シミュレーション検証、リアルタイムHIL(Hardware-in-the-Loop)テストに最適なプラットフォームです。
チャネルエミュレータハードウェアは、2チャネルのベンチトップセットアップから、基地局、ユーザー機器(UE)、衛星端末用の数十のポートを備えた完全なマルチノードテストベッドまで拡張可能なモジュラー構成を提供します。そのモジュラー設計は、空間パスの追加、周波数カバレッジの拡大、防衛アプリケーション向けの干渉および妨害プロファイルの組み込みなど、複雑さの増加に対応する拡張をサポートします。
チャネルエミュレータハードウェアは、複雑なアンテナシステム向けに現実的な空間チャネルモデリングを提供します。
これにより、研究者や検証チームは、現実的なRF条件下でMassive MIMO基地局、UEビームトラッキング、空間多重化アルゴリズムの性能を正確にテストできます。