Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight-Kanalemulator-Hardware simuliert reale Funkbedingungen im Labor und beschleunigt so die Entwicklung und Validierung von 5G-, 6G-, Wi-Fi®- und Satellitensystemen. Die Keysight-Kanalemulatoren wurden für die präzise Emulation komplexer HF-Umgebungen, einschließlich Massive Multiple-Input/Multiple-Output (MIMO), Beamforming und High-Speed-Mobility, entwickelt und ermöglichen skalierbare, reproduzierbare Tests im Sub-6-GHz- und Millimeterwellenbereich (mmWave). Ob Basisstationen, Endgeräte oder Satellitenterminals – unsere Kanalemulationslösungen reduzieren die Abhängigkeit von Feldtests, indem sie Mehrwegeausbreitung, Doppler-Effekte und Handover in einer kontrollierten Umgebung simulieren. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Realistische Ausbreitungsbedingungen für Massive-MIMO- und aktive Antennensysteme werden durch präzise räumliche und dynamische Modellierung über Dutzende von HF-Kanälen hinweg simuliert.
Unterstützt die Emulation von Frequenzen unter 6 GHz und mmWave mit skalierbaren Bandbreiten bis zu 1,6 GHz, ideal für die Erforschung von 5G New Radio (NR), FR2 und 6G.
Die Parameter für Fading, Mobilität und Interferenz werden während Live-OTA-Tests dynamisch angepasst, um zeitlich veränderliche Ausbreitungseffekte zu simulieren.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Testszenarien zur Emulation von phasen- und zeitkohärenten dynamischen Funkkanälen zum Testen verschiedener HF-Transceiver.
F8820A
Mit dem F8820A PROPSIM FS16 RF Channel Emulator können Sie im Labor Benchmarking-Tests von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen über den gesamten Produktworkflow hinweg durchführen – von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Optimierung der Feldleistung.
Der HF-Kanalemulator F8820A PROPSIM FS16 von Keysight ermöglicht Ihnen die Durchführung von Benchmark-Tests von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen im Labor – vom Forschung und der Entwicklung über die Abnahme bis hin zur Optimierung der Feldleistung. PROPSIM FS16 emuliert die dynamischen Funkkanäle zwischen Sendern und Empfängern in Echtzeit. Er unterstützt kostengünstig unidirektionale und bidirektionale Fading-Testkonfigurationen, die für drahtlose Tests in 5G-, LTE- sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen erforderlich sind.
F8820A unterstützt eine Vielzahl von Einsatzszenarien:*
* Erfordert entsprechende Produktkonfiguration und Lizenzen
F8800A
Der erste auf dem Markt erhältliche F8800A PROPSIM F64 HF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht Anwendern das Benchmarking von Geräten, Basisstationen, digitalen Funkgeräten und Sensorsystemen über den gesamten Produktworkflow hinweg, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Leistungsoptimierung im Feld.
Der marktführende F8800A PROPSIM F64 RF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht Anwendern Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen entlang des gesamten Produktworkflows – von Forschung und Entwicklung über die Abnahme bis hin zur Optimierung der Feldleistung. Durch die Durchführung der meisten Tests in einer realistischen Laborumgebung können Anwender die Markteinführungszeit durch höhere Produktreife optimieren und die Kosten für Produktentwicklung und -wartung senken.
F8800A unterstützt eine Vielzahl von Einsatzszenarien:*
* Erfordert entsprechende Produktkonfiguration und Lizenzen
F8800B
Der marktführende F8800B PROPSIM F64 RF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht es Anwendern, Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen über den gesamten Produktworkflow hinweg durchzuführen – von Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Optimierung der Feldleistung.
Der marktführende F8800B PROPSIM F64 RF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht Anwendern Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen entlang des gesamten Produktworkflows – von Forschung und Entwicklung über die Abnahme bis hin zur Optimierung der Feldleistung. Durch die Durchführung der meisten Tests in einer realistischen Laborumgebung können Anwender die Markteinführungszeit durch höhere Produktreife optimieren und die Kosten für Produktentwicklung und -wartung senken.
F8800B unterstützt eine breite Palette von Einsatzszenarien und Technologien:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Hardware zur Kanalemulation ermöglicht es Ingenieuren, reale Funkkanalbedingungen in einer Laborumgebung nachzubilden. Sie wird eingesetzt, um das Verhalten von Signalen in komplexen Funkumgebungen zu simulieren, beispielsweise in städtischen, ländlichen oder Innenräumen, und zwar für verschiedene Technologien wie 5G, 6G, LTE, Wi-Fi 6/7, V2X, Satellitenkommunikation und darüber hinaus.
Mithilfe von Hardware zur Kanalemulation können Teams drahtlose Geräte und Systeme unter kontrollierten, reproduzierbaren Störungen wie Mehrwegeausbreitung, Doppler-Effekt, Verzögerung, Handover, Interferenzen und MIMO-Kanalverhalten testen. Sie unterstützt alle Phasen von der frühen Forschung und Entwicklung über die Prototypenerstellung bis hin zur Konformitätsprüfung und Systemvalidierung und ist damit eine unternehmenskritische Lösung für Telekommunikations-, Automobil-, Satelliten- und IoT-Anwendungen.
Ja, Hardware zur Kanalemulation wird von führenden Forschungslaboren und Telekommunikationsanbietern für die frühe 6G-Entwicklung eingesetzt. Sie ermöglicht das Testen von:
Die Hardware zur Kanalemulation unterstützt flexible Wellenformdefinitionen und offene APIs und ist eine ideale Plattform für 6G-Prototyping, Simulationsvalidierung und Echtzeit-Hardware-in-the-Loop (HIL)-Tests.
Die Hardware für Kanalemulatoren bietet modulare Konfigurationen, die von 2-Kanal-Tischaufbauten bis hin zu kompletten Multi-Node-Testumgebungen mit Dutzenden von Ports für Basisstationen, Endgeräte (UE) und Satellitenterminals skalierbar sind. Ihr modularer Aufbau ermöglicht die Erweiterung für zunehmende Komplexität, beispielsweise durch Hinzufügen weiterer räumlicher Pfade, Vergrößerung des Frequenzbereichs oder Integration von Interferenz- und Störprofilen für Verteidigungsanwendungen.
Kanalemulator-Hardware ermöglicht eine realistische räumliche Kanalmodellierung für komplexe Antennensysteme mit:
Dies ermöglicht es Forschern und Validierungsteams, die Leistungsfähigkeit von Massive-MIMO-Basisstationen, UE-Beam-Tracking und räumlichen Multiplexing-Algorithmen unter realistischen HF-Bedingungen genau zu testen.