Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 通道模擬器硬體將真實世界的無線條件帶入實驗室,以加速 5G、6G、Wi-Fi® 和衛星系統的開發與驗證。Keysight 通道模擬器專為精確模擬複雜射頻環境而設計,包括大規模多輸入/多輸出 (MIMO)、波束成形和高速移動性,可在 sub-6 GHz 和毫米波 (mmWave) 頻段實現可擴充、可重複的測試。無論您是開發基地台、裝置或衛星終端,我們的通道模擬解決方案透過在受控環境中重現多路徑衰落、都卜勒效應和切換,有助於減少對現場測試的依賴。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參考以下資源。
透過數十個RF通道的精確空間和動態建模,模擬大規模MIMO和主動天線系統的真實世界傳播。
支援跨 sub-6 GHz 和毫米波頻率的模擬,具備高達 1.6 GHz 的可擴展頻寬,非常適合 5G 新無線電 (NR)、FR2 和 6G 探索。
在即時 OTA 測試期間動態調整衰落、移動性和干擾參數,以模擬時變傳播效應。
建立客製化測試情境,以模擬相位和時間同調的動態射頻通道,用於測試各種射頻收發器。
Keysight 的 F8820B PROPSIM FS16 射頻通道模擬器使您能夠在整個產品工作流程中 – 從研發到驗收和現場性能最佳化 – 在實驗室中對裝置、基地台、數位無線電和感測器系統進行基準測試。PROPSIM FS16 即時模擬發射器和接收器之間的動態無線電通道。它經濟高效地支援 6G、5G、LTE 以及航太和國防應用中的無線測試所需的單向和雙向衰落測試配置。
F8820B 支援多種部署情境:
Keysight 的 F8820A PROPSIM FS16 射頻通道模擬器使您能夠在整個產品工作流程中 – 從研發到驗收和現場性能最佳化 – 在實驗室中對裝置、基地台、數位無線電和感測器系統進行基準測試。PROPSIM FS16 即時模擬發射器和接收器之間的動態無線電通道。它經濟高效地支援 5G、LTE 以及航太和國防應用中的無線測試所需的單向和雙向衰落測試配置。
F8820A 支援多種部署情境:*
* 需要適用的產品配置和授權
Keysight 率先上市的 F8800B PROPSIM F64 射頻通道模擬器,讓使用者能夠對裝置、基地台、數位無線電和感測器系統進行基準測試,涵蓋整個產品工作流程,從研發到驗收和現場性能最佳化。透過在真實實驗室環境中執行大部分測試,使用者可以透過提高成熟度來最佳化產品上市時間,並降低產品開發和維護相關的成本。
F8800B 支援廣泛的部署情境和技術,包括:
是德科技推出業界首見的 F8800A PROPSIM F64 射頻通道模擬器,讓使用者能在從研發、驗收到現場效能最佳化的整個工作流程中,對無線裝置、基地台、數位射頻和感測器系統進行標竿測試。 藉由在逼真的實驗室環境中執行絕大部分的測試,使用者可縮短產品上市時間、提升產品成熟度,並降低產品開發和維護成本。
F8800A 支援各種不同的部署情境:*
* 需要適用的產品配置和授權
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
通道模擬器硬體使工程師能夠在實驗室環境中重現真實世界的無線通道條件。它用於模擬訊號在複雜 RF 環境(例如城市、鄉村或室內部署)中的行為,涵蓋 5G、6G、LTE、Wi-Fi 6/7、V2X、衛星等技術。
透過通道模擬硬體,團隊可以在受控且可重複的條件下,測試無線裝置和系統,以模擬多路徑衰減、都卜勒效應、延遲、切換、干擾和 MIMO 通道行為等缺陷。它支援從早期研發和原型設計到一致性與系統驗證的所有環節,使其成為電信、汽車、衛星和物聯網應用中關鍵的解決方案。
是的,通道模擬器硬體已被領先的研究實驗室和電信供應商用於 6G 的早期開發。它能夠測試:
通道模擬硬體支援彈性的波形定義和開放式 API,是 6G 原型設計、模擬驗證和即時硬體迴路 (HIL) 測試的理想平台。
通道模擬器硬體提供模組化配置,可從 2 通道桌上型設定擴展到具有數十個用於基地台、使用者設備 (UE) 和衛星終端機埠的完整多節點測試平台。其模組化設計支援擴展以增加複雜度,例如增加更多空間路徑、擴展頻率覆蓋範圍,或為國防應用納入干擾和阻塞曲線。
通道模擬器硬體為複雜天線系統提供真實的空間通道建模,具備:
這讓研究人員和驗證團隊能夠在真實的 RF 條件下,準確測試大規模 MIMO 基地台、UE 波束追蹤和空間多工演算法的效能。